1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์วาล์ว, วาล์ว 3 ตำแหน่ง, VEX3 Series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

พาวเวอร์วาล์ว, วาล์ว 3 ตำแหน่ง, VEX3 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,719.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว 3 ตำแหน่ง ที่รับรู้วงจรต่างๆ ด้วยการกำหนดค่าที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
·หยุดกลาง / หยุด หยุดฉุกเฉิน ของ กระบอกสูบ ขนาดใหญ่
· วงจร ความหน่วง แบบ สายต่อปลายสาย / วงจรส่งกำลังกลางอย่างง่าย
· Universal porting ที่สามารถใช้เป็น วาล์ว แบ่ง ตัวเลือกข้อมูล ได้
· สำหรับการ สุญญากาศ ซับสุญญากาศและการทำลาย สุญญากาศ
· สำหรับควบคุมพฤติกรรมของกระบอกสูบแบบ double-acting

รายละเอียดจำเพาะ พาวเวอร์วาล์ว, 3 ตำแหน่ง, ซีรีส์ VEX3

ลักษณะภายนอกของชนิดทำงานโดยใช้ลม

ลักษณะภายนอกของชนิดทำงานโดยใช้ลม

ลักษณะภายนอก ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก

ลักษณะภายนอก ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก

สัญลักษณ์ (ซ้าย: ชนิดทำงานโดยใช้ลม, กลาง: ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก, ขวา: ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน)

สัญลักษณ์ (ซ้าย: ชนิดทำงานโดยใช้ลม, กลาง: ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก, ขวา: ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน)

ตารางสเปค

รุ่นชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้VEX312□-01
VEX312□-02
VEX332□-02
VEX332□-03
VEX332□-04
VEX350□-04
VEX350□-06
VEX350□-10
VEX370□-10
VEX370□-12
VEX390□-14
VEX390□-20
ชนิดติดตั้งบนฐานVEX322□-01
VEX322□-02
VEX342□-02
VEX342□-03
VEX342□-04
วิธีการใช้งานชนิดที่ทำงานโดยใช้ลม, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งานชนิดที่ทำงานโดยใช้ลมความดันหลัก: สุญญากาศต่ำ Vac. ถึง 1.0 MPa
ความดันไพล็อตภายนอก: 0.2 ถึง 1.0 MPa
ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอกความดันหลัก: สุญญากาศต่ำ Vac. ถึง 1.0 MPa
ความดันไพล็อตภายนอก: 0.2 ถึง 0.7 MPaความดันไพล็อตภายนอก: 0.2 ถึง 0.9 MPa
ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านในความดันหลัก 0.2 ถึง 0.7 MPaความดันหลัก 0.2 ถึง 0.9 MPa
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน0 ถึง 50°C (ชนิดทำงานโดยใช้ลม: 0 ถึง 60°C)
เวลาตอบสนอง (ที่ความดันไพล็อต 0.5 MPa)40 ms หรือต่ำกว่า60 ms หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด3 ครั้ง/วินาที
ทิศทางการติดตั้งฟรี
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)

*สเป็คไม่หล่อลื่น ไม่มีสำหรับรุ่นเหล่านี้

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์วไพล็อต

รุ่นVEX3121, VEX3221, VEX3321, VEX3421
VEX3122, VEX3222, VEX3322, VEX3422
VEX3501, VEX3701, VEX3901
VEX3502, VEX3702, VEX3902
วาล์วไพล็อตวาล์วไพล็อตเฉพาะVO307K-□□□1
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ขั้วต่อ DINGrommet, ขั้วต่อ DIN
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC (50/60 Hz)100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V
DC6 V, 12 V, 24 V, 48 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
กำลังไฟฟ้าปรากฏACเริ่มต้น4.5 VA / 50 Hz, 4.2 VA / 60 Hz12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz)
คงไว้3.5 VA / 50 Hz, 3 VA / 60 Hz7.6 VA (50 Hz), 5.4 VA (60 Hz)
การใช้พลังงานDC1.8 W (ไม่มีไฟแสดงสถานะ), 2.1 W (มีไฟแสดงสถานะ)4 W (ไม่มีไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (มีไฟแสดงสถานะ)
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกดไม่ล็อค, ชนิดกด

*โปรดปรึกษา support center ของผู้ผลิต เกี่ยวกับการเปลี่ยนวาล์วไพล็อต แบบเฉพาะ ขนาด 1 ถึง 4

ตารางน้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

รุ่นVEX312□-01
VEX312□-02
VEX322□-01
VEX322□-02
VEX332□-02
VEX332□-03
VEX332□-04
VEX342□-02
VEX342□-03
VEX342□-04
VEX350□-04
VEX350□-06
VEX350□-10
VEX370□-10
VEX370□-12
VEX390□-14
VEX390□-20
ชนิดที่ทำงานโดยใช้ลม0.10.20.30.
รหัสสินค้า
VEX3121-021DZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัวเลือก ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการจัดการ

฿ 4,091.90

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.89ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มี12-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VEX3121-021DZ ในชุด พาวเวอร์วาล์ว, วาล์ว 3 ตำแหน่ง, VEX3 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VEX3120-01F
VEX3120-01F-B
VEX3120-02
VEX3121-021DZ-B
VEX3121-021DZ-BN
VEX3121-021G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ตัวเลือก ขนาด ตัวเครื่อง วิธีการจัดการ

฿ 1,719.55

1 ชิ้น 55 วัน มาสเตอร์ วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด--G1/840 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.59ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกไม่มีไม่มีไม่มี12-

฿ 1,759.50

1 ชิ้น 55 วัน มาสเตอร์ วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด--G1/840 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.59ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกไม่มีไม่มีพร้อมตัวยึด12-

฿ 1,719.55

1 ชิ้น 55 วัน มาสเตอร์ วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด--[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.89ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกไม่มีไม่มีไม่มี12-

฿ 4,131.00

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.89ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพร้อมตัวยึด12-

฿ 4,210.05

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.89ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากตัวยึด / พร้อมตัวเก็บเสียงสำหรับไพล็อต พอร์ตรูระบาย P212-

฿ 3,301.40

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงรองรับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 300ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.89ระดับมาตรฐาน-0.1 ถึง 1ภายนอกGrommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม.ไม่มีไม่มี12-