1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VT317 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VT317
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อโดยตรงชนิดก้านสูบ VT317 Series จาก SMC
- โซลินอยด์วาล์วที่ทำงานโดยตรง
- เหมาะสำหรับใช้ในงานสุญญากาศ (-101.2kPa)
- เลือกประเภทพอร์ตท่อได้ 4 ประเภท Rc, NPT, NPTF หรือ G.
- ความจุการไหลขนาดใหญ่แต่มีขนาดกะทัดรัด
- 1 วาล์ว 6 ฟังก์ชั่น Selective porting สามารถให้ 6 ฟังก์ชั่นวาล์ว เช่น N.C. valve, N.O. วาล์ว, วาล์วแบ่ง, วาล์วเลือก ฯลฯ
- ช่วงแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 0 ถึง 0.9MPa

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ VT317

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VT317, ยางซีล

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VT317, ยางซีล

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VT317, ยางซีล

สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ VT317, ยางซีล

ส่วนติดตั้งตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (สำหรับ G)

ส่วนติดตั้งตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (สำหรับ G)

วิธีการเปลี่ยนชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 0.9 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
เวลาตอบสนอง*130 ms หรือต่ำกว่า (ที่ 0.5 MPa)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด10 Hz
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกด
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2150/50 m/s2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ท่อร้อยสายไฟ
ขั้วต่อท่อร้อยสาย, ขั้วต่อ DIN
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC (50/60 Hz)100, 200, 110, 220, 240
DC24, 12
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (AC) *3ACเริ่มต้น19 VA (50 Hz), 16 VA (60 Hz)
คงไว้11 VA (50 Hz), 7 VA (60 Hz)
การใช้พลังงาน*3DCไม่มีไฟแสดงสถานะ: 6 W, มีไฟแสดงสถานะ: 6.3 W
ตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชาก
(ไม่สามารถใช้ได้สำหรับชนิด Grommet )
ACวาริสเตอร์, หลอดนีออน
DCวาริสเตอร์, LED: 100 V ขึ้นไปคือหลอดนีออน

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
*3: เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

ชนิดวาล์วลักษณะอัตราการไหลน้ำหนัก
1→2 (P→A)2→3 (A→R)3→2 (R→A)2→1 (A→P)
C
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCvGrommet
VT3172.40.260.622.60.340.672.80.250.672.50.370.660.29 กก.
VT317V
(คุณสมบัติสุญญากาศ)
VT317E
(ชนิดงานต่อเนื่อง)

* ค่าสำหรับวาล์วซิงเกิ้ลยูนิต สิ่งนี้จะแตกต่างออกไปสำหรับแมนิโฟลด์ ดูรายละเอียดจำเพาะแมนิโฟลด์ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง เมื่อไม่มีพลังงานผ่าน

Drawing แสดงโครงสร้

รหัสสินค้า
VT317E-4DZ-02T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก วาล์ว

฿ 5,136.44

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 33 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงปราศจากสาร การหล่อลื่น[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่งสากลAC 220 VNPTF1/4ประปาโดยตรงเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่สอดคล้องตามมาตรฐานชนิดงานต่อเนื่อง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ค่า CV 0.62
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 0.9 ไพล็อต อากาศ ภายใน
สวิตช์ ด้วยตนเอง ไม่มี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .