1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่นทำงานโดยตรง ชนิดป๊อปเป็ท, ยางซีล, VK3000 Series (รหัสสินค้า)

SMC VK TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่นทำงานโดยตรง ชนิดป๊อปเป็ท, ยางซีล, VK3000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,666.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา การใช้พลังงาน ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· C: 0.54 dm3/ (ส·บาร์)
ใน เคส ของ เส้นทาง การไหล (4/2 ถึง 5/3 .) (A/B ถึง R1/R2)}
· ขนาดกะทัดรัด: ความกว้าง 18 × ยาว 68 (มม.)
· มีการใช้มาตรการที่เป็นไปไม่ได้ด้วยทองแดง ไม่มี ระบบ ทองแดง ในส่วน ของไหล หน้าสัมผัส ดังนั้นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน จึงสามารถใช้ได้ตามที่เป็นอยู่

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ VK3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK3000, ยางซีล, ชนิดติดตั้งกับฐาน

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK3000, ยางซีล, ชนิดติดตั้งกับฐาน

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK3000, ยางซีล, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK3000, ยางซีล, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

สัญลักษณ์ JIS ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

สัญลักษณ์ JIS ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

สัญลักษณ์ JIS ชนิดติดตั้งกับฐาน

สัญลักษณ์ JIS ชนิดติดตั้งกับฐาน

วิธีการเปลี่ยนชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
เวลาตอบสนอง (ที่ 0.5 MPa)*110 ms หรือต่ำกว่า (มาตรฐาน), 15 ms หรือต่ำกว่า (ชนิดกำลังไฟต่ำ)
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2300/50m/s2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G), ขั้วต่อ DIN (D)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V
DC12 V, 24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (AC) *เริ่มต้น9.5 VA / 50 Hz, 8 VA / 60 Hz
คงไว้7 VA / 50 Hz, 5 VA / 60 Hz
การใช้พลังงาน (DC)*ไม่มีไฟแสดงสถานะ4 W (มาตรฐาน), 2 W (ชนิดกำลังไฟต่ำ)
มีไฟแสดงสถานะ4.3 W (มาตรฐาน), 2.3 W (ชนิดกำลังไฟต่ำ)
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากACวาริสเตอร์
DCไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับ 12 V DC หรือต่ำกว่า)
ไฟแสดงสถานะACหลอดนีออน
DCLED

*เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

หมายเลขรุ่นวาล์วช่วงความดันใช้งาน MPaเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหลน้ำหนัก กรัม
1 → 4/2 (P → A/B)4/2→5/3 (A/B→R1/R2)
C (dm3 / [s·bar])bCvC (dm3 / [s·bar])bCvชนิด Grommet
ตัวเครื่อง
ชนิดพอร์ต
VK31200 ถึง 0.7M5 × 0.80.450.370.120.430.370.1290
1/80.840.100.190.400.330.10
VK3120Y
(สำหรับกำลังไฟต่ำ / 2 W DC)
M5 × 0.80.380.300.0
รหัสสินค้า
VK3120-3DZ-01-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก วาล์ว

฿ 2,029.80

SMC VK TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดAC 110 V[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.12เทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิด D เท่านั้น)ไม่มีสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ซีล ซีล อ่อน
ไพล็อต อากาศ ภายใน สวิตช์ ด้วยตนเอง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VK3120-3DZ-01-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่นทำงานโดยตรง ชนิดป๊อปเป็ท, ยางซีล, VK3000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VK3120-1D-01N
VK3120-1D-01N-F
VK3120-1D-M5
VK3120-3DZ-01F
VK3120-3DZ-01F-Q
VK3120-3DZ-01T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก วาล์ว

฿ 1,775.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด100 V ACNPT1/8ประปาโดยตรง0.12เทอร์มินอล DINไม่มีไม่มีไม่มีผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

฿ 2,233.80

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง ไอเสีย100 V ACNPT1/8ประปาโดยตรง0.19เทอร์มินอล DINไม่มีมีตัวยึดไม่สอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

฿ 1,775.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด100 V ACMM5ประปาโดยตรง-เทอร์มินอล DINไม่มีไม่มีไม่มีผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

฿ 1,957.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดAC 110 VG1/8ประปาโดยตรง0.12เทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิด D เท่านั้น)ไม่มีไม่มีผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

฿ 2,029.80

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดAC 110 VG1/8ประปาโดยตรง0.12เทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิด D เท่านั้น)ไม่มีสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

฿ 1,957.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดAC 110 VNPTF1/8ประปาโดยตรง0.12เทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิด D เท่านั้น)ไม่มีไม่มีผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน