(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา การใช้พลังงาน ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· C: 0.54 dm3/ (ส·บาร์)
ใน เคส ของ เส้นทาง การไหล (4/2 ถึง 5/3 .) (A/B ถึง R1/R2)}
· ขนาดกะทัดรัด: ความกว้าง 18 × ยาว 68 (มม.)
· มีการใช้มาตรการที่เป็นไปไม่ได้ด้วยทองแดง ไม่มี ระบบ ทองแดง ในส่วน ของไหล หน้าสัมผัส ดังนั้นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน จึงสามารถใช้ได้ตามที่เป็นอยู่
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK3000, ยางซีล, ชนิดติดตั้งกับฐาน
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VK3000, ยางซีล, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
สัญลักษณ์ JIS ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
สัญลักษณ์ JIS ชนิดติดตั้งกับฐาน
วิธีการเปลี่ยน | ชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์ |
---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
เวลาตอบสนอง (ที่ 0.5 MPa)*1 | 10 ms หรือต่ำกว่า (มาตรฐาน), 15 ms หรือต่ำกว่า (ชนิดกำลังไฟต่ำ) |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี |
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2 | 300/50m/s2 |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G), ขั้วต่อ DIN (D) | |
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V |
DC | 12 V, 24 V | |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (AC) * | เริ่มต้น | 9.5 VA / 50 Hz, 8 VA / 60 Hz |
คงไว้ | 7 VA / 50 Hz, 5 VA / 60 Hz | |
การใช้พลังงาน (DC)* | ไม่มีไฟแสดงสถานะ | 4 W (มาตรฐาน), 2 W (ชนิดกำลังไฟต่ำ) |
มีไฟแสดงสถานะ | 4.3 W (มาตรฐาน), 2.3 W (ชนิดกำลังไฟต่ำ) | |
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | AC | วาริสเตอร์ |
DC | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับ 12 V DC หรือต่ำกว่า) | |
ไฟแสดงสถานะ | AC | หลอดนีออน |
DC | LED |
*เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด
หมายเลขรุ่นวาล์ว | ช่วงความดันใช้งาน MPa | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | น้ำหนัก กรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2→5/3 (A/B→R1/R2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | ชนิด Grommet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวเครื่อง ชนิดพอร์ต | VK3120 | 0 ถึง 0.7 | M5 × 0.8 | 0.45 | 0.37 | 0.12 | 0.43 | 0.37 | 0.12 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 0.84 | 0.10 | 0.19 | 0.40 | 0.33 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK3120Y (สำหรับกำลังไฟต่ำ / 2 W DC) | M5 × 0.8 | 0.38 | 0.30 | 0.0
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VK3120-6HS-01-F ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ รุ่นทำงานโดยตรง ชนิดป๊อปเป็ท, ยางซีล, VK3000 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง