1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VQD1000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VQD1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· การตอบสนองที่เสถียรเป็นพิเศษที่ความเร็วสูง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (34 กรัม) พร้อมปริมาณความจุการไหลสูง
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-101.2 kPa)
· รองรับการใช้งานในห้องคีลนรูม
·ข้อมูลจำเพาะปราศจากทองแดง

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VQD1000

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ชนิดปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ชนิดมาตรฐาน

สินค้าชนิด
รุ่นมาตรฐานเดี่ยวชนิดอัตราการไหลสูงแบบเดี่ยวชนิดความจุการไหลสูงแบบสลัก
รายละเอียดจำเพาะ วาล์วโครงสร้างวาล์ววาล์ว 4 พอร์ต ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ชนิดความดันใช้งานต่ำสุด / สุญญากาศ0 MPa / -101.2 kPa
เวลาตอบสนอง*1ON: 4 ms ±1, OFF: 2 ms ±110 ms หรือต่ำกว่า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง +50°C*2
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกดชนิดการล็อค
ป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน*3150/30 m/s2
ตำแหน่งติดตั้งฟรี
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
น้ำหนัก34 g37 g
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์DC24 V, 12 V24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงานDC2 W3.2 W (ชนิดประหยัดพลังงาน), (inrush 3.2 W, คงไว้ 1.0 W)*42 W
ทางเข้าไฟฟ้าปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)

*1: เวลาตอบสนองวัดตามมาตรฐาน JIS B8419: 2010 (ค่าขณะการใช้งาน ยกเว้นทันทีที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานโดยมีอุณหภูมคอยล์ 20°C ความดัน 0.5 MPa แรงดันไฟฟ้าพิกัด พร้อมไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน อาจเกิดความล่าช้าในการตอบสนองประมาณ 1 ms ทันทีหากหยุดใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง
*2: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำและไม่มีการควบแน่น
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*4: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ไหลเข้า โปรดดูรูปคลื่นไฟฟ้าสำหรับรุ่นประหยัดพลังงาน ที่อยู่ใต้ "รายละเอียดจำเพาะของสายไฟ" ในแค็ตตาล็อกผู้ผลิต

ตารางลักษณะอัตราการไหล

หมายเลขรุ่นวาล์วขนาด พอร์ตเชื่อมต่อลักษณะอัตราการไหล
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCv
ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้VQD1121-□L-M5
VQD1121-□M-M5
M5 × 0.80.220.160.050.190.310.05
VQD1121U-□L-M5
VQD1121U-□M-M5
VQD1121W-□L-M5
VQD1121W-□M-M5
0.270.240.070.280.280.07
ชนิดติดตั้งบนฐาน
(พร้อ
รหัสสินค้า
VQD1121-5M-M5-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วัสดุ

฿ 1,572.50

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, มีสายไฟ-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEมาตรฐาน--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQD1121-5M-M5-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 4 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีรีส์ VQD1000

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQD1121-5L-M5-Q
VQD1121-5LO-M5
VQD1121-5LO-M5-Q
VQD1121-5MO-M5
VQD1121-5MO-M5-Q
VQD1121-6L-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง วัสดุ

฿ 3,258.81

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, มีสายไฟ-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEมาตรฐาน--

฿ 1,320.05

1 ชิ้น 3 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, ไม่มีคอนเนคเตอร์-ไม่มีมาตรฐาน--

฿ 993.65

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, ไม่มีคอนเนคเตอร์-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEมาตรฐาน--

฿ 1,320.05

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, ไม่มีคอนเนคเตอร์-ไม่มีมาตรฐาน--

฿ 3,590.40

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, ไม่มีคอนเนคเตอร์-สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEมาตรฐาน--

฿ 1,349.80

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว4- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )12 V DCMM5-ประปาโดยตรงก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.05ซีล อ่อน0 ถึง 0.7ภายในไม่มีชนิดปลั๊กสายไฟ: ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก, มีสายไฟ-ไม่มีมาตรฐาน--