1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบทำงานโดยตรง ขนาดกะทัดรัด S070 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบทำงานโดยตรง ขนาดกะทัดรัด S070 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกสูบลม SMC
    หน้าคุณสมบัติสินค้าสามารถดูได้ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ ad-hoc
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด กว้าง 7 มม.
[คุณสมบัติ]
· แมนิโฟลด์โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัด ความกว้าง 7 มม.
· น้ำหนักตัววาล์ว: 5 กรัม
· มีสเปคอุปกรณืเดี่ยว, แมนิโฟล์ดแบบติดตั้งบนฐานรอง และแบบติดตั้งบนตัวเครื่อง
· รหัสรุ่นแมนิโฟล์ด: SS073.

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์วแบบกะทัดรัดชนิดทำงานโดยตรง 3 พอร์ต ซีรีส์ S070

โครงสร้างวาล์วก้านลิ้น
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ / สุญญากาศต่ำ (1.33 × 102 pa)
แรงดันใช้งานสูงสุด0.3 MPa (0.35 W, 0.1 W), 0.5 MPa (0.5 W)
ความต้านทานความดัน1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล*1-10°C ถึง + 50°C
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทนต่อการสั่นสะเทือน / ทนต่อแรงกระแทก*230/150 m/s2
กรงขังIP40
น้ำหนัก5 g (วาล์วซิงเกิ้ลยูนิต)
ทิศทางการติดตั้งฟรี

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำและไม่มีการควบแน่น
*2: การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์
การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของอาร์เมเจอร์
*3: ช่วงความดันใช้งานสำหรับสุญญากาศมีระยะตั้งแต่ 1.33 × 102 Pa ไปจนถึงความต่างของความดันขณะใช้งานสูงสุด

สเปคเชิงไฟฟ้า

การใช้พลังงาน*10.35 W (มาตรฐาน), 0.5 W (ชนิดแรงดันสูง), 0.1 W (Holding)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์3, 5, 6, 12, 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า

*1: ในรุ่นที่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากและวงจรประหยัดพลังงาน ไฟแสดงสถานะจะใช้พลังงาน 2 mA

ลักษณะอัตราการไหล / เวลาตอบสนอง

การใช้พลังงานแรงดันใช้งานสูงสุดลักษณะอัตราการไหลเวลาตอบสนอง ms*2,3
C [dm3/(s·bar)]bCvONOFF
0.5 W DC0.5 MPa0.0420.270.0113 หรือต่ำกว่า3 หรือต่ำกว่า
0.3 MPa0.0600.280.0165 หรือต่ำกว่า3 หรือต่ำกว่า
0.35 W DC0.3 MPa0.0420.270.0113 หรือต่ำกว่า3 หรือต่ำกว่า
0.1 MPa0.0600.280.0165 หรือต่ำกว่า3 หรือต่ำกว่า
0.1 W DC (คงไว้) พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน*10.3 MPa0.0210.270.0063 หรือต่ำกว่า6 หรือต่ำกว่า
0.1 MPa0.0420.280.0115 หรือต่ำกว่า6 หรือต่ำกว่า

*1: เมื่อไหลเข้า (เป็นเวลา 100 ms) 0.35 W DC, เมื่อคงไว้ 0.1 W DC
*2: ค่าเวลาตอบสนองอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด ความดันสูงสุดขณะใช้งาน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานปกติและอุณหภูมิของไหล (≒25°C)
*3: หากใช้เงื่อนไขหรือในสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าเวลาในการสลับวาล์วอาจช้ากว่าข้างต้นมาก

  1. 1. เวลาตอบสนองครั้งแรกหลังจากเลิกใช้เป็นระยะเวลานาน
  2. 2. ใช้กับแรงดันไฟต่ำ (0.1 MPa หรือต่ำกว่า)
  3. 3. ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานต่ำและอุณหภูมิ ของไหลต่ำ (10°C หรือต่ำกว่า)

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง S070B-□□G

Drawing แสดงโครงสร้าง S070B-□□G

  • * แสดงชนิดติดตั้งบนฐาน (ติดตั้งด้วยสกรู)

ชิ้นส่วน

หมายเลขลักษณะวัสดุ
1คอยล์โซลินอยด์
2ตัวเครื่องเรซิ่น
3แกนที่ยึดSUS
4ชุดประกอบอาร์เมเจอร์SUS, เรซิ่น
5สปริงรั้งกลับSUS
6ก้านลิ้นFKM
7ปะเก็นอินเตอร์เฟสHNBR
8สกรูติดตั้งเหล็กกล้าคาร์บอน
9ฐานวาล์ว
รหัสสินค้า
S070C-6ACO-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง รายการลวดไฟฟ้า ประเภทของ ตัวเครื่อง การใช้พลังงาน
(W)

฿ 1,219.41

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )12 V DCเพลาข้อต่อ-ประปาโดยตรงแกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง0.016Ø3.2ปลั๊กสายไฟ, ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-0.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ระดับ ความดัน(MPa) 1.0 สวิตช์ ด้วยตนเอง ไม่มี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .