1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขนาดใหญ่, โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ซีลยาง, VP3145 / 3165/3185 Series (รหัสสินค้า)

ขนาดใหญ่, โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ซีลยาง, VP3145 / 3165/3185 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่และ ตัวต้านทาน ไอเสียขนาดเล็ก
· ง่ายต่อการสลับระหว่าง N.C. และ N.O.
· ด้วย แผ่นเพลท สวิตชิ่ง ใช้ได้ทั้ง NC และ NO โดยไม่ต้องเปลี่ยน พอร์ตเชื่อมต่อ
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ หรือ ความดัน ต่ำได้
· ไม่มีการจำกัดท่าติดตั้ง

คุณสมบัติ โซลินอยด์วาล์วขนาดใหญ่ 3 พอร์ต, ซีลยาง, ซีรีส์ VP3145/3165/3185

ของไหลอากาศ
วิธีการเปลี่ยนN.C. หรือ N.O. (แบบแปรผัน)
วิธีการไพล็อตชนิดไพล็อตภายในชนิดไพล็อตภายนอก
สำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับสุญญากาศและแรงดันต่ำสำหรับการใช้งานทั่วไป
ช่วงความดันใช้งาน MPaความดันหลัก0.2 ถึง 0.8-101.2 kPa ถึง +0.20.2 ถึง 0.8
ความดันไพล็อต0.2 ถึง 0.3
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C0 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) ถึง 60
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)ONAC30 หรือน้อยกว่าOFFAC30 หรือน้อยกว่า
DC40 หรือต่ำกว่าDC30 หรือน้อยกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz3
*2: การหล่อลื่นจำเป็นต้องใช้ (น้ำมันเทอร์ไบน์ class 1, เทียบเท่า ISO VG32)
ทำงานแบบแมนนวลใช่ (ไม่ล็อค)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2150/50

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: โซลินอยด์วาล์วเป็นชนิดหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทียบเท่าเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้ามาตรฐานGrommet (G), ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T), ขั้วต่อ DIN (D)
กึ่งมาตรฐานขั้วต่อท่อร้อยสาย มีไฟ (TL)
ขั้วต่อท่อร้อยสาย มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (TS),
ขั้วต่อท่อร้อยสาย มีไฟ / มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (TZ)
ขั้วต่อ DIN มีไฟ (DL)
ขั้วต่อ DIN มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (DS)
ขั้วต่อ DIN มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (DZ)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์AC (50/60 Hz)100 V, 200 V, *110 V, *220 V, *240 V
DC*12 V, 24 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
*1: กำลังไฟฟ้าปรากฏACเริ่มต้น73 VA (50 Hz), 58 VA (60 Hz)
คงไว้28 VA (50 Hz), 17 VA (60 Hz)
* การใช้พลังงานDC12W
  • * กึ่งมาตรฐาน

*ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด

ชนิดไพล็อตภายนอก

ชนิดไพล็อตภายนอก

ชนิดไพล็อตภายนอก

ใช้ชนิดไพล็อตภายนอกในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • สุญญากาศหรือความดันต่ำ 0.2 MPa หรือต่ำกว่า: ชนิดไพล็อตภายนอกสำหรับสุญญากาศหรือความดันต่ำ
  • เมื่อใช้พอร์ต IN ในการตั้งค่ารู Aperture ที่เล็กมาก: ชนิดไพล็อตภายนอกสำหรับการใช้งานทั่วไป
  • เมื่อความดันเริ่มต้นด้านพอร์ต IN ทำได้ช้า: ชนิดไพล็อตภายนอกสำหรับการใช้งานทั่วไป
  • เมื่อความต้านท่อด้านรองต่ำ เช่นสำหรับการเป่าหรือเติมแท็งค์: ชนิดไพล็อตภายนอกสำหรับการใช้งานทั่วไป

*1: ใช้ความดันไพล็อตภายนอกภายในช่วงตามด้านล่างนี้
*2: ไม่สามารถตั้งค่าชนิดชนิดไพล็อตภายในเป็นชนิดไพล็อตภายนอกได้ การย้อนกลับยังไม่สามารถทำได้

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

หมายเลขรุ่นวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหลน้ำหนัก*
(kg)
1 → 2 (IN → OUT)2 → 3 (OUT → EXH)
1 (IN), 2 (OUT)3 (EXH)C
[dm3 / (s·bar)]
bCvC
[dm3 / (s·bar)]
bCvGrom
รหัสสินค้า
VP3145-042DA
VP3145-042DA-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 5,798.70

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )200 V AC[Rc (R)] Rc1/2ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด6.2ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.8ภายในเทอร์มินอล DINไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-มี1/2-

฿ 5,871.80

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )200 V AC[Rc (R)] Rc1/2ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด6.2ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.8ภายในเทอร์มินอล DINไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-มี1/2-

กำลังโหลด …

  1. 1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .