1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อตป๊อปเป็ท , ยางซีล VG342 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อตป๊อปเป็ท , ยางซีล VG342 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,851.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน ต่ำ DC 4 W (มาตรฐาน), 1.8 W DC (ชนิด การใช้พลังงาน ต่ำ)
· สามารถทำงาน ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ได้
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ หรือ ความดัน ต่ำได้
· NC, NO, ไพล็อต ภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้
· สามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่งได้ (ภายนอก ชนิดมีไฟแสดงสถานะ)

คุณสมบัติ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดใช้ไพล็อตและก้านลิ้น, ซีลยาง ซีรีส์ VG342

วิธีการเปลี่ยนสำหรับทั้ง NC และ NO
ของไหลอากาศ
วิธีการใช้งานไพล็อตภายในไพล็อตภายนอก
ช่วงความดันใช้งาน0.2 ถึง 0.9 MPa-101.2 kPa ถึง 0.9 MPa
ความดันไพล็อตภายนอกแรงดันขณะใช้งาน: -101.2 kPa ถึง 0.2 MPa0.2 MPa
แรงดันขณะใช้งาน: 0.2 ถึง 0.9 MPaความดันเดียวกับความดันขณะใช้งาน
*1: เวลาตอบสนอง30 ms หรือต่ำกว่า (ที่ 0.5 MPa)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด5 ครั้ง/วินาที (ความถี่ในการทำงานต่ำสุด: หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน ตาม JlS B 8374-1981)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
ทำงานแบบแมนนวลกด (ชนิดไม่ล็อค)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2150/50
น้ำหนัก1.0 กก.

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (ด้วยอุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่ แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

ตารางลักษณะอัตราการไหล

เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหล
1 → 2 (P → A)2 → 3 (A → R)2 → 1 (A → P)3 → 2 (R → A)
C (dm3 / (s·bar)]bCvC (dm3 / (s·bar)]bCvC (dm3 / (s·bar)]bCvC (dm3 / (s·bar)]bCv
1/2260.387.0270.377.4270.367.3250.376.8
3/4380.309.8380.329.8400.229.8400.209.6
 
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 2
1 → 2 (P → A)2 → 3 (A → R)
1210235

รายละเอียดจำเพาะ ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G), ขั้วต่อ DIN (D)
สีสายไฟ100 V AC: สีน้ำเงิน,200 V AC: สีแดง,24 V DC: แดง-ดำ
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC (50/60 Hz)100, 200, 110, 220, 240
DC24, 12
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA (Hz)ACเริ่มต้น12.7 (50), 10.7 (60)
คงไว้7.6 (50), 5.4 (60)
การใช้พลังงานDCไม่มีไฟ: 4 W, มีไฟ: 4.2 W

Dra

รหัสสินค้า
VG342-1DZ-10A-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น

฿ 6,125.10

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc111.402 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีชนิดเวลาโหลดนาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )
ประปา ประปาโดยตรง ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ชนิดนำร่อง ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VG342-1DZ-10A-E ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อตป๊อปเป็ท , ยางซีล VG342 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VG342-1D-04B-E
VG342-1D-04NA
VG342-1D-06A
VG342-1DZ-10A-Q
VG342-1DZ-10B
VG342-1DZ-10FA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ รายการลวดไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น

฿ 6,016.30

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด100 V AC[Rc (R)] Rc1/2702 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINไม่มีมีชนิดเวลาโหลดนาน

฿ 5,617.65

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACNPT1/2702 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINไม่มีมีรุ่นมาตรฐาน

฿ 5,617.65

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc3/49.802 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINไม่มีมีรุ่นมาตรฐาน

฿ 5,798.70

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc111.402 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีรุ่นมาตรฐาน

฿ 5,726.45

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด100 V AC[Rc (R)] Rc111.402 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีรุ่นมาตรฐาน

฿ 5,726.45

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACG111.402 ถึง 0.9ภายในเทอร์มินอล DINมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีรุ่นมาตรฐาน