1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, ประเภท ไพล็อต / ก้าน, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, สตาร์ทเตอร์ (รหัสสินค้า)

SMC VP TYPE

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, ประเภท ไพล็อต / ก้าน, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, สตาร์ทเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำเพียง 1.5 วัตต์ (DC)
·สามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่ง
· สามรถเปลี่ยนจาก N.C. เป็น N.O. ได้
· สามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ประเภทก้าน ไพล็อต , ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง , ยูนิตเดี่ยว, VP300, VP500, VP700 series สเปค

ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง , ยูนิตเดี่ยว, VP300, VP500, VP700 series ลักษณะภายนอก

ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง , ยูนิตเดี่ยว, VP300, VP500, VP700 series ลักษณะภายนอก

ของไหลอากาศ
วิธีการเปลี่ยนNC หรือ NO (ตัวแปร)
ไพล็อต ภายใน
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa
รุ่นมาตรฐาน0.2 ถึง 0.7
ประเภท ความดัน0.2 ถึง 1.0
ไพล็อต ภายนอก
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa
รุ่นมาตรฐาน-100 kPa ถึง 0.7
ประเภท ความดัน-100 kPa ถึง 1.0
ช่วง ความดัน ไพล็อตเทียบเท่ากับ ความดัน ใช้งาน (ขั้นต่ำ 0.2)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz5
ดำเนินการด้วยตนเองแบบไม่ล็อคแบบกด
แบบกดเปิดล็อคแบบ slotted
แบบกดเปิดล็อคด้วยมือ
วิธี ไพล็อต ไอเสียไอเสียส่วนบุคคล
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2*300/50
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (D, Y และ T คือ IP65)

* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)

เวลาตอบสนอง

รุ่นสเปค ความดันเวลาตอบสนองมิลลิวินาที (ที่ 0.5 MPa)
ไม่มีไฟหรือไฟกระชากด้วยไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากสำหรับ AC
ประเภท S, Zประเภท R, U
VP344รุ่นมาตรฐาน (0.2 ถึง 0.7)13 หรือน้อยกว่า38 หรือน้อยกว่า16 หรือน้อยกว่า38 หรือน้อยกว่า
ประเภท ความดัน (0.2 ถึง 1.0)17 หรือน้อยกว่า42 หรือน้อยกว่า20 หรือน้อยกว่า42 หรือน้อยกว่า
VP544รุ่นมาตรฐาน (0.2 ถึง 0.7)14 หรือน้อยกว่า39 หรือน้อยกว่า17 หรือน้อยกว่า39 หรือน้อยกว่า
ประเภท ความดัน (0.2 ถึง 1.0)18 หรือน้อยกว่า43 หรือน้อยกว่า21 หรือน้อยกว่า43 หรือน้อยกว่า
VP744รุ่นมาตรฐาน (0.2 ถึง 0.7)19 หรือน้อยกว่า44 หรือน้อยกว่า22 หรือต่ำกว่า44 หรือน้อยกว่า
ประเภท ความดัน (0.2 ถึง 1.0)22 หรือต่ำกว่า47 หรือน้อยกว่า25 หรือน้อยกว่า47 หรือน้อยกว่า

* อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8374-1981 (มีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C และที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด)

ลักษณะ อัตราการไหล / โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ1 ⇔ 2 (P ⇔ A)2 ⇔ 3 (A ⇔ R)น้ำหนัก (ก.)*
C [dm3 / (s·bar)]ประวัติย่อC [dm3 / (s·bar)]ประวัติย่อแหวนร้อยสายเทอร์มินอล DIN
VP3441/83.60.220.83.50.240.8216 (149)252 (185)
1/43.90.220.93.80.140.9211 (149)247 (185)
VP5441/47.50.161.77.30.201.7370 (245)406 (281)
3/88.80.072.08.80.132.0362 (245)398 (281)
VP7443/812.90.102.913.30.243.1676 (459)712 (495)
1/214.70.053.315.00.173.4658 (459)694 (495)

* ค่าใน () เป็นค่าที่ไม่มีแผ่นย่อย

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง

ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง

ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง

ชิ้นส่วน

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเมืองสีขาว
2แผ่นอแดปเตอร์เรซิ่นสีเทาเมือง
3ฝาปิดท้ายหัวต่อเรซิ่นเมืองสีขาว
4ลูกสูบเรซิ่น
5วาล์ว Poppetอะลูมิเนียม HNBR
6ปลอกเรซิ่น
7สปริงSUS

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนPart nameรหัสสินค้าบันทึก
VP344VP544VP744
8ชุด วาล์ว ไพล็อต* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อตสเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว
9ปะเก็นVP300-217-1VP500-217-1VP700-217-1HNBR
10แผ่นเพลทVP300-202-□VP500-202-□VP700-202-□อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว หกเหลี่ยม (× 1)VP300-224-1 (M3 × 36)VP500-224-1 (M4 × 46)VP700-224-1 (M5 × 66)สำหรับการติดตั้ง วาล์ว

* แรงบิดขันแน่น สกรูติดตั้ง ยึด: M3: 0.8 N⋅m,M4: 1.4 N⋅m,M5: 2.9 N⋅m

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ประเภทพอร์ต

VP300 ซีรี่ส์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (G)

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (G)

* ดูแคตตาล็อกสำหรับ สเปค ที่สามารถเชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ PE

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สเปค แหวนร้อยสาย (G) DC โดยไม่มีการ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวป้องกันแสงหรือแรงดันไฟกระชาก

สเปค แหวนร้อยสาย (G) DC โดยไม่มีการ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวป้องกันแสงหรือแรงดันไฟกระชาก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)

การ ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)

การ ดรออิ้งบอกขนาด ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN (D, Y)

การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN (D, Y)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล (T) ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล (T) ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดใน [ ] ใช้ไม่ได้กับแสง

VP500 ซีรี่ส์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (G)

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (G)

* ดูแคตตาล็อกสำหรับ สเปค ที่สามารถเชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ PE

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สเปค แหวนร้อยสาย (G) DC โดยไม่มีการ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวป้องกันแสงหรือแรงดันไฟกระชาก

สเปค แหวนร้อยสาย (G) DC โดยไม่มีการ ดรออิ้งบอกขนาด ตัวป้องกันแสงหรือแรงดันไฟกระชาก

ข้อควรระวัง

  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นรูปภาพตัวแทน
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
VP344-1DE1-01A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ สเปค วาล์ว ฟังก์ชั่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด ประเภท สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ปลอดภัย / สเปค อุปกรณ์สายไฟ ประเภทวาล์ว

฿ 2,029.80

SMC VP TYPE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/8ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองก้าน ชนิดนำร่อง0.8ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.7ภายในมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์การล็อคแบบกดเปิด (ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มี-รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa)-------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP344-1DE1-01A ในชุด 3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, ประเภท ไพล็อต / ก้าน, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, สตาร์ทเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VP300-202-1T
VP300-202-2
VP300-202-2F
VP344-1DE1-01B
VP344-1DE1-02A
VP344-1DE1-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ สเปค วาล์ว ฟังก์ชั่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด ประเภท สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ปลอดภัย / สเปค อุปกรณ์สายไฟ ประเภทวาล์ว

฿ 181.05

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง------------------------1/8ฐานวาล์วNPTF--VP344

฿ 181.05

1 ชิ้น 3 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง------------------------1/4ฐานวาล์วRc--VP344

฿ 181.05

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง------------------------1/4ฐานวาล์วG--VP344

฿ 2,029.80

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/8ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองก้าน ชนิดนำร่อง0.8ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.7ภายในมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์การล็อคแบบกดเปิด (ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มี-รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa)-------

฿ 2,029.80

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว3- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/4ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองก้าน ชนิดนำร่อง0.9ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.7ภายในมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์การล็อคแบบกดเปิด (ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มี-รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa)-------

฿ 1,848.75

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- วาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC--ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองก้าน ชนิดนำร่อง-ซีล อ่อน0.2 ถึง 0.7ภายในมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์การล็อคแบบกดเปิด (ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง)ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มี-รุ่นมาตรฐาน (0.7 mpa)-------