(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคไพล็อตภายนอกที่ใช้สำหรับงานสุญญากาศ
· สามารถติดตั้งบนท่อร่วมชนิดอะลูมิเนียมหรือราง DIN ได้
· รุ่นแมนิโฟล์ด: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต VQZ100/VQZ200/VQZ300 ซีรีส์ยูนิตเดี่ยวรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายแบบพอร์ต
โครงสร้าง วาล์ว | ซีล โลหะ | ยางซีล | VQZ100 (ซีล ปากหม้อ) |
---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | 0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0) | 0.7 | 0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0) |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ MPa | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 20 | 5 | 20 |
วิธี วาล์ว ไอเสีย ไพล็อต | ไอเสียส่วนบุคคล | ท่อไอเสียแบบรวมศูนย์*1 | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
คู่มือ | แบบกด / แบบล็อค (เครื่องมือ จำเป็น) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2* | 150/30 | ||
สิ่งที่ส่งมาด้วย* | ป้องกันฝุ่นละออง (เทอร์มินอล DIN: IP65*3) |
* อิงตาม IEC60529
*1: ยูนิตเดี่ยวแบบพอร์ต ตัวเครื่อง ใช้ไอเสียส่วนบุคคล
*2: ความต้านทานแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: เมื่อขั้ว DIN สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP65: VQZ2/3□2□-□Y□□W1-□□
ทางเข้าไฟฟ้า | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ แหวนร้อยสาย (G) M-type (M) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) เทอร์มินอล DIN (Y) | |||
---|---|---|---|---|
G, L, M | Y | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | DC | 24, 12 | ||
AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | 100, 110, 200, 220* | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | ระดับมาตรฐาน | 0.35 (พร้อมแสง: 0.4)[0.94 (พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 0.45)] | |
การตอบสนองความเร็วสูง ความดัน สูง | 0.9 (พร้อมไฟ: 0.95 [พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 1.0]) | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน VA* | AC | 100 V | 0.78 (แบบมีไฟ: 0.81) | 0.78 (แบบมีไฟ: 0.87) |
110 V [115 V] | 0.86 (พร้อมแสง: 0.89)[0.94 (พร้อมแสง: 0.97)] | 0.86 (พร้อมแสง: 0.87)[0.94 (พร้อมแสง: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (พร้อมไฟ: 1.22) | 1.15 (พร้อมไฟ: 1.30) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (พร้อมแสง: 1.34) [1.42 (พร้อมแสง: 1.46)] | 1.27 (พร้อมแสง: 1.46) [1.39 (พร้อมแสง: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | วาริสเตอร์ | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ115□-□G□1-C3, C4, C6-PR การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ดูหน้า 1258 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อต่อทาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) พอร์ตเชื่อมต่อ P และ R และหมายเลข รุ่น ของตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด
* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ เหล็กยึด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ2□2□-□G□1-C4, C6 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ดูหน้า 1258 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อต่อทาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) พอร์ตเชื่อมต่อ P และ R และหมายเลข รุ่น ของตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด
* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ เหล็กยึด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ3□2□-□G□1-C6, C8, C10 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด
* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ เหล็กยึด
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภทป๊อป VQZ100
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | เรซิ่น | — |
2 | สปูล วาล์ว | อะลูมิเนียม/ HNBR | — |
3 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — | — |
4 | แผ่นเพลท ประชาสัมพันธ์ | เรซิ่น/ อะลูมิเนียม | VQZ100-12A ( สเปค มาตรฐาน ) VQZ100-12B ( ไพล็อต ภายนอก )* |
* ไม่สามารถเปลี่ยนจาก สเปค ของ ไพล็อต มาตรฐาน เป็นภายนอกได้
VQZ200, VQZ300 โลหะ - การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิด ซีล
VQZ200, VQZ300 การเขียนแบบโครงสร้างซีลยาง
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | — |
2 | spool / แขน | สเตนเลส | ซีล โลหะ |
สปูล วาล์ว | อะลูมิเนียม/ HNBR | ยางซีล | |
3 | ลูกสูบ | เรซิ่น | — |
4 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — | — |
* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ วาล์ว ไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
VQZ312-5M1-C10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ขนาด ตัวเครื่อง | ฟังก์ชั่น | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,973.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.62 | Ø10 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | ไม่มี | ความกว้าง: 18 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) |
ประปา | ประปาโดยตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQZ312-5M1-C10 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQZ100 / 200/300 Series, หน่วยเดียว, ตัวเครื่อง รังเพลิง
รหัสสินค้า |
---|
VQZ115-1L1-C6-PRF |
VQZ115-1L1-M5-PR |
VQZ115-1L1-M5-PRF |
VQZ312-5M1-C10-F |
VQZ312-5M1-C6 |
VQZ312-5M1-C6-F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ขนาด ตัวเครื่อง | ฟังก์ชั่น | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.17 | Ø6 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | มีตัวยึด | ไม่มี | ความกว้าง: 10 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,006.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | 0.17 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | ไม่มี | ความกว้าง: 10 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,046.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | 0.17 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | มีตัวยึด | ไม่มี | ความกว้าง: 10 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,033.20 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.62 | Ø10 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | มีตัวยึด | ไม่มี | ความกว้าง: 18 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,973.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.62 | Ø6 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | ไม่มี | ไม่มี | ความกว้าง: 18 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,033.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 0.62 | Ø6 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | - | มีตัวยึด | ไม่มี | ความกว้าง: 18 มม. | รุ่นมาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง