1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อต, ยางซีล SYJ500 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อต, ยางซีล SYJ500 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,173.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ใช้สำหรับฝาครอบ ไพล็อต วาล์ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
· สกรู ยังเปลี่ยนจาก M1.7 เป็น M2 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้ง

ยางซีล 3- พอร์ตเชื่อมต่อ / ชนิดนำร่อง สเปค ซีรีส์ SYJ500

SYJ500 series ตัวเครื่อง ported type ลักษณะภายนอก

SYJ500 series ตัวเครื่อง ported type ลักษณะภายนอก

SYJ500 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก แบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง

SYJ500 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก แบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPaชนิดนำร่อง ภายใน0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)25 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz5
ดำเนินการด้วยตนเองชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง
วิธี ไพล็อต ไอเสียวาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (* เทอร์มินอล DIN และ คอนเนคเตอร์ M8: IP65)

* อิงตาม IEC60529
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)

สเปค โซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย (G)/ (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L-type (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M), เทอร์มินอล DIN (D)/ (Y)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
G, H, L, M, WD, Y
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด *
การใช้พลังงาน WDCระดับมาตรฐาน0.35 (พร้อมแสง: 0.4)[0.94 (พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 0.45)]
อุปกรณ์แหล่งจ่าย0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 ถือ 0.1]
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนVAAC100 V0.78 (แบบมีไฟ: 0.81)0.78 (แบบมีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (แบบมีไฟ: 0.89)
[0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)
[0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.07)]
200 V1.18 (พร้อมไฟ: 1.22)1.15 (พร้อมไฟ: 1.30)
220 V
230 V
1.30 (พร้อมไฟ: 1.34)
[1.42 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.46)]
1.27 (พร้อมไฟ: 1.46)
[1.39 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ เทอร์มินอล DIN และ ชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC)
  • * ประเภท 110 V AC และ 115 V AC เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ 220 V AC และ 230 V AC สามารถ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ -15 ถึง + 5% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนด
  • สำหรับรายละเอียดโปรดดูแคตตาล็อก SMC

สเปค ชนิดนำร่อง ภายนอก

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ500R)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ500R)

ชนิดที่แยกออกจาก ความดัน วาล์ว หลักและแยกรับ ความดัน จาก วาล์ว ไพล็อต ภายนอก
สามารถใช้ใน สุญญากาศ (สูงถึง -100 kPa) และในสายแรงดันต่ำ 0.15 MPa หรือน้อยกว่า

รุ่นที่เหมาะสมชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (SYJ514R, SYJ524R)
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPaความดัน หลัก-100 kPa ถึง 0.7
ความดัน ไพล็อต ภายนอก0.15 ถึง 0.7
  • * โปรดดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ แมนิโฟลด์ ดี
  • * สำหรับประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง ประเภท ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ3□2R) เป็น รุ่น เฉพาะด้าน สำหรับ แมนิโฟลด์

การ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ5□2-□G/H□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ5□2-□G/H□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ5□2-□G/H□□-M5-F การ ดรออิ้งบอกขนาด

พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ5□2-□G/H□□-M5-F การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ5□2-□L□□-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ5□2-□L□□-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ5□2-□M□□-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ5□2-□M□□-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับแบบวาดขนาดสำหรับประเภทที่มีสาย คอนเนคเตอร์

ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ5 □ 4- □ GH □□ -01 □การ ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ5 □ 4- □ GH □□ -01 □การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ5□4-□L□□-01□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ5□4-□L□□-01□การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ5□4-□M□□-01□การ ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ5□4-□M□□-01□การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับแบบวาดขนาดสำหรับประเภทที่มีสาย คอนเนคเตอร์

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
SYJ512-1LZE-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC

฿ 1,260.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJ512-1LZE-M5 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อต, ยางซีล SYJ500 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SYJ512-1DZ-M5
SYJ512-1DZ-M5-F
SYJ512-1DZD-M5
SYJ512-1LZE-M5-F
SYJ512-1M-M5
SYJ512-1M-M5-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC

฿ 1,518.95

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-

฿ 1,553.80

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-

฿ 3,027.48

1 ชิ้น 22 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-

฿ 1,294.55

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-

฿ 1,208.70

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-

฿ 1,242.70

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V ACMM5ประปาโดยตรง0.140.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 ม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก-