(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ใช้สำหรับฝาครอบ ไพล็อต วาล์ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
· สกรู ยังเปลี่ยนจาก M1.7 เป็น M2 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้ง
SYJ500 series ตัวเครื่อง ported type ลักษณะภายนอก
SYJ500 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก แบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | ชนิดนำร่อง ภายใน | 0.15 ถึง 0.7 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | 25 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 5 | |
ดำเนินการด้วยตนเอง | ชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง | |
วิธี ไพล็อต ไอเสีย | วาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2 | 150/30 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (* เทอร์มินอล DIN และ คอนเนคเตอร์ M8: IP65) |
* อิงตาม IEC60529
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย (G)/ (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L-type (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M), เทอร์มินอล DIN (D)/ (Y) คอนเนคเตอร์ M8 (W) | |||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | 100, 110, 200, 220 | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด * | |||
การใช้พลังงาน W | DC | ระดับมาตรฐาน | 0.35 (พร้อมแสง: 0.4)[0.94 (พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 0.45)] | |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)* [เริ่มต้น 0.4 ถือ 0.1] | |||
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนVA | AC | 100 V | 0.78 (แบบมีไฟ: 0.81) | 0.78 (แบบมีไฟ: 0.87) |
110 V 115 V | 0.86 (แบบมีไฟ: 0.89) [0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | 0.86 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97) [0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (พร้อมไฟ: 1.22) | 1.15 (พร้อมไฟ: 1.30) | ||
220 V 230 V | 1.30 (พร้อมไฟ: 1.34) [1.42 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.46)] | 1.27 (พร้อมไฟ: 1.46) [1.39 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ เทอร์มินอล DIN และ ชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC) |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ500R)
ชนิดที่แยกออกจาก ความดัน วาล์ว หลักและแยกรับ ความดัน จาก วาล์ว ไพล็อต ภายนอก
สามารถใช้ใน สุญญากาศ (สูงถึง -100 kPa) และในสายแรงดันต่ำ 0.15 MPa หรือน้อยกว่า
รุ่นที่เหมาะสม | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (SYJ514R, SYJ524R) | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | ความดัน หลัก | -100 kPa ถึง 0.7 |
ความดัน ไพล็อต ภายนอก | 0.15 ถึง 0.7 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ5□2-□G/H□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ5□2-□G/H□□-M5-F การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ5□2-□L□□-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ5□2-□M□□-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ5 □ 4- □ GH □□ -01 □การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ5□4-□L□□-01□การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ5□4-□M□□-01□การ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า |
---|
SYJ514-5LOZ-01T-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,467.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | NPTF | 1/8 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.32 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJ514-5LOZ-01T-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อต, ยางซีล SYJ500 Series
รหัสสินค้า |
---|
SYJ512-1DZ-M5 |
SYJ512-1DZ-M5-F |
SYJ512-1DZD-M5 |
SYJ514-5LOZ-Q |
SYJ514-5LOZD |
SYJ514-5LOZD-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,518.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.14 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 1,553.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.14 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) | มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 3,027.48 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.14 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 1,294.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.32 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 1,225.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.32 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - | ||
฿ 1,398.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.32 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง