1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน ISO VQ7-6 Series ขนาด 1 อุปกรณ์เดี่ยว (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน ISO VQ7-6 Series ขนาด 1 อุปกรณ์เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มีตัวเลือก แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน ISO 5599/I สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน
· การตอบสนองที่โดดเด่นและอายุการ อายุการใช้งาน
· โครงสร้างในการป้องกัน, IP65 สอดคล้องตามมาตรฐาน
· ป้องกันฝุ่นละออง และ ชุดป้องกันน้ำแรงดันสูง
· น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ ระดับเสียง
· การเลือก ซีล ตัวเครื่อง โลหะหรือยางยืดสำหรับโครงสร้าง วาล์ว หลักช่วยเพิ่มความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกัน
· จำนวนโซลินอยด์: ดับเบิ้ล, โสด
·ประเภท เกลียว: Rc, NPTF, G

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา มาตรฐาน ISO VQ7-6 ซีรี่ส์ขนาด 1 หน่วยเดียว สเปค

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VQ7-6 ขนาด 1 / ลักษณะภายนอก ชุด เดียว

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VQ7-6 ขนาด 1 / ลักษณะภายนอก ชุด เดียว

สัญลักษณ์ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง เดียว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง เดียว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง คู่ (โลหะ) 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง คู่ (โลหะ) 2 ตำแหน่ง

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วซีล โลหะยางซีล
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำชนิดเดี่ยว0.15 MPa0.20 MPa
ชนิดคู่0.15 MPa0.15 MPa
3 ตำแหน่ง0.15 MPa0.20 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน-10 ถึง +60°C*1-5 ถึง +60°C*1
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ดำเนินการด้วยตนเองPush Type (เครื่องมือ จำเป็น)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150 / 30 ม./วินาที2*2
กรงขังIP65 (ป้องกันฝุ่นละออง น้ำ)
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า12 V, 24 V DC, 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
ประเภทฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า)24 V DCDC 1 W (42 มิลลิแอมป์)
12 V DCDC 1 W (83 มิลลิแอมป์)
100 V AC*31.2 VA (12 มิลลิแอมป์)
110 V AC*31.3 VA (11.5 มิลลิแอมป์)
120 V AC*31.5 VA (12 มิลลิแอมป์)
200 V AC*32.5 VA (12.5 มิลลิแอมป์)
220 V AC*32.6 VA (13 มิลลิแอมป์)
230 V AC*32.8 VA (12.5 มิลลิแอมป์)
240 V AC*33 VA (13 มิลลิแอมป์)

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่มีการควบแน่น
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: สเปค ขดลวด AC จะรวมถึง องค์ประกอบ ตัวเรียงกระแส ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างใน การใช้พลังงาน ระหว่างการเริ่มต้นและการกระตุ้น

รุ่น

Seriesจำนวนตำแหน่งรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
VQ7-62 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวซีล โลหะVQ7-6-FG-S-□1/4
ยางซีลVQ7-6-FG-S-□R
ชนิดคู่ซีล โลหะVQ7-6-FG-D-□
ยางซีลVQ7-6-FG-D-□R
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดซีล โลหะVQ7-6-FHG-D-□
ยางซีลVQ7-6-FHG-D-□R
ศูนย์ไอเสียซีล โลหะVQ7-6-FJG-D-□
ยางซีลVQ7-6-FJG-D-□R
ประเภทที่สมบูรณ์แบบซีล โลหะVQ7-6-FPG-D-□
ยางซีลVQ7-6-FPG-D-□R
ศูนย์ ความดันซีล โลหะVQ7-6-FIG-D-□
ยางซีลVQ7-6-FIG-D-□R
Seriesลักษณะ อัตราการไหลเวลาตอบสนอง ms*1น้ำหนัก กก.*2
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C
[dm3 / (s·bar)]
ประวัติย่อC
[dm3 / (s·bar)]
ประวัติย่อ
VQ7-64.10.100.95.20.101.120 หรือน้อยกว่า0.40
5.00.131.16.00.111.425 หรือน้อยกว่า
4.10.100.95.20.101.112 หรือน้อยกว่า0.45
5.00.131.16.00.111.415 หรือน้อยกว่า
4.10.100.95.20.101.140 หรือน้อยกว่า0.48
5.00.131.15.60.201.345 หรือน้อยกว่า
4.10.100.95.20.101.140 หรือน้อยกว่า0.48
4.80.161.16.00.171.445 หรือน้อยกว่า
1.43.150 หรือต่ำกว่า0.84
1.43.150 หรือต่ำกว่า
4.10.100.95.20.081.140 หรือน้อยกว่า0.48
5.60.151.25.90.081.345 หรือน้อยกว่า

*1: อิงตามมาตรฐาน JIS B8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากและไฟกระชาก และใช้อากาศบริสุทธิ์) เวลาตอบสนองจะเปลี่ยนไปตาม ความดัน และคุณภาพอากาศ ค่าสำหรับประเภทคู่คือเมื่อเปิด
*2: น้ำหนักไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย (จานรอง: 0.37 กก.)

ภาพวาดมิติ ชนิดของคอนเนคเตอร์ DIN

2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-6-FG-S / เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (ความดัน ย้อนกลับ): VQ7-6-YZ-S

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-6-FG-S / เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-6-YZ-S

2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-6-FG-S / เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-6-YZ-S

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-6-FG-S / เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด ท่อด้านล่าง VQ7-6-YZ-S

2- ตำแหน่ง เดียว: VQ7-6-FG-S / เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด ท่อด้านล่าง VQ7-6-YZ-S

2- ตำแหน่ง คู่: VQ7-6-FG-D / 2- ตำแหน่ง double (ความดัน ย้อนกลับ): VQ7-6-YZ-D

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VQ7-6-FG-D / 2- ตำแหน่ง double (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-6-YZ-D

2- ตำแหน่ง คู่: VQ7-6-FG-D / 2- ตำแหน่ง double (ความดัน ย้อนกลับ): การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-6-YZ-D

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VQ7-6-FHG-D / 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VQ7-6-FJG-D / 3- ศูนย์ ความดัน ตำแหน่ง: VQ7-6-FIG-D

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VQ7-6-FHG-D / 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VQ7-6-FJG-D / 3- ศูนย์ ความดัน ตำแหน่ง: การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-6-FIG-D

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VQ7-6-FHG-D / 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VQ7-6-FJG-D / 3- ศูนย์ ความดัน ตำแหน่ง: การ ดรออิ้งบอกขนาด VQ7-6-FIG-D

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดของคอนเนคเตอร์ DIN

ชนิดของ ซีล โลหะ / การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง VQ7-6-FPG-D-□

ชนิดของ ซีล โลหะ / การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง VQ7-6-FPG-D-□

ประเภท ยางซีล / VQ7-6-FG-S-□R□การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบโครงสร้าง

ประเภท ยางซีล / VQ7-6-FG-S-□R□การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบโครงสร้าง

ชื่อชิ้นส่วน

  • 1. ปะเก็น
  • 2. ชุด วาล์ว ไพล็อต (*1, *2)
  • 3. ตัวเว้นวรรคที่สมบูรณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
  • 4. ฝาครอบ วาล์ว ไพล็อต
  • 5. คอนเนคเตอร์ DIN
  • *1 สามารถเปลี่ยนได้ด้วยชุด วาล์ว ไพล็อต ที่มีแรงดันไฟฟ้าเท่ากันเท่านั้น
  • *2 เนื่องจาก แผ่นวงจร ภายใน วาล์ว ต่างกัน จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าได้โดยการเปลี่ยนชุด วาล์ว ไพล็อต

* ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VQ7-6-FJG-D-1NRA02T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ความดัน กลับด้าน คอนเนคเตอร์ ตัวเลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด

฿ 5,037.95

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACNPTF1/440 ถึง 140ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.1ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายใน-ไม่มีไอเสียทั่วไปพอร์ทด้านข้างไม่มีแผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์)มีไฟแสดงสถานะ----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQ7-6-FJG-D-1NRA02T ในชุด โซลินอยด์วาล์วมาตรฐาน ISO VQ7-6 Series ขนาด 1 อุปกรณ์เดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQ7-6-FG-D-1A02SC
VQ7-6-FG-D-1A03
VQ7-6-FG-D-1A03O
VQ7-6-FJG-D-1NRA03
VQ7-6-FJG-D-1NRA03SC
VQ7-6-FJG-D-1NRB02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ความดัน กลับด้าน คอนเนคเตอร์ ตัวเลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด

฿ 4,330.75

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.9ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานไอเสียทั่วไปพอร์ทด้านข้างไม่มีคอนเนคเตอร์ แบบมีสายไม่มี----

฿ 4,095.30

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V AC[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 180ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายใน-ไม่มีไอเสียทั่วไปพอร์ทด้านข้างไม่มีแผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์)ไม่มี----

฿ 4,023.05

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V AC[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 180ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายใน-ไม่มีไอเสียทั่วไปพอร์ทด้านข้างไม่มีเทอร์มินอลบล็อค DIN (ไม่มี คอนเนคเตอร์)ไม่มี----

฿ 5,037.95

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 180ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายใน-ไม่มีไอเสียทั่วไปพอร์ทด้านข้างไม่มีแผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์)มีไฟแสดงสถานะ----

฿ 5,273.40

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 180ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายใน-ไม่มีไอเสียทั่วไปพอร์ทด้านข้างไม่มีคอนเนคเตอร์ แบบมีสายมีไฟแสดงสถานะ----

฿ 5,037.95

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/4-ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.1ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายใน-ไม่มีไอเสียทั่วไปพอร์ทอยู่ด้านล่างไม่มีแผง เทอร์มินอลบล็อค DIN (พร้อม คอนเนคเตอร์)มีไฟแสดงสถานะ----