(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR4000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR4000 series
VFR4000 ซีรีส์ ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.9 MPa | ||
2- ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 0.9 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | -10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น*1 | |||
ดำเนินการด้วยตนเอง | แบบไม่ล็อคแบบกด | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 300/50 ม./วินาที2*2 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3 | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*3 | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย ท่อร้อยสายไฟขั้ว DIN |
*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ*1 | ลักษณะ อัตราการไหล*2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR410□ | VFR411□ VFR414□ | 3/8 | 13 | 0.30 | 3.2 | 14 | 0.28 | 3.4 |
1/2 | 15 | 0.30 | 3.8 | 14 | 0.30 | 3.8 | ||||
ชนิดคู่ | VFR420□ | VFR421□ VFR424□ | 3/8 | 14 | 0.31 | 3.4 | 14 | 0.26 | 3.4 | |
1/2 | 15 | 0.30 | 4.0 | 14 | 0.30 | 3.7 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR430□ | VFR431□ VFR434□ | 3/8 | 13 | 0.32 | 3.2 | 13 | 0.25 | 3.0 |
1/2 | 14 | 0.28 | 3.5 | 13 | 0.29 | 3.4 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | VFR440□ | VFR441□ VFR444□ | 3/8 | 13 | 0.31 | 3.2 | 14 (13) | 0.32 (0.30) | 3.6 (3.2) | |
1/2 | 14 | 0.30 | 3.7 | 14 (13) | 0.32 (0.30) | 3.6 (3.2) | ||||
ศูนย์ ความดัน | VFR450□ | VFR451□ VFR454□ | 3/8 | 13 (5.0) | 0.27 (0.42) | 3.2 (1.3) | 13 | 0.28 | 3.1 | |
1/2 | 15 (5.3) | 0.22 (0.42) | 3.7 (1.5) | 13 | 0.28 | 3.3 |
การกำหนดค่า | รุ่น | เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*3 | เวลาตอบสนอง ms*4 | น้ำหนัก (กก.*5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR410□ | VFR411□ VFR414□ | 5 | 50 หรือต่ำกว่า | 1.10 (1.04)[1.04] |
ชนิดคู่ | VFR420□ | VFR421□ VFR424□ | 5 | 50 หรือต่ำกว่า | 1.20 (1.16)[1.16] | |
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR430□ | VFR431□ VFR434□ | 3 | 70 หรือน้อยกว่า | 1.20 (1.16)[1.16] |
ศูนย์ไอเสีย | VFR440□ | VFR441□ VFR444□ | 3 | 70 หรือน้อยกว่า | 1.20 (1.16)[1.16] | |
ศูนย์ ความดัน | VFR450□ | VFR451□ VFR454□ | 3 | 70 หรือน้อยกว่า | 1.20 (1.16)[1.16] | |
*1: พอร์ต EA และ EB คือ 3/8
*2: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*3: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
*4: อิงตามการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8419:2010 (ที่ 0.5 MPa โดยมีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*5: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR4□00-□FZ-03/04 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR4□10-□DZ-03/04 และค่าใน [] ใช้สำหรับ VFR4□40-□G-03/04
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VFR4100/1-□F การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFR4200/1-□F,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR4300/1-□F,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR4400/1-□F,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR4500/1-□F การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VFR4110/1-□E, VFR4110/1-□D ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFR4210/1-□E,VFR4210/1-□D,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR4310/1-□E,VFR4310/1-□D,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR4410/1-□E,VFR4410/1-□D,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR4510/1-□E,VFR4510/1-□D ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง ตำแหน่ง เดี่ยว: VFR4140/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
* ตัวเลขในกล่องมีตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ
* ตัวเลขในกล่องมีตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก
(หน่วย: มิลลิเมตร)
D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN
* ตัวเลขในกล่องมีตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก
รหัสสินค้า |
---|
VFR4210-5DZA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,675.85 | SMC VFR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ความดัน | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | - | - | - | - | - | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | - | มาตรฐาน | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR4210-5DZA ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR4000
รหัสสินค้า |
---|
VFR4100-1F-B03 |
VFR4100-1FA |
VFR4100-1FA-03 |
VFR4210-5DZA-03 |
VFR4210-5DZA-04 |
VFR4210-5DZA-04N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,968.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 300 | - | 3.2 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ประเภทท่อ ปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ปลั๊กอิน | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | มาตรฐาน | ปลั๊กอิน | ||
฿ 2,953.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | - | - | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ประเภทท่อ ปลั๊กอิน | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | ไม่มี | ไม่มี | ปลั๊กอิน | - | มาตรฐาน | ปลั๊กอิน | ||
฿ 3,787.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 300 | - | 3.2 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ประเภทท่อ ปลั๊กอิน | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | ไม่มี | ไม่มี | ปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 5,146.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ความดัน | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 300 | - | 3.4 | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 5,146.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ความดัน | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 ถึง 300 | - | 4 | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | ||
฿ 5,146.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ความดัน | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | NPT | 1/2 | 80 ถึง 300 | - | 4 | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง