(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR3000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR3000 series
ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFR3000 ซีรี่ส์
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.9 MPa | ||
2- ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 0.9 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | -10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น*1 | |||
ดำเนินการด้วยตนเอง | แบบไม่ล็อคแบบกด | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 300/50 ม./วินาที2*2 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3 | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*3 | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย ท่อร้อยสายไฟขั้ว DIN | |||
*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ*1 | ลักษณะ อัตราการไหล*1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR310□ | VFR311□ VFR314□ | 1/4 | 7.5 | 0.38 | 1.9 | 7.5 | 0.34 | 1.9 |
3/8 | 8.4 | 0.39 | 2.2 | 8.7 | 0.38 | 2.2 | ||||
ชนิดคู่ | VFR320□ | VFR321□ VFR324□ | 1/4 | 7.1 | 0.41 | 1.9 | 7.4 | 0.40 | 1.9 | |
3/8 | 7.9 | 0.36 | 2.0 | 8.6 | 0.37 | 2.2 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR330□ | VFR331□ VFR334□ | 1/4 | 6.8 | 0.40 | 1.8 | 6.3 | 0.38 | 1.6 |
3/8 | 7.2 | 0.39 | 1.9 | 6.5 | 0.40 | 1.7 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | VFR340□ | VFR341□ VFR344□ | 1/4 | 6.5 | 0.42 | 1.7 | 7.9 (3.4) | 0.41 (0.47) | 2.0 (0.96) | |
3/8 | 6.9 | 0.42 | 1.8 | 9.5 (3.4) | 0.39 (0.46) | 2.4 (0.96) | ||||
ศูนย์ ความดัน | VFR350□ | VFR351□ VFR354□ | 1/4 | 7.6 (2.4) | 0.33 (0.48) | 1.9 (0.69) | 6.1 | 0.36 | 1.5 | |
3/8 | 9.3 (2.4) | 0.34 (0.47) | 2.2 (0.69) | 6.5 | 0.41 | 1.7 |
การกำหนดค่า | รุ่น | เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*2 | เวลาตอบสนอง ms*3 | น้ำหนัก (กก.)*4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR310□ | VFR311□ VFR314□ | 5 | 30 หรือน้อยกว่า | 0.61 (0.64)[0.58] |
ชนิดคู่ | VFR320□ | VFR321□ VFR324□ | 5 | 30 หรือน้อยกว่า | 0.71 (0.74)[0.69] | |
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR330□ | VFR331□ VFR334□ | 3 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.72 (0.75)[0.71] |
ศูนย์ไอเสีย | VFR340□ | VFR341□ VFR344□ | 3 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.72 (0.75)[0.71] | |
ศูนย์ ความดัน | VFR350□ | VFR351□ VFR354□ | 3 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.72 (0.75)[0.71] | |
*1: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*2: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
* อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8419:2010 (ที่ 0.5 MPa โดยมีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*4: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR3□00-□FZ-02/03 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR3□10-□DZ-02/03 และค่าใน [] ใช้สำหรับ VFR3□40-□G-02/03
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง ตำแหน่ง เดี่ยว: VFR3140/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFR3240/1-□G,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR3340/1-□G,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR3440/1-□G,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR3540/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN
รหัสสินค้า |
---|
VFR3210-5E-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,642.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 ถึง 140 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 1.9 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR3210-5E-02 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR3000
รหัสสินค้า |
---|
SF4-1FC-70 |
SF4-2F-70 |
SF4-2FA-70 |
VFR3210-5E-03 |
VFR3210-5E-B02 |
VFR3210-5EB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 787.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลั๊กอิน | ล็อคแบบ C (ก้านโยก) | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 787.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 200 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 787.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 200 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลั๊กอิน | ไม่ล็อค แบบกด A (ฉาย) | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | - | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 3,642.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,824.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 ถึง 140 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 1.9 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,280.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ) | - | มาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง