1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR3000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR3000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5

ยางซีล , ชนิดนำร่อง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ประเภท แบบปลั๊กเสียบ / สเปค ซีรี่ส์ VFR3000 ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR3000 series

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR3000 series

ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFR3000 ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFR3000 ซีรี่ส์

สเปค วาล์วของไหลอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.9 MPa
2- ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.9 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน-10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น*1
ดำเนินการด้วยตนเองแบบไม่ล็อคแบบกด
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน300/50 ม./วินาที2*2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3ที่เริ่มต้น5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz
โฮลดิ้ง3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*31.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าแบบปลั๊กเสียบเทอร์มินอล ท่อ
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบแหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
ท่อร้อยสายไฟขั้ว DIN

*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ*1ลักษณะ อัตราการไหล*1
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อC
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFR310□VFR311□
VFR314□
1/47.50.381.97.50.341.9
3/88.40.392.28.70.382.2
ชนิดคู่VFR320□VFR321□
VFR324□
1/47.10.411.97.40.401.9
3/87.90.362.08.60.372.2
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFR330□VFR331□
VFR334□
1/46.80.401.86.30.381.6
3/87.20.391.96.50.401.7
ศูนย์ไอเสียVFR340□VFR341□
VFR344□
1/46.50.421.77.9 (3.4)0.41 (0.47)2.0 (0.96)
3/86.90.421.89.5 (3.4)0.39 (0.46)2.4 (0.96)
ศูนย์ ความดันVFR350□VFR351□
VFR354□
1/47.6 (2.4)0.33 (0.48)1.9 (0.69)6.10.361.5
3/89.3 (2.4)0.34 (0.47)2.2 (0.69)6.50.411.7
การกำหนดค่ารุ่นเครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*2เวลาตอบสนอง ms*3น้ำหนัก (กก.)*4
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFR310□VFR311□
VFR314□
530 หรือน้อยกว่า0.61 (0.64)[0.58]
ชนิดคู่VFR320□VFR321□
VFR324□
530 หรือน้อยกว่า0.71 (0.74)[0.69]
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFR330□VFR331□
VFR334□
350 หรือต่ำกว่า0.72 (0.75)[0.71]
ศูนย์ไอเสียVFR340□VFR341□
VFR344□
350 หรือต่ำกว่า0.72 (0.75)[0.71]
ศูนย์ ความดันVFR350□VFR351□
VFR354□
350 หรือต่ำกว่า0.72 (0.75)[0.71]

*1: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*2: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
* อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8419:2010 (ที่ 0.5 MPa โดยมีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*4: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR3□00-□FZ-02/03 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR3□10-□DZ-02/03 และค่าใน [] ใช้สำหรับ VFR3□40-□G-02/03

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ / 2 ตำแหน่ง เดียว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง ตำแหน่ง เดี่ยว: VFR3140/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง ตำแหน่ง เดี่ยว: VFR3140/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ค่าใน () คือ 1/4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย

E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย

  • * ตัวเลขในกล่องใช้สำหรับตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ

T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ

  • * ตัวเลขในกล่องใช้สำหรับตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN

D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN

  • * ตัวเลขในกล่องใช้สำหรับตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก

แบบไม่ แบบปลั๊กเสียบ / 2- ตำแหน่ง คู่, 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์, ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VFR3240/1-□G,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR3340/1-□G,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR3440/1-□G,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR3540/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง คู่: VFR3240/1-□G,3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR3340/1-□G,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR3440/1-□G,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR3540/1-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • ค่าใน ฉากยึด มีไว้สำหรับ ตำแหน่ง 3
  • ค่าในวงเล็บคือ 1/4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย

E: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย

  • ค่าใน ฉากยึด มีไว้สำหรับ ตำแหน่ง 3
  • * ตัวเลขในกล่องใช้สำหรับตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ

T: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล ท่อ

  • ค่าใน ฉากยึด มีไว้สำหรับ ตำแหน่ง 3
  • * ตัวเลขในกล่องใช้สำหรับตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN

D, Y: การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN

  • ค่าใน ฉากยึด มีไว้สำหรับ ตำแหน่ง 3
  • * ตัวเลขในกล่องใช้สำหรับตัวป้องกันไฟกระชากและไฟกระชาก

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
VFR3110-4D-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,026.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 220 V[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 200ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด2.2ซีล อ่อน02 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่มีไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า )พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR3110-4D-03 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR3000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF4-1FC-70
SF4-2F-70
SF4-2FA-70
VFR3110-4D-03-Q
VFR3110-4D-03T
VFR3110-4D-B02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 787.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------ปลั๊กอินล็อคแบบ C (ก้านโยก)ไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 787.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------200 V AC----------ปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 787.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------200 V AC----------ปลั๊กอินไม่ล็อค แบบกด A (ฉาย)ไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน---วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 3,099.10

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 220 V[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 200ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด2.2ซีล อ่อน02 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีมีไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า )พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-

฿ 3,026.00

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 220 VNPTF3/840 ถึง 200ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด2.2ซีล อ่อน02 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่มีไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า )พอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-

฿ 3,207.90

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 220 V[Rc (R)] Rc1/440 ถึง 140ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.9ซีล อ่อน02 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่มีไม่ใช่ ปลั๊กอิน (ประเภทรายการไฟฟ้าทั่วไปของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า )พอร์ทอยู่ด้านล่างมาตรฐาน-