(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR2000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR2000 ซีรีส์
ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFR2000 ซีรี่ส์
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.9 MPa | ||
2- ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 0.9 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | -10°C ถึง + 50°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น*1 | |||
ดำเนินการด้วยตนเอง | แบบไม่ล็อคแบบกด | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 300/50 ม./วินาที2*2 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3 | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*3 | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย ท่อร้อยสายไฟขั้ว DIN ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M |
*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ rc | ลักษณะ อัตราการไหล*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | |||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR2100 | VFR2110 | 1/8 | 2.5 | 0.18 | 0.58 |
1/4 | 2.8 | 0.24 | 0.62 | ||||
ชนิดคู่ | VFR2200 | VFR2210 | 1/8 | 2.4 | 0.21 | 0.56 | |
1/4 | 2.6 | 0.27 | 0.62 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR2300 | VFR2310 | 1/8 | 1.3 | 0.45 | 0.36 |
1/4 | 1.3 | 0.45 | 0.36 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | VFR2400 | VFR2410 | 1/8 | 0.79 | 0.53 | 0.24 | |
1/4 | 0.79 | 0.53 | 0.24 | ||||
ศูนย์ ความดัน | VFR2500 | VFR2510 | 1/8 | 2.8 (0.65) | 0.24 (0.60) | 0.68 (0.21) | |
1/4 | 3.2 (0.75) | 0.26 (0.55) | 0.73 (0.23) |
การกำหนดค่า | รุ่น | ลักษณะ อัตราการไหล*1 | เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*2 | เวลาตอบสนอง ms*3 | น้ำหนัก (กก.)*4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | |||||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR2100 | VFR2110 | 3.0 | 0.27 | 0.70 | 10 | 20 หรือน้อยกว่า | 0.34 (0.32) |
3.0 | 0.27 | 0.70 | |||||||
ชนิดคู่ | VFR2200 | VFR2210 | 3.1 | 0.28 | 0.74 | 10 | 20 หรือน้อยกว่า | 0.42 (0.44) | |
3.1 | 0.28 | 0.74 | |||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR2300 | VFR2310 | 1.4 | 0.46 | 0.41 | 5 | 30 หรือน้อยกว่า | 0.43 (0.45) |
1.4 | 0.46 | 0.41 | |||||||
ศูนย์ไอเสีย | VFR2400 | VFR2410 | 3.1 (0.89) | 0.24 (0.51) | 0.74 (0.27) | 5 | 30 หรือน้อยกว่า | 0.43 (0.45) | |
3.1 (0.89) | 0.24 (0.51) | 0.74 (0.27) | |||||||
ศูนย์ ความดัน | VFR2500 | VFR2510 | 0.89 | 0.53 | 0.27 | 5 | 30 หรือน้อยกว่า | 0.43 (0.45) | |
0.89 | 0.53 | 0.27 |
*1: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*2: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
* อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8419:2010 (ที่ 0.5 MPa โดยมีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*4: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR2□00-□FZ-01/02 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR2□10-□DZ-01/02
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VFR2100-□F-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ค่าใน () คือ 1/8
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด กลับประเภทท่อ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFR2200-□F-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับประเภทเดียว
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR2300-□F-01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR2400-□F01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR2500-□F01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับประเภทเดียว
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย: VFR2110-□G-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ค่าใน () คือ 1/8
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด กลับประเภทท่อ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย: VFR2110-□E-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับแบบ แหวนร้อยสาย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล ท่อ: VFR2110-□T-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับแบบ แหวนร้อยสาย
รหัสสินค้า |
---|
VFR2200-3FZ-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,859.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 100 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.56 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR2200-3FZ-01 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR2000
รหัสสินค้า |
---|
SF4-1DB-60 |
SF4-1DC-60 |
SF4-1DZ-60 |
VFR2200-3FZ-02 |
VFR2200-3FZ-02T |
VFR2200-3FZA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล DIN | ล็อคแบบ B (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 1,007.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล DIN | ล็อคแบบ C (ก้านโยก) | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 1,138.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 100 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | วาล์วไพล็อต Ass'y | ||
฿ 3,859.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 ถึง 160 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.62 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | - | ||
฿ 7,293.26 | 1 ชิ้น | 22 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | NPTF | 1/4 | 40 ถึง 160 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 0.62 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | - | ||
฿ 3,171.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | AC 110/120 V | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ปลั๊กอิน | กดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง