1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR2000 (รหัสสินค้า)

SMC VFR TYPE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR2000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5

ยางซีล , ชนิดนำร่อง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ประเภท แบบปลั๊กเสียบ / สเปค ซีรีส์ VFR2000 แบบไม่ แบบปลั๊กเสียบ

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR2000 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR2000 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFR2000 ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFR2000 ซีรี่ส์

สเปค วาล์วของไหลอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.9 MPa
2- ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.9 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน-10°C ถึง + 50°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น*1
ดำเนินการด้วยตนเองแบบไม่ล็อคแบบกด
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน300/50 ม./วินาที2*2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3ที่เริ่มต้น5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz
โฮลดิ้ง3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*31.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าแบบปลั๊กเสียบเทอร์มินอล ท่อ
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบแหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
ท่อร้อยสายไฟขั้ว DIN
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M

*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ rcลักษณะ อัตราการไหล*1
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน1 → 4/2 (P → A/B)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFR2100VFR21101/82.50.180.58
1/42.80.240.62
ชนิดคู่VFR2200VFR22101/82.40.210.56
1/42.60.270.62
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFR2300VFR23101/81.30.450.36
1/41.30.450.36
ศูนย์ไอเสียVFR2400VFR24101/80.790.530.24
1/40.790.530.24
ศูนย์ ความดันVFR2500VFR25101/82.8 (0.65)0.24 (0.60)0.68 (0.21)
1/43.2 (0.75)0.26 (0.55)0.73 (0.23)
การกำหนดค่ารุ่นลักษณะ อัตราการไหล*1เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*2เวลาตอบสนอง ms*3น้ำหนัก (กก.)*4
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFR2100VFR21103.00.270.701020 หรือน้อยกว่า0.34 (0.32)
3.00.270.70
ชนิดคู่VFR2200VFR22103.10.280.741020 หรือน้อยกว่า0.42 (0.44)
3.10.280.74
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFR2300VFR23101.40.460.41530 หรือน้อยกว่า0.43 (0.45)
1.40.460.41
ศูนย์ไอเสียVFR2400VFR24103.1 (0.89)0.24 (0.51)0.74 (0.27)530 หรือน้อยกว่า0.43 (0.45)
3.1 (0.89)0.24 (0.51)0.74 (0.27)
ศูนย์ ความดันVFR2500VFR25100.890.530.27530 หรือน้อยกว่า0.43 (0.45)
0.890.530.27

*1: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*2: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
* อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพไดนามิก JIS B 8419:2010 (ที่ 0.5 MPa โดยมีอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*4: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR2□00-□FZ-01/02 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR2□10-□DZ-01/02

แบบปลั๊กเสียบ / 2- ตำแหน่ง เดี่ยว, คู่, 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์, ศูนย์ไอเสีย, การ ดรออิ้งบอกขนาด ศูนย์ ความดัน

2- ตำแหน่ง เดียว: VFR2100-□F-01/02

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: VFR2100-□F-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง เดียว: VFR2100-□F-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ค่าใน () คือ 1/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด กลับประเภทท่อ

การ ดรออิ้งบอกขนาด กลับประเภทท่อ

2- ตำแหน่ง คู่: VFR2200-□F-01/02

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VFR2200-□F-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง คู่: VFR2200-□F-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับประเภทเดียว

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR2300-□F-01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR2400-□F01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR2500-□F01/02

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR2300-□F-01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR2400-□F01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR2500-□F01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR2300-□F-01/02,3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR2400-□F01/02,ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR2500-□F01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับประเภทเดียว

ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ / 2 ตำแหน่ง เดียว

แหวนร้อยสาย: VFR2110-□G-01/02

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย: VFR2110-□G-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย: VFR2110-□G-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ค่าใน () คือ 1/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด กลับประเภทท่อ

การ ดรออิ้งบอกขนาด กลับประเภทท่อ

เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย: VFR2110-□E-01/02

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย: VFR2110-□E-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย: VFR2110-□E-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับแบบ แหวนร้อยสาย

เทอร์มินอล ท่อ: VFR2110-□T-01/02

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล ท่อ: VFR2110-□T-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล ท่อ: VFR2110-□T-01/02 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ขนาดอื่นๆ เหมือนกับแบบ แหวนร้อยสาย

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
VFR2200-5F-02N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,552.15

SMC VFR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DCNPT1/440 ถึง 160ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.62ซีล อ่อน0.1 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่มีพอร์ทด้านข้าง-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR2200-5F-02N ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR2000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF4-1DB-60
SF4-1DC-60
SF4-1DZ-60
VFR2200-5F-02T
VFR2200-5F-Q
VFR2200-5FA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINล็อคแบบ B (เครื่องมือ ที่จำเป็น)ไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINล็อคแบบ C (ก้านโยก)ไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 1,138.15

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 3,552.15

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DCNPTF1/440 ถึง 160ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.62ซีล อ่อน0.1 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไม่มีพอร์ทด้านข้าง-

฿ 2,935.90

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว5- วาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC---ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ซีล อ่อน0.1 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีมีพอร์ทด้านข้าง-

฿ 2,863.65

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว5- วาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC---ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ซีล อ่อน0.1 ถึง 0.9ภายในNon-ล็อคปลั๊กอินกดแบบไม่ล็อค A (แบบขยาย)ไม่มีไม่มี--