(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา การใช้พลังงาน น้อย (1.8 W DC) ซีรีส์ VFS4000
[คุณสมบัติ]
· อดีต รุ่น: รองรับการใช้งาน กับ VF2□00 และ VF2□10 ซีรีส์
· ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่ 1/2: C: 12 dm3/ (ส·บาร์)
· ง่ายสำหรับงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS4000 ซีรี่ส์
VFS4000 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 2 ตำแหน่ง | 0.1 MPa | ||
3 ตำแหน่ง | 0.15 MPa | |||
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | *1 -10 ถึง 60°C | |||
การหล่อลื่น | *2 ไม่จำเป็น | |||
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวล | แบบกดแบบไม่ล็อค (ล้าง) | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | *3 150/50 ม./วินาที2 | |||
กรงขัง | *4 แบบ E: ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50),Type F: ป้องกันหยดน้ำ (เทียบเท่า IP52)*5,ประเภท D: กันน้ำกระเซ็น (เทียบเท่า IP54)*6 | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | *5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C) | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (การใช้พลังงาน) AC | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ DC | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | ขั้ว Grommet ขั้ว DIN |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*4: อ้างอิงจาก JlS C 0920
*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003
*6: โครงสร้างป้องกันประเภท F และประเภท D ระบุว่าไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ผู้ที่มีตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชากคือประเภท F (เทียบเท่า IP50) และประเภท D: (เทียบเท่า IP50)
วิธีการ ไพล็อต | * ชนิดนำร่อง ภายนอก | |
---|---|---|
ดำเนินการด้วยตนเอง | วาล์ว หลัก | ประเภทคู่มือโดยตรง |
วาล์ว ไพล็อต | ชนิดดันไม่ล็อก (ขยาย), ชนิดล็อก (ต้องใช้ เครื่องมือ), ชนิดล็อก (ก้านโยก) | |
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 110 ถึง 120 V, 220 V, 240 V AC 50/60 Hz | |
12 V, 100 V DC | ||
สเปค ท่อ | ประเภทท่อด้านล่าง | |
ตัวเลือก | เทอร์มินอล DIN ไม่หมุนพร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
* ความดัน ใช้งาน: 0 ถึง 1 MPa / ความดัน ไพล็อต: (2- ตำแหน่ง) 0.1 ถึง 1 MPa / (3- ตำแหน่ง) 0.15 ถึง 1 MPa
การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | *1: ลักษณะ อัตราการไหล | *1: เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด CPM | *2: เวลาตอบสนอง นางสาว | *3: น้ำหนัก กิโลกรัม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2) | ||||||||||
C [dm3 / (s·bar)] | ข | ประวัติย่อ | C [dm3 / (s·bar)] | ข | ประวัติย่อ | ||||||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFS4100 | VFS4110 | 3/8 | 11 | 0.18 | 2.6 | 12 | 0.20 | 2.8 | 1,000 | 40 หรือน้อยกว่า | 0.63 |
1/2 | 12 | 0.15 | 2.8 | 12 | 0.22 | 3.1 | |||||||
ชนิดคู่ | VFS4200 | VFS4210 | 3/8 | 11 | 0.18 | 2.6 | 12 | 0.20 | 2.8 | 1,200 | 15 หรือน้อยกว่า | 0.75 | |
1/2 | 12 | 0.15 | 2.8 | 12 | 0.22 | 3.1 | |||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFS4300 | VFS4310 | 3/8 | 10 | 0.18 | 2.5 | 10 | 0.14 | 2.3 | 600 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.82 |
1/2 | 11 | 0.18 | 2.7 | 11 | 0.22 | 2.6 | |||||||
ศูนย์ไอเสีย | VFS4400 | VFS4410 | 3/8 | 11 | 0.16 | 2.6 | 10 | 0.15 | 2.3 | 600 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.82 | |
1/2 | 12 | 0.15 | 2.9 | 10 | 0.15 | 2.4 | |||||||
ศูนย์ ความดัน | VFS4500 | VFS4510 | 3/8 | 11 | 0.22 | 2.7 | 11 | 0.22 | 2.7 | 600 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.82 | |
1/2 | 12 | 0.22 | 2.9 | 11 | 0.22 | 2.8 | |||||||
สมบูรณ์ | VFS4600 | VFS4610 | 3/8 | 6.3 | — | — | 6.5 | — | — | 200 | 55 หรือน้อยกว่า | 1.71 | |
1/2 | 6.8 | — | — | 6.8 | — | — |
*1: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำเป็นไปตาม JIS B 8419: 2010 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: ตามมาตรฐาน JIS B 8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa)
*3: เพิ่มค่าลงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ดังนี้: สำหรับไม่มีเพลทย่อยและสำหรับเพลทย่อย ปลั๊กอิน,เพิ่ม 0.50 กก. สำหรับ แผ่นเพลท ย่อยที่ไม่ ปลั๊กอิน ให้เพิ่ม 0.43 กก.
*4: *1 และ *2 ถือว่าควบคุมอากาศบริสุทธิ์
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFS4100-□F (Z)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VFS4100-□F (Z) พร้อมท่อด้านล่างการ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFS4200-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS4300-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS4400-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: ดรออิ้งบอกขนาด VFS4500-□F (Z)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS4600-□F (Z)
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง
จำนวน | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
2 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
3 | spool / แขน | สเตนเลส |
4 | แผ่นอแดปเตอร์ | เรซิ่น |
5 | ฝาปิดท้ายหัวต่อ | เรซิ่น |
6 | ลูกสูบ | เรซิ่น |
7 | ฝาครอบทางแยก | เรซิ่น |
8 | ฝาปิดไฟ | เรซิ่น |
9 | กลับ สปริง | สเตนเลส |
10 | ปะเก็น | HNBR |
11 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า |
12 | การ ชุมนุม ตัวหยุดหมุน | — |
13 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — |
* ดูหน้า 963 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VFS4100-3FB-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,787.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 ถึง 300 | 2.8 | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS4100-3FB-04 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS4000
รหัสสินค้า |
---|
VFS4100-1F-04 |
VFS4100-1F-B03 |
VFS4100-1F-Q |
VFS4100-3FC |
VFS4100-3FC-04 |
VFS4100-3FZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,787.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 ถึง 300 | 2.8 | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,968.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 50 ถึง 300 | 2.6 | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,026.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | - | - | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | ไม่มี | มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 2,953.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | - | - | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดล็อค (ก้านโยก) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | - | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,787.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 80 ถึง 300 | 2.8 | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดล็อค (ก้านโยก) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 3,189.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110/120 V | - | - | - | - | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | - | มาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง