(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
·ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่ 3/8: C: 5.8 dm3 / (s·bar)
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· ง่ายสำหรับงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ
· แผ่นย่อย 2 ประเภท, ชนิดมีปลั๊กและชนิดไม่มีปลั๊ก
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS3000 ซีรี่ส์
ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFS3000 ซีรีส์
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | |||
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | *1 -10 ถึง 60°C | |||
การหล่อลื่น | *2 ไม่จำเป็น | |||
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวล | แบบกดแบบไม่ล็อค (ล้าง) | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | *3 150/50 ม./วินาที2 | |||
กรงขัง | *4 แบบ E: ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50),Type F: ป้องกันหยดน้ำ (เทียบเท่า IP52)*5,ประเภท D: กันน้ำกระเซ็น (เทียบเท่า IP54)*6 | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
ประเภทฉนวนกันความร้อน | *5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C) | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (การใช้พลังงาน) AC | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ DC | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | ขั้ว DIN ขั้วปลอกยาง |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*4: อ้างอิงจาก JlS C 0920
*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003
*6: โครงสร้างป้องกันประเภท F และประเภท D ระบุว่าไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ผู้ที่มีตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชากคือประเภท F (เทียบเท่า IP50) และประเภท D: (เทียบเท่า IP50)
วิธีการ ไพล็อต | * ชนิดนำร่อง ภายนอก | |
---|---|---|
ดำเนินการด้วยตนเอง | วาล์ว หลัก | วิธีการด้วยตนเองโดยตรง |
วาล์ว ไพล็อต | ชนิดดันไม่ล็อก (ขยาย), ชนิดล็อก (ต้องใช้ เครื่องมือ), ชนิดล็อก (ก้านโยก) | |
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 110 ถึง 120 V, 220 V, 240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | |
12 V, 100 V DC | ||
สเปค ท่อ | ประเภทท่อด้านล่าง | |
ตัวเลือก | ด้วยไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก |
* ความดัน ใช้งาน: 0 ถึง 1 MPa / ความดัน ไพล็อต: 0.1 ถึง 1 MPa
การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ Rc | ลักษณะ อัตราการไหล | *1: เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด CPM | *2: เวลาตอบสนอง นางสาว | *3: น้ำหนัก กิโลกรัม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2) | ||||||||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | ||||||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFS3100 | VFS3110 | 1/4 | 6.0 | 0.15 | 1.4 | 5.8 | 0.12 | 1.3 | 1,200 | 20 หรือน้อยกว่า | 0.31 |
3/8 | 7.3 | 0.23 | 1.8 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | |||||||
ชนิดคู่ | VFS3200 | VFS3210 | 1/4 | 6.0 | 0.15 | 1.4 | 5.8 | 0.12 | 1.3 | 1,500 | 15 หรือน้อยกว่า | 0.41 | |
3/8 | 7.3 | 0.23 | 1.8 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | |||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFS3300 | VFS3310 | 1/4 | 5.8 | 0.21 | 1.4 | 5.4 | 0.14 | 1.2 | 600 | 40 หรือน้อยกว่า | 0.43 |
3/8 | 6.8 | 0.22 | 1.7 | 6.3 | 0.12 | 1.5 | |||||||
ศูนย์ไอเสีย | VFS3400 | VFS3410 | 1/4 | 6.1 | 0.23 | 1.4 | 5.0 | 0.14 | 1.2 | 600 | 40 หรือน้อยกว่า | 0.43 | |
3/8 | 7.4 | 0.20 | 1.8 | 5.6 | 0.18 | 1.3 | |||||||
ศูนย์ ความดัน | VFS3500 | VFS3510 | 1/4 | 6.0 | 0.22 | 1.5 | 5.8 | 0.16 | 1.3 | 600 | 40 หรือน้อยกว่า | 0.43 | |
3/8 | 7.2 | 0.19 | 1.8 | 7.1 | 0.18 | 1.8 | |||||||
สมบูรณ์ | VFS3600 | VFS3610 | 1/4 | 4.0 | — | — | 3.5 | — | — | 600 | 50 หรือต่ำกว่า | 0.91 | |
3/8 | 4.0 | — | — | 3.7 | — | — |
*1: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำเป็นไปตาม JIS B 8419: 2010 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: ตามมาตรฐาน JIS B 8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa)
*3: เพิ่มค่าลงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ดังนี้: สำหรับไม่มีเพลทย่อยและสำหรับเพลทย่อย ปลั๊กอิน,เพิ่ม 0.30 กก. สำหรับ แผ่นเพลท ย่อยที่ไม่ ปลั๊กอิน ให้เพิ่ม 0.27 กก.
*4: *1 และ *2 ถือว่าควบคุมอากาศบริสุทธิ์
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3100-□F (Z)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: VFS3100-□F (Z) พร้อมท่อด้านล่างการ ดรออิ้งบอกขนาด
* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/4
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFS3200-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS3300-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS3400-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3500-□F (Z)
* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/4
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3600-□F (Z)
* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/4
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง
จำนวน | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
2 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป |
3 | spool / แขน | สเตนเลส |
4 | แผ่นอแดปเตอร์ | เรซิ่น |
5 | ฝาปิดท้ายหัวต่อ | เรซิ่น |
6 | ลูกสูบ | เรซิ่น |
7 | ฝาครอบทางแยก | เรซิ่น |
8 | ฝาปิดไฟ | เรซิ่น |
9 | กลับ สปริง | สเตนเลส |
10 | ปะเก็น | HNBR |
11 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า |
12 | การ ชุมนุม ตัวหยุดหมุน | — |
13 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — |
* ดูหน้า 941 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง
สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
VFS3110-2EA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,374.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | - | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS3110-2EA ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS3000
รหัสสินค้า |
---|
SF4-2FA-30 |
SF4-2FB-30 |
SF4-2FC-30 |
VFS3110-2EA-02 |
VFS3110-2EA-03 |
VFS3110-2EB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 787.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 200 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย) | - | - | - | - | - | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | ||
฿ 787.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 200 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | ||
฿ 787.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | 200 V AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดล็อค (ก้านโยก) | - | - | - | - | - | ชุดประกอบวาล์วไพล็อต | ||
฿ 2,736.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 ถึง 140 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 1.4 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 2,736.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 ถึง 200 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 1.8 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | Non-ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | - | ||
฿ 2,374.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | ล็อค | เทอร์มินอล Grommet | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน | - | มาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง