1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS3000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 787.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
·ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่ 3/8: C: 5.8 dm3 / (s·bar)
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
· ง่ายสำหรับงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบ
· แผ่นย่อย 2 ประเภท, ชนิดมีปลั๊กและชนิดไม่มีปลั๊ก

ซีล โลหะ, ชนิดนำร่อง 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ประเภท แบบปลั๊กเสียบ / สเปค ซีรีส์ VFS3000 ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS3000 ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFS3000 ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFS3000 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ VFS3000 ซีรีส์

สเปค วาล์วของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน*1 -10 ถึง 60°C
การหล่อลื่น*2 ไม่จำเป็น
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลแบบกดแบบไม่ล็อค (ล้าง)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน*3 150/50 ม./วินาที2
กรงขัง*4 แบบ E: ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50),Type F: ป้องกันหยดน้ำ (เทียบเท่า IP52)*5,ประเภท D: กันน้ำกระเซ็น (เทียบเท่า IP54)*6
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ประเภทฉนวนกันความร้อน*5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (การใช้พลังงาน) ACที่เริ่มต้น5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz
โฮลดิ้ง3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟ DC1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าแบบปลั๊กเสียบเทอร์มินอล ท่อ
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบขั้ว DIN ขั้วปลอกยาง

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*4: อ้างอิงจาก JlS C 0920
*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003
*6: โครงสร้างป้องกันประเภท F และประเภท D ระบุว่าไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก ผู้ที่มีตัวป้องกันแรงดันไฟและไฟกระชากคือประเภท F (เทียบเท่า IP50) และประเภท D: (เทียบเท่า IP50)

วิธีการ ไพล็อต* ชนิดนำร่อง ภายนอก
ดำเนินการด้วยตนเองวาล์ว หลักวิธีการด้วยตนเองโดยตรง
วาล์ว ไพล็อตชนิดดันไม่ล็อก (ขยาย), ชนิดล็อก (ต้องใช้ เครื่องมือ), ชนิดล็อก (ก้านโยก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า110 ถึง 120 V, 220 V, 240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
12 V, 100 V DC
สเปค ท่อประเภทท่อด้านล่าง
ตัวเลือกด้วยไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

* ความดัน ใช้งาน: 0 ถึง 1 MPa / ความดัน ไพล็อต: 0.1 ถึง 1 MPa

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
Rc
ลักษณะ อัตราการไหล*1: เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด
CPM
*2: เวลาตอบสนอง
นางสาว
*3: น้ำหนัก
กิโลกรัม
ปลั๊กอินไม่ใช่ปลั๊กอิน1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อC
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFS3100VFS31101/46.00.151.45.80.121.31,20020 หรือน้อยกว่า0.31
3/87.30.231.86.80.121.6
ชนิดคู่VFS3200VFS32101/46.00.151.45.80.121.31,50015 หรือน้อยกว่า0.41
3/87.30.231.86.80.121.6
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFS3300VFS33101/45.80.211.45.40.141.260040 หรือน้อยกว่า0.43
3/86.80.221.76.30.121.5
ศูนย์ไอเสียVFS3400VFS34101/46.10.231.45.00.141.260040 หรือน้อยกว่า0.43
3/87.40.201.85.60.181.3
ศูนย์ ความดันVFS3500VFS35101/46.00.221.55.80.161.360040 หรือน้อยกว่า0.43
3/87.20.191.87.10.181.8
สมบูรณ์VFS3600VFS36101/44.03.560050 หรือต่ำกว่า0.91
3/84.03.7

*1: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำเป็นไปตาม JIS B 8419: 2010 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: ตามมาตรฐาน JIS B 8419:2010 (ค่า ที่มี ความดัน จ่าย 0.5 MPa)
*3: เพิ่มค่าลงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ดังนี้: สำหรับไม่มีเพลทย่อยและสำหรับเพลทย่อย ปลั๊กอิน,เพิ่ม 0.30 กก. สำหรับ แผ่นเพลท ย่อยที่ไม่ ปลั๊กอิน ให้เพิ่ม 0.27 กก.
*4: *1 และ *2 ถือว่าควบคุมอากาศบริสุทธิ์

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

แบบปลั๊กเสียบ / 2 ตำแหน่ง เดียว, 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์, ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน , สมบูรณ์แบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3100-□F (Z)

2- ตำแหน่ง เดียว: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3100-□F (Z)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง เดียว: VFS3100-□F (Z) พร้อมท่อด้านล่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

2- ตำแหน่ง เดียว: VFS3100-□F (Z) พร้อมท่อด้านล่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

 

* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2- ตำแหน่ง คู่: VFS3200-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS3300-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS3400-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3500-□F (Z)

2- ตำแหน่ง คู่: VFS3200-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFS3300-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFS3400-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3500-□F (Z)

* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/4

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3600-□F (Z)

3- ตำแหน่ง ที่สมบูรณ์แบบ: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFS3600-□F (Z)

* ค่าใน () ใช้สำหรับ rc 1/4

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

จำนวนPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2แผ่นเพลทอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
3spool / แขนสเตนเลส
4แผ่นอแดปเตอร์เรซิ่น
5ฝาปิดท้ายหัวต่อเรซิ่น
6ลูกสูบเรซิ่น
7ฝาครอบทางแยกเรซิ่น
8ฝาปิดไฟเรซิ่น
9กลับ สปริงสเตนเลส
10ปะเก็นHNBR
11สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า
12การ ชุมนุม ตัวหยุดหมุน
13ชุด วาล์ว ไพล็อต

* ดูหน้า 941 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต

สัญลักษณ์ JIS ของ ผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง

สัญลักษณ์ JIS สำหรับ 3 ตำแหน่ง ปิดตรงกลาง

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
VFS3100-3FZB-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 3,334.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 200ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.8ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS3100-3FZB-03 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ไพล็อต ดำเนินการ, ซีล โลหะ, VFS3000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF4-2FA-30
SF4-2FB-30
SF4-2FC-30
VFS3100-3FZB-03-Q
VFS3100-3FZB-03T
VFS3100-3FZB-Q
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 787.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------200 V AC-----------ไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)-----ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

฿ 787.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------200 V AC-----------------ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

฿ 787.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------200 V AC-----------ชนิดล็อค (ก้านโยก)-----ชุดประกอบวาล์วไพล็อต

฿ 3,406.80

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc3/840 ถึง 200ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.8ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-

฿ 3,334.55

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 VNPTF3/840 ถึง 200ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.8ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-

฿ 2,681.75

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว5- วาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 V---ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในล็อคเทอร์มินอลร้อยสายแบบปลั๊กอินชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน-