1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, ต่อเข้าตัววาล์ว VFS3000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, ต่อเข้าตัววาล์ว VFS3000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 787.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • -
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, พอร์ตต่อตัว VFS-000 Series จาก SMC
- ซีรีส์ VFS ประกอบด้วยโซลินอยด์วาล์วนำร่อง 5 พอร์ตพร้อมซีลโลหะ
- ตัวเลือก Manifold: ประเภทฐานติดตั้งหรือตัวถัง
- ท่อร่วมฐานที่ติดตั้งมาในรูปแบบปลั๊กอินและไม่ใช่ปลั๊กอิน
- ท่อร่วมตัวถังที่มีบาร์หรือฐานแยกประเภท
- ขนาดพอร์ตมีตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 พร้อมประเภทเธรด Rc(PT), NPTF & G(PF)
- ตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการปรับแต่ง

ซีล โลหะ: ข้อมูลจำเพาะของชุดนักบิน 5 พอร์ตประเภทพอร์ตพอร์ต VFS3000

VFS3320-□E-03 ลักษณะภายนอก

VFS3320-□E-03 ลักษณะภายนอก

VFS3220-□T-03 ลักษณะภายนอก

VFS3220-□T-03 ลักษณะภายนอก

VFS3120-□G-03 ลักษณะภายนอก

VFS3120-□G-03 ลักษณะภายนอก

VFS3120-□E-03-F ลักษณะภายนอก

VFS3120-□E-03-F ลักษณะภายนอก

สเปค วาล์วของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน*1 -10 ถึง +60°C
การหล่อลื่น*2 ไม่จำเป็น
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลแบบกดแบบไม่ล็อค (ล้าง)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน*3 150/50 ม./วินาที2
กรงขัง*4 ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50)
สเปคเชิงไฟฟ้าขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ประเภทฉนวนกันความร้อน*5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (การใช้พลังงาน) ACที่เริ่มต้น5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz
โฮลดิ้ง3.4 VA (2.1 W)/ 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W)/ 60 Hz
การใช้พลังงาน1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย, แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล, conduit เทอร์มินอล, DIN เทอร์มินอล

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*4: ตาม JIS C0920
*5: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003

วิธีการ ไพล็อต*1: ชนิดนำร่อง ภายนอก
วาล์ว ไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลชนิดดันไม่ล็อก (ขยาย), ชนิดล็อก (เครื่องมือ จำเป็น)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า110 ถึง 120 V, 220 V, 240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
12 V, 100 V DC
ตัวเลือก*2: มีตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก
ฉากยึดพื้น (พร้อม สกรู)สามารถติดตั้งกับ VFS3000-52A และ VFS3120 (เดี่ยว) เท่านั้น

*1: ความดัน ใช้งาน: 0 ถึง 1 MPa / ความดัน ไพล็อต: 0.1 ถึง 1 MPa
*2: ประเภทปลอกยางมาพร้อมกับตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดของลวดตะกั่วที่มีพอร์ต) แต่ไม่มีไฟ

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
Rc
ลักษณะ อัตราการไหล*1: เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด
CPM
*2: เวลาตอบสนอง
นางสาว
*3: น้ำหนัก
กิโลกรัม
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2)
C
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อC
(dm3 / (s·bar))
ประวัติย่อ
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFS3120VFS31301/45.00.201.16.80.301.71,20020 หรือน้อยกว่า0.33
3/86.10.141.47.30.231.8
ชนิดคู่VFS3220VFS32301/45.00.201.16.80.31.71,50015 หรือน้อยกว่า0.43
3/86.10.141.47.30.231.8
3 ตำแหน่งศูนย์ปิดVFS3320VFS33301/45.00.201.16.30.271.660040 หรือน้อยกว่า0.45
3/85.70.201.46.80.211.7
ศูนย์ไอเสียVFS3420VFS34301/44.90.241.16.50.281.660040 หรือน้อยกว่า0.45
3/85.80.151.47.00.221.7
ศูนย์ ความดันVFS3520VFS35301/44.90.231.16.60.281.660040 หรือน้อยกว่า0.45
3/86.50.151.67.00.231.7

*1: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำเป็นไปตาม JIS B 8419: 2010 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: อ้างอิงจาก JIS B8419: 2010 (ค่า พร้อม ความดัน จ่ายที่ 0.5 MPa)
*3: ค่า สำหรับประเภท แหวนร้อยสาย
*4: *1 และ *2 ถือว่าควบคุมอากาศบริสุทธิ์

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

2- ตำแหน่ง เดี่ยว / แหวนร้อยสาย ยาง, เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย ยาง, เทอร์มินอล ท่อ, เทอร์มินอล DIN

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย: VFS3120-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย: VFS3120-□G การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พร้อม รหัสรุ่น/ Part number ขา เหล็กยึด (F): ดรออิ้งบอกขนาด VFS3000-52A

พร้อม รหัสรุ่น/ Part number ขา เหล็กยึด (F): ดรออิ้งบอกขนาด VFS3000-52A

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย: VFS3120-□E, การ ดรออิ้งบอกขนาด EZ

เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย: VFS3120-□E, การ ดรออิ้งบอกขนาด EZ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เทอร์มินอล ท่อ: VFS3120-□T, TZ การ ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล ท่อ: VFS3120-□T, TZ การ ดรออิ้งบอกขนาด

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2spool / แขนสเตนเลส
3ฝาปิดท้ายหัวต่อเรซิ่น
4ลูกสูบเรซิ่น
5กลับ สปริงสเตนเลส
6ชุด วาล์ว ไพล็อต
7การ ชุมนุม ตัวหยุดหมุน

* ดูหน้า 903 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อชุด วาล์ว ไพล็อต

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า
VFS3420-3DZ-03T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 5,780.85

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 VNPTF3/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.4ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS3420-3DZ-03T ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, ต่อเข้าตัววาล์ว VFS3000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF4-1D-17
SF4-1D-18
SF4-1D-19
VFS3420-3DZB-03
VFS3420-3E-02
VFS3420-3E-03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มี---ชุดประกอบวาล์วไพล็อตวาล์ว ไพล็อต ด้าน A สำหรับ VFS3130/VFS3230/VFS3330/VFS3430/VFS3530

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มี---ชุดประกอบวาล์วไพล็อตวาล์ว ไพล็อต ด้าน B สำหรับ VFS3230

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มี---ชุดประกอบวาล์วไพล็อตวาล์ว ไพล็อต ด้าน B สำหรับ VFS3330/VFS3430/VFS3530

฿ 5,780.85

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc3/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.4ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในล็อคเทอร์มินอล DINชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--

฿ 5,454.45

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc1/4-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.1ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล Grommetชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--

฿ 5,454.45

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )AC 110/120 V[Rc (R)] Rc3/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.4ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 1.0ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล Grommetชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--