1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, ต่อเข้าตัววาล์ว VFS1000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, ต่อเข้าตัววาล์ว VFS1000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • -
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, พอร์ตต่อตัว VFS1000 Series จาก SMC
- ซีรีส์ VFS ประกอบด้วยโซลินอยด์วาล์วนำร่อง 5 พอร์ตพร้อมซีลโลหะ
- ตัวเลือก Manifold: ประเภทฐานติดตั้งหรือตัวถัง
- ท่อร่วมฐานที่ติดตั้งมาในรูปแบบปลั๊กอินและไม่ใช่ปลั๊กอิน
- ท่อร่วมตัวถังที่มีบาร์หรือฐานแยกประเภท
- ขนาดพอร์ตมีตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 พร้อมประเภทเธรด Rc(PT), NPTF & G(PF)
- ตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับการปรับแต่ง

รายละเอียดจำเพาะ ซีลโลหะ: ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ ชนิดไพล็อต 5 พอร์ต ซีรีส์ VFS1000

ลักษณะภายนอก VFS1320-□D-01

ลักษณะภายนอก VFS1320-□D-01

ลักษณะภายนอก VFS1220-□E-01

ลักษณะภายนอก VFS1220-□E-01

ลักษณะภายนอก VFS1120-□G-01

ลักษณะภายนอก VFS1120-□G-01

ลักษณะภายนอก VFS1120-□G-01-F

ลักษณะภายนอก VFS1120-□G-01-F

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันใช้งานต่ำสุด2 ตำแหน่ง0.1 MPa
3 ตำแหน่ง0.15 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน*1 -10 ถึง 60°C
การหล่อลื่น*2 ไม่จำเป็น
วาล์วไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค (เรียบ)
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน*3 150/50 m/s2
กรงขัง*4 ป้องกันฝุ่นละออง (เทียบเท่า IP50)
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน*5 Class B หรือเทียบเท่า (130°C)
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (การใช้พลังงาน) ACเริ่มต้น5.6 VA (50 Hz), 5.0 VA (60 Hz)
คงไว้3.4 VA (2.1 W) / 50 Hz, 2.3 VA (1.5 W) / 60 Hz
การใช้พลังงาน1.8 W (2.04 W: มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ขั้วต่อ Grommet
ขั้วต่อท่อร้อยสาย, ขั้วต่อ DIN

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำ
*2: หากต้องการหล่อลื่น ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*4: อ้างอิงตามมาตรฐาน JlS C 0920
*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003

วาล์วไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค (ขยาย), ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ), ชนิดล็อค (คันโยก)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์110 to 120 V, 220 V, 240 V AC (50/60 Hz)
12 V, 100 V DC
ตัวเลือก*2: มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
ขายึด (พร้อมสกรู)สามารถติดตั้งกับ AXT626-10A และ VFS1120 (ชนิดเดี่ยว) เท่านั้น

* ชนิด Grommet มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (สายไฟชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้) แต่ไม่มีไฟ

รุ่น

การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหล*1: ความถี่ในการทำงานสูงสุด
CPM
*2: เวลาตอบสนอง
ms
*3: น้ำหนัก
กิโลกรัม
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2)
C
(dm3/(s·bar))
bCvC
(dm3/(s·bar))
bCv
2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวVFS1120VFS11301/81.70.220.381.80.190.401,20015 หรือต่ำกว่า0.18
ชนิดคู่
รหัสสินค้า
VFS1420-1D-01F-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 3,533.45

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V ACG1/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINชนิดกดแบบไม่ล็อค (ฟลัช)ไม่มีมีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFS1420-1D-01F-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดไพล็อต, ซีลโลหะ, ต่อเข้าตัววาล์ว VFS1000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SF4-1DA-21
SF4-1DA-22
SF4-1DB-21
VFS1420-1DA-01
VFS1420-1DB-01
VFS1420-1DC-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)ไม่มี---ชุดประกอบวาล์วไพล็อตสำหรับ VFS1□20

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DINไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)ไม่มี---ชุดประกอบวาล์วไพล็อตสำหรับ VFS1□30

฿ 1,007.25

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC----------เทอร์มินอล DIN-ไม่มี---ชุดประกอบวาล์วไพล็อตสำหรับ VFS1□20

฿ 3,461.20

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V AC[Rc (R)] Rc1/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในNon-ล็อคเทอร์มินอล DINไม่ล็อค, ชนิดกด (ชนิดขยาย)ไม่มีไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--

฿ 3,461.20

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V AC[Rc (R)] Rc1/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในล็อคเทอร์มินอล DINชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)ไม่มีไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--

฿ 3,461.20

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง100 V AC[Rc (R)] Rc1/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด-ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในล็อคเทอร์มินอล DINชนิดล็อค (ก้านโยก)ไม่มีไม่มีรูระบายไพล็อตแบบแยกไม่มี--