(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ชนิดคลิปหนีบ ช่วยให้เปลี่ยนข้อต่อฟิตติ้งได้ง่าย
· ทิศทางการเชื่อมต่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
· วาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
· มีวาล์วตรวจสอบความดันด้านหลังในตัว
ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ SQ2000
ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) สามารถเปลี่ยนได้ได้โดยไม่ต้องถอดวาล์ว
ทิศทางของช่องคอนเนคเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
รายละเอียดจำเพาะ วาล์ว | โครงสร้างวาล์ว | ซีลโลหะ | ซีลยาง | |
---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||
ความดันใช้งานต่ำสุด | ชนิดเดี่ยว | 0.1 MPa | 0.15 MPa | |
ชนิดคู่ (โซลินอยด์คู่) | 0.1 MPa | 0.1 MPa | ||
3 ตำแหน่ง | 0.1 MPa | 0.2 MPa | ||
ชนิด 4 ตำแหน่ง | — | 0.15 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง 50°C*1 | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
วาล์วไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ), ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ), ชนิดล็อคแบบเลื่อน (ทำงานแบบแมนนวล) | |||
ทนต่อการสั่นสะเทือน / ทนต่อแรงกระแทก*2 | 30/150 m/s2 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ | 12, 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |||
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า | |||
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | 24 V DC | DC 0.4 W (17 mA), DC 0.95 W (40 mA) *3 | ||
12 V DC | DC 0.4 W (34 mA), DC 0.95 W (80 mA) *3 |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่ควบแน่น
*2: การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
*3: ค่าสำหรับชนิดการตอบสนองความเร็วสูง
ซีรีส์ | วิธีการเปลี่ยน | วิธีการซีล | รุ่น | ลักษณะอัตราการไหล*1 | เวลาตอบสนอง [ms]*2 | น้ำหนัก (ก.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → R1/R2) | มาตรฐาน (0.4 W) | ตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ2000 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | ซีลโลหะ | SQ2130 | 2.2 | 0.17 | 0.51 | 2.4 | 0.14 | 0.57 | 35 หรือน้อยกว่า | 20 หรือต่ำกว่า | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซีลยาง | SQ2131 | 2.3 | 0.17 | 0.51 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | 31 หรือต่ำกว่า | 24 หรือน้อยกว่า | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดคู่ | ซีลโลหะ | SQ2230D | 2.2 | 0.17 | 0.51 | 2.4 | 0.14 | 0.57 | 20 หรือต่ำกว่า | 15 หรือต่ำกว่า | 160 |
รหัสสินค้า |
---|
SQ2430-51-C8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก | มี / ไม่มี บล็อคแยกหลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,115.25 ฿ 2,748.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.46 | Ø8 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 40 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ประปา | ประปาโดยตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SQ2430-51-C8 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอินตลับ, วาล์ว SQ2000 Series
รหัสสินค้า |
---|
SQ2130-51-C4-B |
SQ2130-51-C4-B-M |
SQ2130-51-C4-B-M-Q |
SQ2430-51-C8-Q |
SQ2430-51-L6 |
SQ2430-51-L8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก | มี / ไม่มี บล็อคแยกหลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,235.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.51 | Ø4 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | 2 (B) พอร์ต | - | ||
฿ 2,587.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.51 | Ø4 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | 2 (B) พอร์ต | - | ||
฿ 2,687.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 5- วาล์ว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.51 | Ø4 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | พอร์ทด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | 2 (B) พอร์ต | - | ||
฿ 3,215.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.46 | Ø8 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | พอร์ทด้านข้าง | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ||
฿ 3,291.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.46 | Ø6 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | พอร์ตด้านบน | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ||
฿ 3,291.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | 0.46 | Ø8 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | ไม่ล็อค, ชนิดกด (ต้องใช้เครื่องมือ) | ไม่มี | พอร์ตด้านบน | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ไม่มี | - | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง