1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอินชนิดตลับ, วาล์ว SQ1000 Series (รหัสสินค้า)

SMC REGULATOR

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอินชนิดตลับ, วาล์ว SQ1000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ชนิดคลิปหนีบ ช่วยให้เปลี่ยนข้อต่อฟิตติ้งได้ง่าย
· ทิศทางการเชื่อมต่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
· วาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
· มีวาล์วตรวจสอบความดันด้านหลังในตัว

รายละเอียดจำเพาะ ยูนิต Plug-In ซีรีส์ SQ1000

ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ SQ1000

ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ SQ1000

ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) สามารถเปลี่ยนได้ได้โดยไม่ต้องถอดวาล์ว

ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) สามารถเปลี่ยนได้ได้โดยไม่ต้องถอดวาล์ว

ทิศทางของช่องคอนเนคเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

ทิศทางของช่องคอนเนคเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วโครงสร้างวาล์วซีลโลหะซีลยาง
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa (ชนิดแรงดันสูง*3: 1.0 MPa)
ความดันใช้งานต่ำสุดชนิดเดี่ยว0.1 MPa0.15 MPa
ชนิดคู่ (โซลินอยด์คู่)0.1 MPa0.1 MPa
3 ตำแหน่ง0.1 MPa0.2 MPa
ชนิด 4 ตำแหน่ง0.15 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง 50°C*1
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
วาล์วไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวลชนิดกด / ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ทนต่อการสั่นสะเทือน / ทนต่อแรงกระแทก*230/150 m/s2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง
รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์12, 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงาน
(กระแสไฟฟ้า)
24 V DCDC 0.4 W (17 mA), DC 0.95 W (40 mA) *4
12 V DCDC 0.4 W (34 mA), DC 0.95 W (80 mA) *4

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่ควบแน่น
*2: การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
*3: ชนิดซีลโลหะเท่านั้น
*4: ค่าสำหรับชนิดตอบสนองความเร็วสูงและชนิดความดันสูง

รุ่น

ซีรีส์วิธีการเปลี่ยนวิธีการซีลรุ่นลักษณะอัตราการไหล*1เวลาตอบสนอง [ms]*2น้ำหนัก
(ก.)
1 → 4/2 (P → A/B)4 → 5 (A → R1)มาตรฐาน (0.4 W)ตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W)
C (dm3/ [s·bar])bCvC (dm3/ [s·bar])bCv
SQ10002 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวซีลโลหะSQ11300.620.100.140.630.110.1426 หรือน้อยกว่า12 หรือต่ำกว่า80
ซีลยางSQ11310.790.200.190.800.200.1924 หรือน้อยกว่า15 หรือต่ำกว่า80
ชนิดคู่ซีลโลหะSQ1230D0.620.100.140.630.110.1413 หรือต่ำกว่า10 หรือต่ำกว่า95
ซีลยางSQ1231D
รหัสสินค้า
SQ1131B-5B1-L4-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ ฟังก์ชั่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน สเปค ทั่วไป พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก มี / ไม่มี บล็อคแยกหลายทาง

฿ 3,302.13

SMC REGULATOR 1 ชิ้น 22 วัน ใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-0.19Ø4ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)ไม่มีพอร์ตด้านบนชนิดตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W)ไม่มี-ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) 40 หรือน้อยกว่า ประปา ประปาโดยตรง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .