(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่สามารถขับเคลื่อนกระบอกสูบได้สูงถึง ⌀160 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· อายุการใช้งาน
· โครงสร้างป้องกันละอองน้ำที่ โครงสร้างในการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65
· สเปค ท่อ: ท่อแนวนอน / ท่อหลัง
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก: 1/4·3/8
·ประเภท เกลียว: Rc/G/NPT/NPTF
ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ VQ4000
ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug Lead ซีรีส์ VQ4000
0: ลักษณะภายนอก ฐานวาล์ว Plug-in
5: ลักษณะภายนอก ฐานวาล์ว Plug lead
รายละเอียดจำเพาะ วาล์ว | โครงสร้างวาล์ว | ซีลโลหะ | ซีลยาง | ||
---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ, ก๊าซเฉื่อย | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | มาตรฐาน (DC and AC) | 1.0 MPa | |||
ชนิดวัตต์ต่ำ (DC) | |||||
ความดันใช้งานต่ำสุด | ชนิดเดี่ยว | 0.15 MPa | 0.20 MPa | ||
ชนิดคู่ | 0.15 MPa | 0.15 MPa | |||
3 ตำแหน่ง | 0.15 MPa | 0.20 MPa | |||
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง +50°C*1 | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | ||||
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกด / ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | ||||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 150 / 30 m/s2 *2 | ||||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (สามารถสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65 ได้)*3 | ||||
สเปคเชิงไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ | 12 V DC, 24 V, 100 V AC, 110 V, 200 V, 220 V (50/60 Hz) | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||||
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า | ||||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 0.95 | ||
ชนิดวัตต์ต่ำ | 0.4 | ||||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA | AC | 100 V | 1.19 | ||
110 V | 1.32 | ||||
200 V | 1.90 | ||||
220 V | 2.08 |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่ควบแน่น
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
*3: T, L, S, C เท่านั้น
ซีรีส์ | การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | C (dm3 / [s·bar]) | b | Cv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ4000 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | ซีลโลหะ | VQ4100 VQ4150 | 3/8 | 6.2 | 0.19 | 1.5 | 6.9 | 0.17 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซีลยาง | VQ4101 VQ4151 | 7.2 | 0.43 | 2.1 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดคู่ |
รหัสสินค้า |
---|
VQ4201R-5W1 |
VQ4201R-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สเปค ท่อ | ฟังก์ชั่น | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | การประยุกต์ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,076.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.1 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายนอก | Non-ล็อค | - | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | ไพล็อตภายนอก | - | - | ||
฿ 2,978.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 5- วาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | สอง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | - | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | 2.1 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 1 | ภายนอก | Non-ล็อค | - | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | ฐานวาล์วแบบปลั๊กอิน | พอร์ทด้านข้าง | ไพล็อตภายนอก | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง