1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิต Plug-In, ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ VQ2000 (รหัสสินค้า)

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิต Plug-In, ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ VQ2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกสูบลม SMC
    หน้าคุณสมบัติสินค้าสามารถดูได้ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ ad-hoc
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตย่อย แผ่นเพลท เดียวชนิด เทอร์มินอลบล็อค ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
·กล่องหุ้มป้องกันเป็นไป มาตรฐาน IP65
· รองรับการใช้งาน กับ VQ2000 เท่านั้น
· -Q: สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ CE เป็น สเปค ของ DC เท่านั้น)
·ประเภท เกลียว: Rc NPT, NPTF, G.
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ: 1/4.
· โครงสร้างในการป้องกัน: ป้องกันฝุ่นละออง (ไม่มีเครื่องหมาย)· IP65 (ป้องกันฝุ่นละออง ระเบิด)(-W)
* วาล์ว ที่ระบุเป็น " - W" มีการป้องกัน IP65
* สเปค วาล์ว มาตรฐาน ( ป้องกันฝุ่นละออง ) ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ 200 V, 220 V AC

รายละเอียดจำเพาะ ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วซิงเกิ้ลยูนิต, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ VQ2000

ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วซิงเกิ้ลยูนิต, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ VQ2000

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 1 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

Drawing ระบุขนาด 1 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 2 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

Drawing ระบุขนาด 2 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด 3 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

Drawing ระบุขนาด 3 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000

  • *ค่าภายใน < > สำหรับสเปค AC
  • *ติดซีลคอนเนคเตอร์เข้ากับเอาต์พุตสายไฟ เมื่อต้องการใช้สำหรับระดับการป้องกัน IP65
  • *ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า
VQ2400R-5W1-02
VQ2400R-51-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน

฿ 8,125.48

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ-3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc--ระดับมาตรฐานภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไม่มี-ไม่มี

฿ 4,427.65

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วระดับมาตรฐาน-3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc--ระดับมาตรฐานภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไม่มี-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
ขนาดเกลียวของท่อ 1/4 ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ระดับ ความดัน(MPa) 1.0