(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตย่อย แผ่นเพลท เดียวชนิด เทอร์มินอลบล็อค ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
·กล่องหุ้มป้องกันเป็นไป มาตรฐาน IP65
· รองรับการใช้งาน กับ VQ2000 เท่านั้น
· -Q: สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ CE เป็น สเปค ของ DC เท่านั้น)
·ประเภท เกลียว: Rc NPT, NPTF, G.
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ: 1/4.
· โครงสร้างในการป้องกัน: ป้องกันฝุ่นละออง (ไม่มีเครื่องหมาย)· IP65 (ป้องกันฝุ่นละออง ระเบิด)(-W)
* วาล์ว ที่ระบุเป็น " - W" มีการป้องกัน IP65
* สเปค วาล์ว มาตรฐาน ( ป้องกันฝุ่นละออง ) ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ 200 V, 220 V AC
ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วซิงเกิ้ลยูนิต, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ VQ2000
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 1 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 3 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
รหัสสินค้า |
---|
VQ2401N-5W1-02-Q |
VQ2401N-51-02-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,427.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ | - | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | - | - | ซีล อ่อน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | คอมมอนลบ | ||
฿ 4,193.05 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน | - | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | - | - | ซีล อ่อน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | คอมมอนลบ |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง