1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว, VF1000 / 3000/5000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว, VF1000 / 3000/5000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์วชนิดไพล็อต 5 พอร์ต, พอร์ตต่อตัวถัง, ยูนิตเดี่ยว, ซีรีส์ VF1000/3000/5000 จาก SMC
- ลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานจะลดลงโดยประมาณ 1/3 โดยการลดกำลังวัตต์ที่จำเป็นในการทำให้วาล์วอยู่ในสถานะที่มีพลังงาน 0.55 W (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน), 1.55 W (รุ่นมาตรฐาน)
- เสียงรบกวนลดลงอย่างมากโดยเปลี่ยนเป็นโหมด DC ด้วยวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
- ตัวกรองในตัวในไพลอทวาล์ว สามารถป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมได้

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์วแบบไพล็อต 5 พอร์ต, ซีรีส์ VF1000/VF3000/VF5000 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้, ยูนิตเดี่ยว

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF1000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF1000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF5000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VF5000

รุ่นVF1000VF3000VF5000
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPaมาตรฐาน2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
ความดันสูง2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, 3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 1.0
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 1.0
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดคู่/เดี่ยว10105
3 ตำแหน่ง33
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกด
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ
วิธีใช้รูระบายไพล็อตรูระบายแบบแยก, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน (ไม่รวม VF1000)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1:300/50
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (D, Y, T คือ IP65*2 )

*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้กับ IP65, ให้เลือกวาล์วหลัก/ไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G), (H)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
ขั้วต่อ DIN (D)
ขั้วต่อ DIN (EN175301-803) (Y)
ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T)
G, H, L, MD, Y, T
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12
AC (50/60 Hz)24, 100, 110, 200, 220, 240
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55)1.5 (มีไฟ 1.75)
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน0.55* (เฉพาะกับไฟ)
[ไหลเข้า 1.55, คงไว้ 0.55]
0.75* (เฉพาะกับไฟ)
[ไหลเข้า 1.75, คงไว้ 0.75]
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA *AC24 V1.5 (มีไฟแสดงสถานะ: 1.55)1.5 (มีไฟ 1.75)
100 V1.55 (มีไฟ 1.65)1.55 (มีไฟ 1.7)
110 V [115 V]
200 V
220 V [230 V}
240 V
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับโหมด AC ของ D, Y, T)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • เนื่องจากชนิด S, Z, และ T (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน) เกิดแรงดันไฟฟ้าตกจากวงจรภายใน ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้จึงควรจะอยู่ในช่วงที่ระบุด้านล่าง
    24 V DC: -7 ถึง +10%
    12 V DC: -4% ถึง +10%

*โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก SMC

เวลาตอบสนอง

รหัสสินค้า
VF3433-5DO1-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 5,164.60

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.82ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มี--วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VF3433-5DO1-02 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว, VF1000 / 3000/5000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
V211-1HZ
V211-1L
V211-1LO
VF3433-5DO1-02F
VF3433-5DUD1-01
VF3433-5DUD1-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,312.40

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC-------0.7--มาตรฐานความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม.-มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก------วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 1,178.95

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC-------0.7--มาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L (มีสายไฟ)-ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก------วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 1,156.85

1 ชิ้น 55 วัน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง-------100 V AC-------0.7--มาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์)-ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก------วาล์วไพล็อต Ass'y

฿ 5,164.60

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCG1/4-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.82ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มี--วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--

฿ 5,527.55

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.7ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์)ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดใช้ไขควง)มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่มี--วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--

฿ 5,527.55

1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วใช้ครั้งเดียว5- วาล์วโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น-3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-ประปาโดยตรงแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.82ซีล อ่อน0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์)ล็อคแบบกดหมุน (ชนิดใช้ไขควง)มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดไม่มี--วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--