(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ชนิดตลับ plug-in เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนวาล์ว
· ติดตั้งพร้อมวาล์วและสวิตช์
· การตอบสนองความเร็วสูง 10 ms
· การใช้พลังงานต่ำเพียง 0.6 วัตต์
· ต่อและถอดท่อได้ง่าย
· ความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนาน 50 ล้านรอบขึ้นไป
· ทางเข้าของคอนเนคเตอร์ สามารถเปลี่ยนจากด้านบนเป็นด้านข้างได้แบบวันทัช (One-touch)
ไม่มี Mark: ลักษณะภายนอกแบบไม่มีสวิตช์
J: ลักษณะภายนอกแบบมีสวิตช์
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานสวิตช์
ไม่มีเครื่องหมาย: ลักษณะภายนอกของชนิดกดแบบไม่ล็อค
D: ลักษณะภายนอกของชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค
ซีรีส์ | SZ3000 | ||
---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายใน (MPa) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 | |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | ||
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | ||
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | 0.15 ถึง 0.7 | ||
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายนอก (MPa) | ช่วงความดันใช้งาน | -100 kPa ถึง 0.7 | |
ช่วงความดันไพล็อต | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.25 ถึง 0.7 | |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.25 ถึง 0.7 | ||
3 ตำแหน่ง | 0.25 ถึง 0.7 | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ 4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | 10 | |
3 ตำแหน่ง | 3 | ||
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค | ||
วิธีการไพล็อต | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2*) | 150/30 | ||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | ชนิด L (สำหรับ plug-in), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M) |
---|---|
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)* | 24, 12 V DC |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด |
การใช้พลังงาน W | 0.6 (มีไฟ: 0.65) |
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด |
ไฟแสดงสถานะ | LED |
*รองรับ Plug-in DC 24 และ 12 V เท่านั้น
*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419:2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)
วิธีการเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | |
---|---|---|
ไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | |
ชนิด S, Z | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 12 หรือต่ำกว่า | 15 หรือต่ำกว่า |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 10 หรือต่ำกว่า | 13 หรือต่ำกว่า |
3 ตำแหน่ง | 15 หรือต่ำกว่า | 20 หรือต่ำกว่า |
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | 30 หรือน้อยกว่า | 35 หรือน้อยกว่า |
หมายเลขรุ่นวาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | น้ำหนัก ก. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 (A), 2 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ3□60-□-C4 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง