1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต, ยางซีล, ปลั๊กอิน / ไม่ใช้ปลั๊กอิน SZ3000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SZ TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต, ยางซีล, ปลั๊กอิน / ไม่ใช้ปลั๊กอิน SZ3000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,902.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ชนิดตลับ plug-in เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนวาล์ว
· ติดตั้งพร้อมวาล์วและสวิตช์
· การตอบสนองความเร็วสูง 10 ms
· การใช้พลังงานต่ำเพียง 0.6 วัตต์
· ต่อและถอดท่อได้ง่าย
· ความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานยาวนาน 50 ล้านรอบขึ้นไป
· ทางเข้าของคอนเนคเตอร์ สามารถเปลี่ยนจากด้านบนเป็นด้านข้างได้แบบวันทัช (One-touch)

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ชนิด Plug-In, โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ SZ3000

ไม่มี Mark: ลักษณะภายนอกแบบไม่มีสวิตช์

ไม่มี Mark: ลักษณะภายนอกแบบไม่มีสวิตช์

J: ลักษณะภายนอกแบบมีสวิตช์

J: ลักษณะภายนอกแบบมีสวิตช์

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานสวิตช์

ไม่มีเครื่องหมาย: ลักษณะภายนอกของชนิดกดแบบไม่ล็อค

ไม่มีเครื่องหมาย: ลักษณะภายนอกของชนิดกดแบบไม่ล็อค

D: ลักษณะภายนอกของชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค

D: ลักษณะภายนอกของชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค

ซีรีส์SZ3000
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายใน (MPa)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว0.15 ถึง 0.7
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายนอก (MPa)ช่วงความดันใช้งาน-100 kPa ถึง 0.7
ช่วงความดันไพล็อต2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.25 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.25 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.25 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว
10
3 ตำแหน่ง3
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
วิธีการไพล็อตวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2*)150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าชนิด L (สำหรับ plug-in), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)*24, 12 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
การใช้พลังงาน W0.6 (มีไฟ: 0.65)
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด
ไฟแสดงสถานะLED

*รองรับ Plug-in DC 24 และ 12 V เท่านั้น

เวลาตอบสนอง

*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419:2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)

วิธีการเปลี่ยนเวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)
ไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
ชนิด S, Z
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว12 หรือต่ำกว่า15 หรือต่ำกว่า
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่10 หรือต่ำกว่า13 หรือต่ำกว่า
3 ตำแหน่ง15 หรือต่ำกว่า20 หรือต่ำกว่า
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว30 หรือน้อยกว่า35 หรือน้อยกว่า

ตารางน้ำหนัก

หมายเลขรุ่นวาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อน้ำหนัก ก.
4 (A), 2 (B)
SZ3□60-□-C42 ตำแหน่งชนิดเดี่ยว
รหัสสินค้า
SZ3A60K-5LOZ-B6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ คู่มือ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน สเปค ทั่วไป สวิตช์ สเปค

฿ 3,088.90

SMC SZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน -[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-0.18Ø60.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีฟิตติ้งข้องอ (ลง)มีในตัวคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZ3A60K-5LOZ-B6 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดไพล็อต, ยางซีล, ปลั๊กอิน / ไม่ใช้ปลั๊กอิน SZ3000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SZ3160-5LOZ-C4-Q
SZ3160-5LOZ-C6
SZ3160-5LOZ-C6-Q
SZ3A60K-5LOZ-C4
SZ3A60K-5LOZ-C4-Q
SZ3A60K-5LOZ-C6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ คู่มือ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค ท่อ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน สเปค ทั่วไป สวิตช์ สเปค

฿ 2,001.75

1 ชิ้น 55 วัน [เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DCประปา One-Touch-0.14Ø40.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-ไม่มีคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์

฿ 1,902.30

1 ชิ้น 3 วัน [เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DCประปา One-Touch-0.18Ø60.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มี-ไม่มีคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์

฿ 2,001.75

1 ชิ้น 55 วัน [เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )24 V DCประปา One-Touch-0.18Ø60.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-ไม่มีคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์

฿ 2,915.50

1 ชิ้น 55 วัน -[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-0.14Ø40.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มี-มีในตัวคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์

฿ 3,014.95

1 ชิ้น 55 วัน -[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-0.14Ø40.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-มีในตัวคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์

฿ 2,915.50

1 ชิ้น 55 วัน -[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-0.18Ø60.15 ถึง 0.7ภายในชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มี-มีในตัวคอมมอนบวกไม่มีสวิตช์