1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ยางซีล, SYJ7000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ยางซีล, SYJ7000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,864.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ซีลยาง ซีรีส์ SYJ7000 จาก SMC
- การผสมผสานนวัตกรรมของประสิทธิภาพพื้นที่และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
- ให้คุณค่าที่แท้จริงแก่โซลูชันการออกแบบ
- โปรไฟล์ขนาดเล็กเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบและลดความต้องการพื้นที่
- ใช้การออกแบบโซลินอยด์นำร่องแบบใช้พลังงานต่ำ (มาตรฐาน 0.5 วัตต์)
- ลดการเกิดความร้อนอย่างมาก
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน
- อนุญาตให้ควบคุมโดยตรงโดยรีเลย์เอาท์พุต PLC
- การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดมีพร้อมไฟและระบบป้องกันไฟกระชาก

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ซีลยาง, ซีรีส์ SYJ7000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SYJ7000 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SYJ7000 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SYJ7000 ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SYJ7000 ชนิดติดตั้งบนฐาน

*1: เวลาตอบสนอง ms
(ที่ 0.5 MPa)
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่30 หรือน้อยกว่า
3 ตำแหน่ง60 หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่5
3 ตำแหน่ง3
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (*3) ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65)

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*3: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
ขั้วต่อ DIN (D)/(Y)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
G, H, L, M, WD, Y
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)]
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1]
* กำลังไฟฟ้าปรากฏ VAAC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)0.78 (มีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (มีไฟ: 0.89)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (มีไฟ: 0.97)
[0.94 (มีไฟ: 1.07)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)1.15 (มีไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (มีไฟ: 1.34)
[1.42 (มีไฟ: 1.46)]
1.27 (มีไฟ: 1.46)
[1.39 (มีไฟ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • สำหรับรายละเอียดโปรดดูแคตตาล็อก SMC

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด / ตำแหน่งกลางรูระบาย / Drawing แสดงโครงสร้าง ตำแหน่งกลางแรงดัน / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด / ตำแหน่งกลางรูระบาย / Drawing แสดงโครงสร้าง ตำแหน่งกลางแรงดัน / Drawing แสดงการเชื่อมต่อ

*Drawing แสดงชนิดตำแหน่งกลางปิด

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่อง
รหัสสินค้า
SYJ7123-SLS-C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,054.45

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )5 V DCประปา One-Touch-ประปาโดยตรง0.4Ø60.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีวาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJ7123-SLS-C6 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ยางซีล, SYJ7000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SYJ7120-1D-C6
SYJ7120-1D-C6-F
SYJ7120-1D-C8
SYJ7123-SLS-C8
SYJ7123-SLZ-01
SYJ7123-SLZ-C6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,175.15

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch-ประปาโดยตรง0.4Ø60.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 2,244.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch-ประปาโดยตรง0.4Ø60.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากมีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 2,175.15

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch-ประปาโดยตรง0.52Ø80.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN (มีคอนเนคเตอร์)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก--

฿ 2,054.45

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )5 V DCประปา One-Touch-ประปาโดยตรง0.52Ø80.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีวาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--

฿ 1,933.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )5 V DC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.58-0.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีวาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--

฿ 2,071.45

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )5 V DCประปา One-Touch-ประปาโดยตรง0.4Ø60.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคมาตรฐานคอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีตัวยึดไม่มีไม่มีวาล์วหลัก / วาล์วไพล็อต (ชนิดใช้รูระบายร่วมกัน)--