1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัวเครื่อง, SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วชนิด 60 (รหัสสินค้า)

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัวเครื่อง, SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วชนิด 60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 189.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, พอร์ตต่อตัวถัง, ซีรีส์ SY3000/5000/7000, วาล์ว Type 60 จาก SMC
- ฐานติดตั้งนี้สอดคล้องกับโซลินอยด์วาล์ว 3 ซีรี่ส์ ได้แก่ SY3000, SY5000 และ SY7000
- เลือกประเภทพอร์ตท่อได้ 6 ประเภท M, Rc, NPT, NPTF, G หรือ One-Touch Plumbing
- สามารถเลือกวิธีการแทนที่แบบแมนนวลได้, ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดร่องล็อคแบบผลักหมุน หรือชนิดคันโยกล็อคแบบผลักหมุน
- รองรับได้สูงสุด 20 สเตชั่นตามมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, พอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000, ชนิด สเป็ควาล์ว 60

ลักษณะภายนอก Grommet G: ความยาวของสายไฟ: 300 มม.

ลักษณะภายนอก Grommet G: ความยาวของสายไฟ: 300 มม.

ลักษณะภายนอก Grommet H: ความยาวของสายไฟ 600 มม.

ลักษณะภายนอก Grommet H: ความยาวของสายไฟ 600 มม.

ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L: พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)

ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L: พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)

ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ LN: ไม่มีสายไฟ

ลักษณะภายนอก L ปลั๊กคอนเนคเตอร์ LN: ไม่มีสายไฟ

ซีรีส์SY3000SY5000SY7000
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ไพล็อตภายใน
ช่วงความดันใช้งาน
MPa
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)สูงสุด 50
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่1055
3 ตำแหน่ง333
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
* ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2)150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65)

*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
* อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
ขั้วต่อ DIN (D), (Y)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
G, H, L, M, WD, Y
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 {พร้อมไฟแสดงสถานะ: 0.4
(ขั้วต่อ DIN พร้อมไฟแสดงสถานะ 0.45)}
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1]
*กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)AC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)0.78 (มีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (มีไฟ: 0.89)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (มีไฟ: 0.97)
[0.94 (มีไฟ: 1.07)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)1.15 (มีไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (มีไฟ: 1.34)
[1.42 (มีไฟ: 1.46)]
1.27 (มีไฟ: 1.46)
[1.39 (มีไฟ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC ถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC ก็สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก SMC

เวลาตอบสนอง

*อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JISB8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)

SY3000

รหัสสินค้า
SY3460-5MOZD-C6
SY5460-5MOZD-C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC

฿ 2,856.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-Ø60.2 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M / ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี--

฿ 3,013.25

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCประปา One-Touch-Ø60.2 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M / ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ไม่มี--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประปา ประปาโดยตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .