(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ติดตั้งฐาน, หน่วยเดียว SY3000/5000/7000/9000 Series จาก SMC
- ฐานติดตั้งนี้สอดคล้องกับโซลินอยด์วาล์ว 4 ซีรี่ส์ ได้แก่ SY3000, SY5000, SY7000 และ SY9000
- เลือกประเภทพอร์ตท่อได้ 4 ประเภท Rc, NPT, NPTF หรือ G.
- สามารถเลือกวิธีการแทนที่แบบแมนนวลได้, ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดร่องล็อคแบบผลักหมุน หรือชนิดคันโยกล็อคแบบผลักหมุน
- ไม่มีไพลอทภายนอกสำหรับเทอร์มินัล SY3000 DIN
ลักษณะภายนอกของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000/SY9000
ซีรีส์ | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||||
ไพล็อตภายใน ช่วงความดันใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 | ||||
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |||||
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |||||
ไพล็อตภายนอก ช่วงความดันใช้งาน MPa | ช่วงความดันใช้งาน | -100 kPa ถึง 0.7 | ||||
ช่วงความดันไพล็อต | 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.25 ถึง 0.7 | ||||
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.25 ถึง 0.7 | |||||
3 ตำแหน่ง | 0.25 ถึง 0.7 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง 50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 10 | 5 | 5 | 5 | |
3 ตำแหน่ง | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ควบคุมด้วยมือ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล | |||||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | ไพล็อตภายใน | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดรูระบายทั่วไป | ||||
ไพล็อตภายนอก | วาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก | |||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||||
ทิศทางการติดตั้ง | อิสระ | |||||
*ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2) | 150/30 | |||||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่น (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65) |
* อิงตาม IEC60529
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G)/(H) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด L (L) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด M (M) เทอร์มินอล DIN (D)/(Y) คอนเนคเตอร์ M8 (W) | |||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่เทอร์มินอล DIN: 0.45)] | |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | 0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)* [เริ่มต้น 0.4, คงไว้ 0.1] | |||
*กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA | AC | 100 V | 0.78 (มีไฟ: 0.81) | 0.78 (มีไฟ: 0.87) |
110 V 115 V | 0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | 0.86 (มีไฟ: 0.97) [0.94 (มีไฟ: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (มีไฟ: 1.22) | 1.15 (มีไฟ: 1.30) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟ: 1.46)] | 1.27 (มีไฟ: 1.46) [1.39 (มีไฟ: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับเทอร์มินอล DIN และชนิดไม่มีขั้วคือ) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับเทอร์มินอล DIN AC) |
รุ่น: ซีรีส์ SY3000
รหัสสินค้า |
---|
SY3140-SG-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,870.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 5 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 63 หรือน้อยกว่า | 0.24 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | มีฐานวาล์ว 1/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3140-SG-01 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ฐานรองติดตั้ง, อุปกรณ์เดียว SY3000 / 5000/7000/9000 Series
รหัสสินค้า |
---|
SY3140-1DD |
SY3140-1DD-01 |
SY3140-1DE |
SY3140-SG-Q |
SY3140-SG-X90 |
SY3140-SGR-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,733.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มีฐานวาล์ว | ||
฿ 3,604.52 | 1 ชิ้น | 22 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 63 หรือน้อยกว่า | 0.24 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | มีฐานวาล์ว 1/8 | ||
฿ 1,752.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มีฐานวาล์ว | ||
฿ 1,615.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 5 V DC | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | มี | - | ไม่มีฐานวาล์ว | ||
฿ 1,607.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 5 V DC | - | - | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | รายละเอียดจำเพาะของยางฟลูออรีนของวาล์วหลัก | ไม่มี | - | ไม่มีฐานวาล์ว | ||
฿ 1,930.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 5 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 63 หรือน้อยกว่า | 0.24 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว) | ไม่มี | ไม่มี | - | มีฐานวาล์ว 1/8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง