(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ตัวโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตต่อพอร์ตยูนิตเดียวซีรีส์ SY9000 จาก SMC
- ของเหลว: อากาศ
- ช่วงแรงดันใช้งาน: (ไพลอทภายใน) 0.1 - 0.7MPa, (ไพลอทภายนอก) -100kPa ถึง 0.7MPa, (ไพลอทภายนอก, ช่วงความดันไพลอท) 0.25 - 0.7MPa
- แรงดันไฟฟ้าของคอยล์: 3, 5, 6, 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC.
- เวลาตอบสนอง (0.5MPa) โดยไม่มีไฟแสดงสถานะ & ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก: 32ms หรือน้อยกว่า
- อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลว: 50°C
ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิตเดี่ยว พอร์ตที่ตัวบอดี้, ซีรีส์ SY3000
*รูปภาพแสดงตัวอย่างรุ่น อาจแตกต่างจากสินค้าจริง
ซีรีส์ | SY9000 | |
---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
ไพล็อตภายใน ช่วงความดันใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C) | -10 ถึง 50 (ไม่มีจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 5 |
3 ตำแหน่ง | 3 | |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล | |
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
* ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2) | 150/30 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65) |
* อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G)/(H) ขั้วต่อ DIN (D)/(Y) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) คอนเนคเตอร์ M8 (W) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M) | |||
---|---|---|---|---|
G, H, L, M, W | D, Y | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 | 24, 12 | |
AC 50/60 Hz | 100, 110, 200, 220 | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด* | |||
การใช้พลังงาน W | DC | มาตรฐาน | 0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)] | |
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | 0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)* [เริ่มต้น 0.4 คงไว้ 0.1] | |||
*กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA) | AC | 100 V | 0.78 (มีไฟ: 0.81) | 0.78 (มีไฟ: 0.87) |
110 V 115 V | 0.86 (มีไฟ: 0.89) [0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)] | 0.86 (มีไฟ: 0.97) [0.94 (มีไฟ: 1.07)] | ||
200 V | 1.18 (มีไฟ: 1.22) | 1.15 (มีไฟ: 1.30) | ||
220 V [230 V] | 1.30 (มีไฟ: 1.34) [1.42 (มีไฟ: 1.46)] | 1.27 (มีไฟ: 1.46) [1.39 (มีไฟ: 1.60)] | ||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับขั้วต่อ DIN และชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC) |
*ชนิดมาตรฐานตามการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B8419:2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด)
วิธีการเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | ||
---|---|---|---|
ไม่มีไฟหรือตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ||
ชนิด S, Z | ชนิด R, U | ||
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 35 หรือน้อยกว่า | 41 หรือต่ำกว่า | 35 หรือน้อยกว่า |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 35 หรือน้อยกว่า | 41 หรือต่ำกว่า | 35 หรือน้อยกว่า |
3 ตำแหน่ง | 62 หรือต่ำกว่า | 64 หรือต่ำกว่า | 62 หรือต่ำกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
SY9120-5LOZ-03T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,225.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | NPTF | 3/8 | 160 หรือน้อยกว่า | 1.9 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L / ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | ประปา | ประปาโดยตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | เหล็กยึด | ไม่มีตัวยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY9120-5LOZ-03T ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ตัวเดี่ยว SY9000 Series
รหัสสินค้า |
---|
SY9120-1D-C12 |
SY9120-1D-C8 |
SY9120-1DD-03 |
SY9120-5LOZ-C10 |
SY9120-5LOZ-C10-Q |
SY9120-5LOZ-C12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค สั่งทำ | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค วาล์ว | ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,521.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | - | 1.6 | Ø12 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 2,521.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | - | 0.96 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 2,363.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 160 หรือน้อยกว่า | 1.9 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | ล็อค | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 2,383.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | - | 1.4 | Ø10 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L / ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - | ||
฿ 2,461.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | - | 1.4 | Ø10 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L / ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | มี | - | - | - | ||
฿ 2,383.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | - | 1.6 | Ø12 | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L / ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง