(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลินอยด์วาล์วสำหรับขนาดรูระบายไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· ลักษณะอัตราการไหลดีเยี่ยม
· ใช้พลังงานต่ำ: 1.8 W (75 mA, 24 V DC)
· ปลั๊กคอนเนคเตอร์
· สายไฟแบบวันทัช (One-touch)
· สำหรับใช้รูระบายไพล็อตร่วมกัน
· สามารถใช้สำหรับขนาดของรูระบายไพล็อตได้
ลักษณะภายนอก ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้
ลักษณะภายนอก ชนิดติดตั้งบนฐาน
สัญลักษณ์ JIS
การเดินท่อ | วิธีการเปลี่ยน | รูระบายวาล์วไพล็อต | |
---|---|---|---|
สำหรับรูระบายแบบแยก | สำหรับใช้รูระบายร่วมกัน | ||
ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ | N.C. | VZ212 | * VZ212 |
N.O. | VZ222 | * VZ222 | |
ชนิดติดตั้งบนฐาน | N.C. | — | VZ215 |
N.O. | — | VZ225 |
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ, ก๊าซเฉื่อย |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันใช้งานต่ำสุด | 0.1 MPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง + 50 ° c |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น |
กรงขัง | *5: ป้องกันฝุ่นละออง |
ทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกด (ชนิดปลอดภัย) / ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) / ชนิดล็อค (ใช้มือ) |
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 | *6:150/50 |
สเปค | รูปแบบ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ | ติดตั้งบนฐาน (พร้อมฐานวาล์ว) | |||||
วาล์ว N.C. | ไม่มี N.O. | วาล์ว N.C. | ไม่มี N.O. | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 | Rc1/8 | ||||
ลักษณะอัตราการไหล | 1→2 (P→A) | C [dm3/(s·bar)] | 0.60 | 0.60 | 1.0 | 0.90 |
b | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 0.25 | ||
Cv | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | ||
2→3 (A→R) | C [dm3/(s·bar)] | 0.52 | 0.52 | 0.85 | 0.85 | |
b | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
Cv | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | ||
*1: ความถี่ในการทำงานสูงสุด (c/s) (AC/DC) | 20 | 20 | ||||
*2: เวลาตอบสนอง (ms) (AC/DC) | 17/17 หรือต่ำกว่า | 17/17 หรือต่ำกว่า | ||||
*3: น้ำหนัก (กก.) | 0.085 | 0.155 |
*1: ความถี่ในการทำงานต่ำสุด เป็นไปตาม JIS B 8373 (หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน)
*2: อ้างอิงตามมาตรฐาน JlS B 8375-1981 ที่ 0.5 MPa โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
*3: ค่า Grommet (น้ำหนักฐานวาล์ว 0.03 กก.)
*4: *1 และ *2 ควบคุมอากาศบริสุทธิ์
*5: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 0920
*6: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
N.C. Drawing แสดงโครงสร้าง (VZ212)
ชิ้นส่วนประกอบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,029.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 3,234.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,343.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,343.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,343.85 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,403.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,403.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,601.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,364.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,620.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,581.00 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,620.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,403.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,620.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,581.00 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 869.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | ไม่มี | ||
฿ 1,343.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,343.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,422.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีตัวกันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,601.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม. | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,403.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,620.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พร้อมขายึดและตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,581.00 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,403.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,383.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M ไม่มีสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,462.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,541.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 2,758.77 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,581.00 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ต้องใช้เครื่องมือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,581.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อมสายไฟ | ชนิดล็อค, ใช้มือ | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,403.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,443.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,482.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | ไม่มี | ตัวเก็บเสียง | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,522.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | Grommet (ความยาวสายไฟ: 300 มม.) | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีตัวกันไฟกระชาก | มีขายึด | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - | ||
฿ 1,561.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | M | M5 | ประปาโดยตรง | 0.15 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ | ชนิดกด, ชนิดปลอดภัย | มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ไม่มี | สำหรับรูระบายไพล็อตแบบแยกและรูระบายไพล็อตทั่วไป | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 1.0 | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง