1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว/ ฐานรองติดตั้ง, ยางซีล VZ500 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว/ ฐานรองติดตั้ง, ยางซีล VZ500 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา รุ่น VZ500 ที่ไม่ต้องใช้ วาล์ว ไพล็อต
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8WDC
· ใช้ สุญญากาศ ได้ (สูงสุด -100 kPa)
· วาล์วไพล็อตไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษใด ๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
· มันยังสามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่ง

รายละเอียดจำเพาะ ซีลยาง 3 พอร์ต / ชนิดเชื่อมต่อโดยตรง·ซีรีส์ VZ500 ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ500 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ500 ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ500 ชนิดติดตั้งบนฐาน

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ500 ชนิดติดตั้งบนฐาน

ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน MPaชนิดไพล็อตภายใน0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง 50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง ดู 44 ด้านบน)
*1: เวลาตอบสนอง (ms) ที่ {0.5 MPa}20 หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz10
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพดูตารางด้านล่าง
*2: การใช้งานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกด
ชนิดล็อคแบบใช้ไขควง, ชนิดการล็อคด้วยมือ
วิธีใช้รูระบายไพล็อตวาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2300/50
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิดในการทำงานด้วยการล็อคแบบแมนนวลคือ 0.2 N⋅m หรือต่ำกว่า
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M), ขั้วต่อ DIN (D)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)AC 50/60 Hz100, 200, 110, 220
DC24, 12
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ (%)-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
* การใช้พลังงาน (W)
[ค่ากระแสไฟฟ้า (mA)]
DC1.8 (มีไฟแสดงสถานะ: 2.1) [24 V DC: 75 (มีไฟแสดงสถานะ: 87.5)]
* กำลังไฟฟ้าปรากฏ (VA)
[ค่ากระแสไฟฟ้า (mA)]
ACเริ่มต้น4.5/50 Hz, 4.2/60 Hz
[100 V AC: 45/50 Hz, 42/60 Hz]
[200 V AC: 22.5 / 50 Hz, 21 / 60 Hz]
คงไว้3.5 / 50 Hz, 3 / 60 Hz
[100 V AC: 35 / 50 Hz, 30 / 60 Hz]
[200 V AC: 17.5 / 50 Hz, 15 / 60 Hz]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากDC: ไดโอด, AC: ZNR
ไฟแสดงสถานะDC: LED (สีแดง), AC: หลอดนีออน

*ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

หมายเลขรุ่นวาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหลน้ำหนัก*1
g
1→2 (P→A)2→3 (A→R)
C [dm3/(s·bar)]bCvC [dm3/(s·bar)]bCv
ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้VZ512N.C.1/82.80.430.772.50.510.76110
VZ522N.O.2.70.380.722.40.420.69
ชนิดติดตั้งบนฐาน
(พร้อมฐานวาล์ว)
VZ514N.C.1/82.90.320.712.70.340.69160
(ไม่รวมฐานวาล์ว: 110)
VZ524N.O.2.80.21<
รหัสสินค้า
VZ512-5LOZB-01-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก

฿ 2,095.25

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกพร้อมขายึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ
จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด
ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ512-5LOZB-01-F ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , พอร์ตต่อเข้าตัววาล์ว/ ฐานรองติดตั้ง, ยางซีล VZ500 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VZ512-1DB-01
VZ512-1DC-01
VZ512-1DC-01-F
VZ512-5LOZC-01
VZ512-5LOZC-01-F
VZ512-5LS-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ตัวเลือก

฿ 2,095.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในล็อคเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด B (มีรู)ไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกไม่มี

฿ 2,095.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในล็อคเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกไม่มี

฿ 2,174.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V AC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในล็อคเทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)ไม่มีไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกพร้อมขายึด

฿ 2,016.20

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกไม่มี

฿ 2,095.25

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล)มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกพร้อมขายึด

฿ 2,035.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DC[Rc (R)] Rc1/8ประปาโดยตรง0.770.15 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีตัวกันไฟกระชากไม่มีชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกไม่มี