1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ทำงานโดยตรง - ซีลโลหะ ซีรีส์ VS4□10 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ทำงานโดยตรง - ซีลโลหะ ซีรีส์ VS4□10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์ว ทำงานโดยตรง
· · สามารถใช้งานที่ความดันใช้งานเริ่มต้น 0 MPa
· โครงสร้างวาล์วหลักเป็นชนิดซีลโลหะ
· ประเภทแมนิโฟล์ด: VVS410, VVS411

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ทำงานโดยตรง - ซีลโลหะ ซีรีส์ VS4□10

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ทำงานโดยตรง - ซีลโลหะ ซีรีส์ VS4□10

ลักษณะภายนอก โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ทำงานโดยตรง - ซีลโลหะ ซีรีส์ VS4□10

ของไหลอากาศ, ก๊าซเฉื่อย
ความดันขณะใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน* -20 ถึง 60°C
ทำงานแบบแมนนวลเป็นไปได้
ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ท่อร้อยสายไฟ, ขั้วต่อ DIN
ท่อร้อยสายไฟพร้อมขั้วต่อ
การหล่อลื่นไม่จำเป็นเป็นไปได้
การหล่อลื่นน้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2* 150 / 50
แมนิโฟลด์เป็นไปได้

*ใช้อากาศแห้ง (จุดน้ำค้าง: 20°C หรือต่ำกว่า) หากใช้สารหล่อลื่น ให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุณหภูมิต่ำ
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์100 V / 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง 10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน*1 Class B หรือเทียบเท่า (130°C)

*1: อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS C 4003

รุ่น

จำนวนตำแหน่งสัญลักษณ์ JISรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ Rc
(ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง)
ลักษณะอัตราการไหล*1 ความถี่ในการทำงานสูงสุด CPM*2 เวลาตอบสนอง ms*3 น้ำหนัก กก.
P → A/BA/B → EA/EB
C (dm3/ [s·bar])bCvC (dm3/ [s·bar])bCvACDCACDCACDC
2
(ชนิด เดี่ยว)
VS4110-011/8 (6 A)3.20.420.863.20.370.801,20018013 หรือต่ำกว่า45 หรือต่ำกว่า0.70.82
VS4110-021/4 (8 A)4.00.170.913.40.470.89
VS4110-031/8 (10 A)4.10.190.963.90.351.00
2
(ชนิด คู่)
VS4210-011/8 (6 A)3.20.420.863.20.370.801,20018013 หรือต่ำกว่า40 หรือต่ำกว่า0.91.14
VS4210-021/4 (8 A)4.00.170.913.40.470.89
VS4210-031/8 (10 A)4.10.190.963.9
รหัสสินค้า
VS4110-011D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า สเปค ท่อ ตัวเลือก

฿ 2,827.10

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.86-ชนิด DINท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VS4110-011D ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ทำงานโดยตรง - ซีลโลหะ ซีรีส์ VS4□10

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VS4110-011CLP
VS4110-011CP
VS4110-011CP-T
VS4110-011DL
VS4110-011DLP
VS4110-011DP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า สเปค ท่อ ตัวเลือก

฿ 3,171.35

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.86-ท่อร้อยสายไฟ, มีไฟท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วแมนนวล (ชนิดล็อค)

฿ 2,990.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.86-ท่อร้อยสายไฟท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วแมนนวล (ชนิดล็อค)

฿ 2,990.30

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACNPTF1/80.86-ท่อร้อยสายไฟท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วแมนนวล (ชนิดล็อค)

฿ 3,008.15

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.86-ขั้วต่อ DIN, มีไฟท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วไม่มี

฿ 3,225.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.86-ขั้วต่อ DIN, มีไฟท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วแมนนวล (ชนิดล็อค)

฿ 3,044.70

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC[Rc (R)] Rc1/80.86-ชนิด DINท่อแบบพอร์ตด้านข้างฐานวาล์วแมนนวล (ชนิดล็อค)