1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเคมีเครื่องฟอกสูง ทำงานโดยใช้ลม LVA Series ชนิดเกลียว (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วเคมีเครื่องฟอกสูง ทำงานโดยใช้ลม LVA Series ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ตัวเครื่องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่โดดเด่น (PFA ใหม่)

วาล์ว สารเคมี เครื่องฟอก สูง ชนิดเกลียว ลม สเปค ซีรี่ส์ LVA

ซีรี่ส์ LVA: ประเภทพื้นฐาน ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ LVA: ประเภทพื้นฐาน ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ LVA: LVA-Z ( พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต: 1/8) ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ LVA: LVA-Z ( พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต: 1/8) ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ LVA: การ ปรับ อัตราการไหล ติดตั้ง ลักษณะภายนอก ติดตั้ง

ซีรี่ส์ LVA: การ ปรับ อัตราการไหล ติดตั้ง ลักษณะภายนอก ติดตั้ง

รุ่นLVA10LVA20LVA30LVA40LVA50LVA60
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสø2มมø4มมø8มมø12มมø20มมø22มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ1/8, 1/41/8, 1/41/4, 3/83/8 / 1/21/2 / 3/41
ลักษณะ อัตราการไหลKv0.060.31.42.85.16.8
ประวัติย่อ0.070.351.73.368
ทนต่อ ความดัน (mpa)1
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
A → B0 ถึง 0.5(-94 kPa) * 3 0 ถึง 0.5(-94 kPa) * 3 0 ถึง 0.4
B → A0 ถึง 0.05(-94kPa) * 3 0 ถึง 0.2(-94kPa) * 3 0 ถึง 0.1
ความดัน กลับ (mpa)NC / ไม่ * 20.15 หรือน้อยกว่า0.3 หรือน้อยกว่า0.2 หรือน้อยกว่า
การแสดงสองครั้ง0.3 หรือน้อยกว่า0.4 หรือน้อยกว่า0.3 หรือน้อยกว่า
อัตราการรั่วไหลของ วาล์ว (cm³ / นาที)0 (ด้วย ความดัน ไฮดรอลิก )
ความดัน การทำงานของ ไพล็อต (mpa)0.3 ถึง 0.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อตมาตรฐานM5M5 * 4Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8
-Z type * 5-Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8-
อุณหภูมิของ ของไหล (° C)0 ถึง 100 * 1
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)0 ถึง 60
น้ำหนัก (กิโลกรัม)SUS0.120.180.440.861.671.96
PPS0.050.080.180.320.73-
PFA0.050.090.200.350.780.90

*1: 0 ถึง 60 ° C เมื่อ ไดอะแฟรม เป็น NBR / EPDM
*2: N.O. ประเภทไม่พร้อมใช้งานสำหรับ LVA10
*3: หากใช้กับ สุญญากาศ ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ลงท้ายด้วย -V ไม่สามารถใช้สำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ นอกจากนี้การใช้ด้าน พอร์ตเชื่อมต่อ B เป็นแหล่ง สุญญากาศ อาจทำให้ อายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ สั้นลง
*4: ใช้กับประเภท LVC21 (NO) และ LVC22 (double Acting)
*5: ใช้กับ LVC20 (NC) ประเภท -Z

ขนาด ผลิตภัณฑ์

วัสดุ ตัวเครื่อง: SUS

การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20

การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20

LVA1 □ / LVA21 / LVA22 / LVA3 □ถึง 6 ดรออิ้งบอกขนาด

LVA1 □ / LVA21 / LVA22 / LVA3 □ถึง 6 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นABCEFGHKLNOPQRT
LVA1□203349.510M5 × 0.8 × 427.511-1327.5-Rc 1/8, 1/4
NPT 1/8, 1/4
G 1/8, 1/4 *
M5 × 0.8ø4.2มม-
LVA20303354.210M5 × 0.8 × 531.5-222226.514.8Rc 1/8
NPT 1/8
G 1/8 *
ø2.4มม20
LVA21
LVA22
30335710M5 × 0.8 × 53113222226-M5 × 0.8M3 × 0.5-
LVA3□364778.613M6 × 1.0 × 842.517.5372638.5-Rc 1/4, 3/8
NPT 1/4, 3/8
G 1/4, 3/8 *
Rc 1/8
NPT 1/8
G 1/8 *
Rc 1/8
NPT 1/8
G 1/8 *
-
LVA4□466095.416M8 × 1.25 × 1054.51847.533.547.5-Rc 3/8, 1/2
NPT 3/8, 1/2
G 3/8, 1/2 *
-
LVA5□5875122.519M8 × 1.25 × 1061.527.5604355.5-Rc 1/2, 3/4
NPT 1/2, 3/4
G 1/2, 3/4 *
-
LVA6□5885129.824M8 × 1.25 × 1068.827.5604362.8-Rc 1
NPT1
G1 *
-

* อ้างถึงแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับความลึกของ G เกลียว / เกลียว

ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล: การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20

ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล: การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20

  • LVA2□: S / 14.5 มม
  • LVA3□: S / 24.4 มม
  • LVA4□: S / 29 มม
  • LVA5□: S / 34.5 มม
  • LVA6□: S / 36 มม
พร้อม ไฟบอกสถานะ: การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20

พร้อม ไฟบอกสถานะ: การ ดรออิ้งบอกขนาด LVA20

  • LVA20: กว้าง 63.7 มม
  • LVA30: กว้าง 89.1 มม
  • LVA40: กว้าง 109.9 มม
  • LVA50: กว้าง 140.5 มม
  • LVA60: W / 147.8 มม

แผนภาพ ผลิตภัณฑ์

รุ่นมาตรฐาน: N.C. แผนภาพประเภท

รุ่นมาตรฐาน: N.C. แผนภาพประเภท

ด้วยแผนภาพประเภทการปรับ อัตราการไหล

ด้วยแผนภาพประเภทการปรับ อัตราการไหล

ด้วยแผนภาพประเภท ไฟบอกสถานะ

ด้วยแผนภาพประเภท ไฟบอกสถานะ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุตัวเลือก
1ส่วน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์PPSPVDF
2ตัวเครื่องSUS-
PPS
PFA
3ไดอะแฟรมPTFE-
NBR
EPR
4ฝาปิดเทอมินัล ( ตัวเครื่อง PFA เท่านั้น)PPSPVDF
5ก้านปรับระดับ อัตราการไหลPPS-
6ไฟบอกสถานะPP-

ข้อควรระวัง

  • * อย่าใช้อุปกรณ์โลหะกับตัวเรซิ่น (กระทู้เรียว) สิ่งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัววาล์ว
  • * อย่าใช้หากการรั่วไหลของอากาศเพิ่มขึ้นหรืออุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง หลังจากติดตั้งแล้วให้ใช้ ฟังก์ชั่น ที่เหมาะสมและทดสอบการรั่วเพื่อยืนยันว่าการติดตั้งนั้นถูกต้อง
  • * ติดตั้งและใช้ ผลิตภัณฑ์ หลังจากอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือการใช้งานเท่านั้น โปรดเก็บคู่มือไว้ในที่ที่มีประโยชน์เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า
LVA20-02F-C1-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ไดอะแฟรม สเปค วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล

฿ 7,918.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 17 วัน สารเคมีมาตรฐานวาล์วปรกติปิดG1/4ชนิดนำร่อง4มีการปรับอัตราการไหลPFAไม่มี-ช. 1/8PTFE--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) 0.3 :: 0.5 การใช้งาน วัตถุ เดียว