1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

3.5 mpa / 7.0 mpa วาล์ว น้ำหล่อเย็น ความดัน สูงซีรี่ส์ VNH (รหัสสินค้า)

SMC VNH TYPE

3.5 mpa / 7.0 mpa วาล์ว น้ำหล่อเย็น ความดัน สูงซีรี่ส์ VNH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 749.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว น้ำหล่อเย็นสำหรับใช้ในการ งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดอกสว่าน ยาว
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ การหล่อลื่น เป่าฝุ่น และระบายความร้อนด้วยน้ำยาหล่อเย็น ความดัน สูง (3.5 MPa / 7.0 MPa)
·ประเภท เกลียว: Rc/G / NPT/NPTF
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ: 3/8, 1/2, 3/4, 1.
·จำนวนพอร์ต: 2 พอร์ต 3 พอร์ต
· วัสดุซีล: FKM/NBR.

3.5 MPa / 7.0 mpa สเปค วาล์ว น้ำหล่อเย็น ความดัน สูงซีรี่ส์ VNH

ซีรี่ส์ VNH: 3.5 MPa ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ VNH: 3.5 MPa ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ VNH: 7.0 MPa ลักษณะภายนอก

ซีรี่ส์ VNH: 7.0 MPa ลักษณะภายนอก

รุ่น3 วาล์ว2- วาล์ว
VNH111A-10A VNH111B-10AVNH211A-15A VNH211B-15AVNH311A-20A VNH311B-20AVNH411A-25A VNH411B-25AVNH113A-10A VNH113B-10AVNH213A-15A VNH213B-15AVNH313A-20A VNH313B-20AVNH413A-25A VNH413B-25AVNH113A-10A VNH113B-10AVNH223A-15A VNH223B-15AVNH333A-20A VNH333B-20AVNH433A-25A VNH433B-25A
บังคับ ความดัน ของไหล0 ถึง 3.5 mpa0 ถึง 7.0 mpa
ของไหล (ท่อหลัก)น้ำยาหล่อเย็น * 2
วิธีการใช้งานไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก / แบบใช้ลม
ของไหลVNH □□ 1 A
VNH □□ 3 A
* 1-5 ถึง + 60 ° C / * 1-5 ถึง + 60 ° C (NBR ซีล)
VNH□□1B
VNH□□3B
* 1-5 ถึง + 60 ° C / * 1-5 ถึง + 99 ° C ( ซีล FKM)
ไพล็อต อากาศความดัน0.25 ถึง 0.7 mpa
อุณหภูมิ* 1 : -5 ถึง + 50 ℃
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
พิสูจน์ ความดัน5.5 MPa10.5 mpa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน* 1 : -5 ถึง + 50 ℃
เครื่องวัดความถี่ ใช้งานสูงสุด20 ครั้ง / นาที
ทิศทางการติดตั้งแนวตั้งหันขึ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ3/81/23/413/81/23/413/81/23/41
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส [mm]ø7.1มม. หรือเทียบเท่าø8.7มม. หรือเทียบเท่าø10.6มม. หรือเทียบเท่าø14.3มม. หรือเทียบเท่าø3.9มม. หรือเทียบเท่าø5.2มม. หรือเทียบเท่าø6.2มม. หรือเทียบเท่าø7.3มม. หรือเทียบเท่าø8มมø9.5มมø13มมø15.7มม
ลักษณะ อัตราการไหลKv1.63.13.96.80.51.01.42.11.92.75.07.5
การแปลงพันธุ์1.93.64.57.80.61.21.62.42.23.15.88.7
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อต1/81/41/81/41/81/4
น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.15.68.223.15.68.223.15.68.2
ขนาดต่อหน้า [mm]608010011560801001156080100115

* 1 ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

สเปค สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อตVO307- □ D1 (-Q)
VO307- □ DZ1 (-Q)
รายการไฟฟ้าเทอร์มินอล DIN
ขดลวด จัดอันดับ
แรงดันไฟฟ้า (V)
AC (50/60 เฮิร์ต)100 V, 200 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
DC24 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15 ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ค่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น50 ℃หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า )
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนACการไหลเข้า12.7 VA (50 เฮิร์ต), 10.7 VA (60 เฮิร์ต)
โฮลดิ้ง7.6 VA (50 hz), 5.4 VA (60 hz)
การใช้กระแสไฟฟ้า (DC)4 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ)
ดำเนินการด้วยตนเองประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค

*: ดูหน้า 628 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ไพล็อต

สัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ JIS

สัญลักษณ์ชนิด JIS ที่ทำงานด้วยอากาศ / 3 พอร์ตเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์ชนิด JIS ที่ทำงานด้วยอากาศ / 3 พอร์ตเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์ชนิด JIS ที่ทำงานด้วยอากาศ / 2 พอร์ตเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์ชนิด JIS ที่ทำงานด้วยอากาศ / 2 พอร์ตเชื่อมต่อ

นักบิน ประเภทโซลินอยด์ ไพล็อต / สัญลักษณ์ JIS 3 พอร์ตเชื่อมต่อ

นักบิน ประเภทโซลินอยด์ ไพล็อต / สัญลักษณ์ JIS 3 พอร์ตเชื่อมต่อ

ไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ / สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ / สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ขนาด ผลิตภัณฑ์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด VNH ซีรี่ส์

การ ดรออิ้งบอกขนาด VNH ซีรี่ส์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2, 3พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต 12 (P1), 10 (P2)AB *CDEFGHI
2 พอร์ตเชื่อมต่อ3 พอร์ตเชื่อมต่อ
VNH1□□A-10A
VNH1□□B-10A
2 × 3/83 × 3/81/860217 (219)604634241355077
VNH2□□A-15A
VNH2□□B-15A
2 × 1/23 × 1/21/880246.5 (248.5)77604036164.56095.5
VNH3□□A-20A
VNH3□□B-20A
2 × 3/43 × 3/41/4100282 (284)9676504120079111
VNH4□□A-25A
VNH4□□B-25A
2 × 13 × 11/4115301 (303)11385605021990119

* ขนาดใน () สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (-Q)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นJKLMNOPQRSTU
VNH1□□A-10A
VNH1□□B-10A
-2925303775883610.5626 × 8M5 × 0.8 ลึก 5.5
VNH2□□A-15A
VNH2□□B-15A
203630404310011844.416707 × 10M6 × 1 ความลึก 6
VNH3□□A-20A
VNH3□□B-20A
2448355050.512614857.719.5929 × 12M8 × 1.25 ความลึก 6
VNH4□□A-25A
VNH4□□B-25A
2451385658.514116366.415.51099 × 12M8 × 1.25 ความลึก 6

แผนภาพ ผลิตภัณฑ์

VNH ซีรี่ส์ 3 วาล์ว ไดอะแกรม

VNH ซีรี่ส์ 3 วาล์ว ไดอะแกรม

VNH ซีรี่ส์ 2 วาล์ว ไดอะแกรม

VNH ซีรี่ส์ 2 วาล์ว ไดอะแกรม

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องเหล็กหล่อชุบ
2สายลับเหล็กหล่อชุบ
3ปกอะลูมิเนียมอัลลอย-
4แผ่นเพลทเหล็ก-
5วาล์วสเตนเลส-
6วาล์ว Bสเตนเลส-
7ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
8กลับ สปริงลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง-
9วาล์วสเตนเลส-
10คันสเตนเลส-
11ขาพิน ขนานสเตนเลส-
12สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต-

หลักการทำงาน

เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 12 ไม่ได้รับการจ่ายไฟ วาล์ว A5 ที่เชื่อมโยงกับลูกสูบ 7 จะถูกปิดผ่านการกระทำของ สปริง ส่งคืน 8 ณ จุดนี้ วาล์ว B6 ซึ่งเชื่อมต่อกับ วาล์ว A5 จะเปิดขึ้น
เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 12 ถูกรวมเข้า (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของประเภทที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ให้มาภายใต้ลูกสูบ 7 จะเคลื่อนลูกสูบขึ้นด้านบนพร้อมเปิด วาล์ว A5 และ วาล์ว ปิด B6

ข้อควรระวัง

  • * ใช้ชิ้นส่วนทนความร้อนสำหรับอุปกรณ์และท่อเมื่อใช้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง (อุปกรณ์การ ความกด, ความอัด, ความดัน ท่อ ฟลูออรีน เรซิ่น ท่อ/ สายยาง ทองแดง ฯลฯ)
  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า
VNH211A-15A-3DZ-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า จำนวนพอร์ต ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

฿ 21,309.50

SMC VNH TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2ชนิดนำร่อง8.7-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว110 V ACNBR3 พอร์ตเชื่อมต่อเหล็กหล่อมีไม่มี-เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNH211A-15A-3DZ-B ในชุด 3.5 mpa / 7.0 mpa วาล์ว น้ำหล่อเย็น ความดัน สูงซีรี่ส์ VNH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VNH111A-10A-1D-B
VNH111A-10A-1DZ
VNH111A-10A-1DZ-B
VNH211A-15A-3DZ-Q
VNH211A-15A-5D
VNH211A-15A-5D-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า จำนวนพอร์ต ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

฿ 18,953.30

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง7.1-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว100 V ACNBR-เหล็กหล่อมี-ไม่รองรับการใช้งานเทอร์มินอล DIN3 พอร์ต-

฿ 18,365.10

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง7.1-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว100 V ACNBR3 พอร์ตเชื่อมต่อเหล็กหล่อไม่มีไม่มี-เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก--

฿ 19,113.95

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง7.1-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว100 V ACNBR3 พอร์ตเชื่อมต่อเหล็กหล่อมีไม่มี-เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก--

฿ 20,613.35

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2ชนิดนำร่อง8.7-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว110 V ACNBR3 พอร์ตเชื่อมต่อเหล็กหล่อไม่มีผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE-เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก--

฿ 20,345.60

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2ชนิดนำร่อง8.7-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว24 V DCNBR3 พอร์ตเชื่อมต่อเหล็กหล่อไม่มีไม่มี-เทอร์มินอล DIN--

฿ 21,148.85

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุให้ความเย็นมาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/2ชนิดนำร่อง8.7-5 ~ 50โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียว24 V DCNBR3 พอร์ตเชื่อมต่อเหล็กหล่อมีไม่มี-เทอร์มินอล DIN--