1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วน้ำหล่อเย็นชนิดทำงานด้วยลม / โซลินอยด์ลมไพล็อต VNC Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วน้ำหล่อเย็นชนิดทำงานด้วยลม / โซลินอยด์ลมไพล็อต VNC Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วน้ำหล่อเย็น ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ขับเคลื่อนกระบอกสูบด้วยลมไพล็อต
· ขนาดและรูปแบบของพอร์ตเชื่อมต่อหลากหลาย
· วอเตอร์แฮมเมอร์ต่ำ
· ความจุวาล์วสูง

ชนิดนำร่อง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด อากาศที่ดำเนินการ สเปค วาล์ว น้ำหล่อเย็น VNC ซีรีส์

VNC ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 1

VNC ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 1

VNC ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 2

VNC ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 2

ของไหล (ท่อหลัก)น้ำยาหล่อเย็น * 2
อุณหภูมิของ ของไหลVNC□□□A
VNC□1□B
* 1 : -5 ถึง + 60 ° c
VNC□0□B* 1 : -5 ถึง + 99 ℃
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน* 1 : -5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ)
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
ช่วง ความดัน ใช้งานVNC□□1□0 ถึง 0.5 mpa
VNC□□2□
VNC□□4□
0 ถึง 1 mpa
ภายนอก
ไพล็อต
อากาศ
ความดันVNC□□1□
VNC□□4□
0.25 ถึง 0.7 mpa
VNC□□2□0.1 + 0.25 × ( ความดัน ใช้งาน) ถึง 0.7 mpa
* ดู โต๊ะวางชิ้นงาน 1
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
อุณหภูมิ* 1 : -5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ)
ทิศทางการติดตั้ง* 3 : ไม่ จำกัด

* 1 ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
*3: อย่างไรก็ตามหาก ไพล็อต ภายนอกเป็นประเภทโซลินอยด์ SMC แนะนำให้ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นด้านบน

โต๊ะวางชิ้นงาน 1: ความดัน ไพล็อต VNC □□ 2 □ (ไม่ใช่ พิมพ์)

โต๊ะวางชิ้นงาน 1: ความดัน ไพล็อต VNC □□ 2 □ (ไม่ใช่ พิมพ์)

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ø [mm]ลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
เกลียวหน้าแปลน *Kvการแปลงพันธุ์แบบใช้ลมไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก
VNC1□□□-6A1/8-71.11.20.20.3
VNC1□□□-8A1/4-1.11.3
VNC1□□□-10A3/8-1.31.5
VNC2□4□-10A113.43.90.50.7
VNC2□□□-10A154.35.0
VNC2□4□-15A1/2-113.94.5
VNC2□□□-15A155.05.8
VNC3□4□-20A3/4-146.17.00.81.0
VNC3□□□-20A209.311
VNC4□4□-25A1-167.99.11.21.4
VNC4□□□-25A2513.215
VNC5□4□-32A1 1/4-2214.3172.22.4
VNC5□□□-32A3220.023
VNC5□4□-32F-322214.3175.05.2
VNC5□□□-32F3220.023
VNC6□4□-40A1 1/2-2822.5263.63.8
VNC6□□□-40A4029.334
VNC6□4□-40F-402825.7306.87.0
VNC6□□□-40F4034.340
VNC7□4□-50A2-3335.4415.55.7
VNC7□□□-50A5053.662
VNC7□4□-50F-503335.74110.210.4
VNC7□□□-50F5057.166
VNC814□-65F-654542.449-15.7
VNC811□-65F6560.670
VNC914□-80F-805663.173-21.2
VNC911□-80F8086.5100

ขนาด ผลิตภัณฑ์

เกลียว

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ความยาว 9 มม. สำหรับ EZ, TZ และ DZ

  • VNC1□□□-6A: พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2 / 1/8
  • VNC1□□□-8A: พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2 / 1/4
  • VNC1□□□-10A: พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2 / 3/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2ABCDEFHเจ *KLMNPQRS
VNC2□□□-10A3/863422914.572.580.595.3162.5 (164.5)52264.524.32.3253455
VNC2□□□-15A1/263422914.572.580.595.3162.5 (164.5)52264.524.32.3253455
VNC3□□□-20A3/480503517.58492100.3174 (176)62315.528.32.3304360.5
VNC4□□□-25A190604020100108101.3190 (192)72366.533.32.3354973

* ขนาดใน () สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (-Q)

แผนภาพ ผลิตภัณฑ์

N.C. (สปริง กลับ วาล์วปรกติปิด ประเภท) แผนภาพ

N.C. (สปริง กลับ วาล์วปรกติปิด ประเภท) แผนภาพ

เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 8 ไม่ได้รับพลังงาน (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของประเภทที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว 4 ที่เชื่อมโยงกับลูกสูบ 6 จะถูกปิดผ่านการกระทำของ สปริง ส่งคืน 7

สำหรับการเปิด วาล์ว

เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ที่เข้าสู่ภายใต้ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นเปิด วาล์ว

สำหรับการปิด วาล์ว

เมื่อตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต (หรือเมื่อ ของไหล หมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ภายใต้ลูกสูบจะหมดและ วาล์ว ปิดผ่านการกระทำของ สปริง กลับมา

N.O. (สปริง กลับชนิด วาล์วปรกติเปิด) แผนภาพ

N.O. (สปริง กลับชนิด วาล์วปรกติเปิด) แผนภาพ

ในทางตรงกันข้ามสำหรับ NC ชนิดเมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ถูกปิด (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการทางอากาศ), ไม่ได้รับการจัดการพลังงาน วาล์ว จะเปิดค้างไว้ผ่านทาง สปริง
เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว จะปิด

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ประกอบ ตัวเครื่องเหล็กหล่อชุบ
2ประกอบฝาครอบอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยทองคำเงิน
3ประกอบ แผ่นเพลทเหล็กวัสดุ ซีล (NBR, FKM)
4องค์ประกอบ วาล์วสเตนเลส-
5ฝาครอบ วาล์วNBR, FKM32 A ถึง 50 A ใช้ โอริง
6ประกอบลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
7กลับ สปริงลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง-
8ขาพิน เกลียวสเตนเลส-
9สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต--

* ส่วนที่ 3 และ 5 ใช้สำหรับเลือกองค์ประกอบของ วาล์ว

ข้อควรระวัง

  • * ใช้ชิ้นส่วนทนความร้อนสำหรับอุปกรณ์และท่อเมื่อใช้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง (อุปกรณ์การ ความกด, ความอัด, ความดัน ท่อ ฟลูออรีน เรซิ่น ท่อ/ สายยาง ทองแดง ฯลฯ)
  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า
VNC514B-32A-3DZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก เหล็กยึด ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 12,341.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1 1/4ชนิดนำร่อง-22-5 ~ 50โซลินอยด์เดียว110 V ACFKMมีไฟไม่มี-ไม่มี-เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัตถุให้ความเย็น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน การใช้งาน วัตถุ เดียว
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNC514B-32A-3DZ ในชุด วาล์วน้ำหล่อเย็นชนิดทำงานด้วยลม / โซลินอยด์ลมไพล็อต VNC Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VNC102A-6A-B
VNC102A-8A
VNC102A-8A-B
VNC514B-32A-5DZ
VNC514B-32A-5DZ-Q
VNC514B-32F-2DZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก เหล็กยึด ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 2,428.45

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/8ชนิดนำร่อง-7-5~ 60โซลินอยด์เดียว-NBRไม่มีมี-ไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 2,356.20

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง-7-5~ 60โซลินอยด์เดียว-NBRไม่มีไม่มี-ไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 2,428.45

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง-7-5~ 60โซลินอยด์เดียว-NBRไม่มีมี-ไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 12,341.15

1 ชิ้น 3 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1 1/4ชนิดนำร่อง-22-5 ~ 50โซลินอยด์เดียว24 V DCFKMมีไฟไม่มี-ไม่มี-เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 12,413.40

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1 1/4ชนิดนำร่อง-22-5 ~ 50โซลินอยด์เดียว-FKMมีไฟไม่มี--สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEเทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 833.00

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิดหน้าแปลน สายยาง-ชนิดนำร่อง3222-5 ~ 50โซลินอยด์เดียว200 V ACFKMมีไฟไม่มี--ไม่รองรับการใช้งานเทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากชนิดกดแบบไม่ล็อค