(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนเลื่อน เพลา เพิ่ม อายุการใช้งานของชิ้นส่วนยาง นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการซีลวาล์ว
· หยุดการรั่วไหลของสารหล่อเย็น เครื่องกวาดตะกอนช่วยให้ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
· มีตัวเลือกเลือกวัสดุซีล (NBR, FKM)
· มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบว่าวาล์วเปิดหรือปิด ติดตั้งได้ทั้งสองด้าน (SGC2 / 3/4 เท่านั้น)
· ป้องกันการจาระบีสูญเสีย เพิ่มอายุการใช้งาน
· โซลินอยด์ชนิดใช้ไพล็อตจากภายนอกและชนิดทำงานด้วยลม
· Series: SGC200/SGC300SGC400.
· ประเภท วาล์ว: N.C./N.O.
SGC ชุดหล่อเย็น วาล์ว ลักษณะภายนอก
รุ่น | สเปค ความดัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ø [mm] | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv | การแปลงพันธุ์ | แบบใช้ลม | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก | ||||
SGC (A) 22 □□ -05 □ 10 | 0.5 MPa | 3/8 | ø15มม | 3.9 | 4.6 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC (A) 22 □□ -05 □ 15 | 1/2 | ø15มม | 5.6 | 6.5 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC (A) 32 □□ -05 □ 20 | 3/4 | ø20มม | 10.1 | 11.8 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC (A) 42 □□ -05 □ 25 | 1 | ø25มม | 15.7 | 18.3 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) | |
SGC (A) 52 □□ -05 □ 32 | 1 1/4 | ø32มม | 24.0 | 28 | 3.4 | 3.4 | |
SGC (A) 62 □□ -05 □ 40 | 1 1/2 | ø40มม | 36.9 | 43 | 5.6 | 5.6 | |
SGC (A) 72 □□ -05 □ 50 | 2 | ø51มม | 60.0 | 70 | 8.4 | 8.4 | |
SGC (A) 22 □□ -10 □ 10 | 1.0 MPa | 3/8 | ø12มม | 3.0 | 3.5 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC (A) 22 □□ -10 □ 15 | 1/2 | ø12มม | 4.1 | 4.8 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC (A) 32 □□ -10 □ 20 | 3/4 | ø14มม | 6.1 | 7.1 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC (A) 42 □□ -10 □ 25 | 1 | ø17มม | 9.4 | 11 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) | |
SGC (A) 52 □□ -10 □ 32 | 1 1/4 | ø25มม | 17.1 | 20 | 3.4 | 3.4 | |
SGC (A) 62 □□ -10 □ 40 | 1 1/2 | ø29มม | 25.7 | 30 | 5.6 | 5.6 | |
SGC (A) 72 □□ -10 □ 50 | 2 | ø36มม | 41.1 | 48 | 8.4 | 8.4 | |
SGC (A) 22 □□ -16 □ 10 | 1.6 MPa | 3/8 | ø9มม | 1.1 | 1.25 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) |
SGC (A) 22 □□ -16 □ 15 | 1/2 | ø9มม | 2.3 | 2.7 | 0.69 (0.74) | 0.73 (0.78) | |
SGC (A) 32 □□ -16 □ 20 | 3/4 | ø12มม | 3.9 | 4.5 | 1.04 (1.11) | 1.08 (1.15) | |
SGC (A) 42 □□ -16 □ 25 | 1 | ø15มม | 6.3 | 7.3 | 1.70 (1.77) | 1.74 (1.81) |
* ค่าใน () ใช้สำหรับรุ่นที่มี เหล็กยึด
* เพิ่มน้ำหนักของ สวิตช์อัตโนมัติ แยกจากกัน
สัญลักษณ์ SGCA □ 21 □ JIS
สัญลักษณ์ SGCA □ 22 □ JIS
สัญลักษณ์ SGC C 21 □ JIS
สัญลักษณ์ JC ของ SGC □ 22 □
ของไหล | น้ำหล่อเย็น (ไม่สามารถใช้น้ำได้) | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิของ ของไหล | SGC □□□□ A, B | -5 ถึง + 60 ° C * | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -5 ถึง + 50 ℃ | ||
พิสูจน์ ความดัน | SGC (A) 2, SGC (A) 3, SGC (A) 4 | 2.4 MPa | |
SGC (A) 5, SGC (A) 6, SGC (A) 7 | 1.5 MPa | ||
วาล์ว รั่ว | 20 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (ที่ ความดัน น้ำหล่อเย็น) | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | SGC□□□□□-05 | 0 ถึง 0.5 mpa | |
SGC□□□□□-10 | 0 ถึง 1 mpa | ||
SGC□□□□□-16 | 0 ถึง 1.6 mpa (ชุด 2, 3, 4 เท่านั้น) | ||
ไพล็อต อากาศภายนอก | ความดัน | SGC□□□1 | 0.25 ถึง 0.7 mpa |
SGC□□□2 | 0.5 สเปค MPa: 0.25 MPa ถึง 0.7 mpa สเปค 1.0, 1.6 mpa: 0.3 MPa ถึง 0.7 mpa | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) | ||
อุณหภูมิ | -5 ถึง + 50 ° C * |
*: ไม่มีการแช่แข็ง
N.C. แผนภาพประเภท
N.O. แผนภาพประเภท
N.C. การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท
N.O. การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ประกอบ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | ชุบ |
2 | ประกอบฝาครอบ | Diecast อะลูมิเนียม | ขาวในเมือง |
3 | ประกอบ แผ่นเพลท | เหล็ก | วัสดุ ซีล (NBR, FKM), ชุบ |
4 | องค์ประกอบ วาล์ว | สเตนเลส | - |
5 | ฝาครอบ วาล์ว | NBR, FKM | - |
6 | ประกอบลูกสูบ | สเตนเลส, อะลูมิเนียม | - |
7 | กลับ สปริง | สเตนเลส, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง | - |
8 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | - | - |
9 | ชุดกรอง | ทองแดง | - |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
SGC2, 3, 4 series การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก | พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCA22□□-□□10 | 3/8 | 1/8 | 63 | 49.6 | 29 | 14.5 | 103.3 | 111.3 | 117.8 | 26 | 26 | 52 | 4.5 | 44.5 | 25 | 26.3 |
SGCA22□□-□□15 | 1/2 | 1/8 | 63 | 49.6 | 29 | 14.5 | 103.3 | 111.3 | 117.8 | 26 | 26 | 52 | 4.5 | 44.5 | 25 | 26.3 |
SGCA32□□-□□20 | 3/4 | 1/8 | 80 | 59 | 35 | 17.5 | 112 | 120.5 | 127 | 35 | 31 | 62 | 5.5 | 48 | 30 | 31 |
SGCA42□□-□□25 | 1 | 1/8 | 90 | 74 | 44 | 22 | 135.9 | 144.5 | 151 | 40 | 36 | 72 | 6.5 | 60 | 35 | 39.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
SGC5, 6, 7 series การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก | พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGCA52□□-□□32 | 1 1/4 | 1/8 | 125 | 82 | 55 | 27.5 | 158.3 | 168.3 | 174.8 | 57 | 145.3 | 13 |
SGCA62□□-□□40 | 1 1/2 | 1/4 | 140 | 98 | 61 | 30.5 | 179.5 | 191.5 | 198 | 59 | 163.5 | 19 |
SGCA72□□-□□50 | 2 | 1/4 | 160 | 115 | 74 | 37 | 206 | 218 | 224.5 | 71 | 190 | 19 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
SGC221A-05N15Y-3DZ-B2-GZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | เหล็กยึด | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | รายการลวดไฟฟ้า | วาล์ว ไพล็อต แบบรวม | บังคับ สวิตช์ | จำนวน สวิตช์ | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,990.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 46 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/2 | ชนิดนำร่อง | 15 | 110 V AC (115 V AC) 50/60 เฮิร์ตซ์ | NBR | มีไฟและตัวกันไฟกระชาก | มีตัวยึดด้านขวา | 5,000 | เทอร์มินอล DIN (ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล:11 มม.) | ประเภท 0.35-W (V116) | D-M9BA | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ชนิดกดแบบไม่ล็อค |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัตถุให้ความเย็น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5 :: 50 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | IP | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง