1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วน้ำยาหล่อเย็น SGC Series ชนิดวาล์วลมไพล็อตจากภายนอก ชนิดทำงานด้วยลม (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วน้ำยาหล่อเย็น SGC Series ชนิดวาล์วลมไพล็อตจากภายนอก ชนิดทำงานด้วยลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,102.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนเลื่อน เพลา เพิ่ม อายุการใช้งานของชิ้นส่วนยาง นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการซีลวาล์ว
· หยุดการรั่วไหลของสารหล่อเย็น เครื่องกวาดตะกอนช่วยให้ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
· มีตัวเลือกเลือกวัสดุซีล (NBR, FKM)
· มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบว่าวาล์วเปิดหรือปิด ติดตั้งได้ทั้งสองด้าน (SGC2 / 3/4 เท่านั้น)
· ป้องกันการจาระบีสูญเสีย เพิ่มอายุการใช้งาน
· โซลินอยด์ชนิดใช้ไพล็อตจากภายนอกและชนิดทำงานด้วยลม
· Series: SGC200/SGC300SGC400.
· ประเภท วาล์ว: N.C./N.O.

สเปค ชุด วาล์ว หล่อเย็น SGC

SGC ชุดหล่อเย็น วาล์ว ลักษณะภายนอก

SGC ชุดหล่อเย็น วาล์ว ลักษณะภายนอก

รุ่นสเปค ความดันเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส
ø [mm]
ลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
Kvการแปลงพันธุ์แบบใช้ลมไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก
SGC (A) 22 □□ -05 □ 100.5 MPa3/8ø15มม3.94.60.69 (0.74)0.73 (0.78)
SGC (A) 22 □□ -05 □ 151/2ø15มม5.66.50.69 (0.74)0.73 (0.78)
SGC (A) 32 □□ -05 □ 203/4ø20มม10.111.81.04 (1.11)1.08 (1.15)
SGC (A) 42 □□ -05 □ 251ø25มม15.718.31.70 (1.77)1.74 (1.81)
SGC (A) 52 □□ -05 □ 321 1/4ø32มม24.0283.43.4
SGC (A) 62 □□ -05 □ 401 1/2ø40มม36.9435.65.6
SGC (A) 72 □□ -05 □ 502ø51มม60.0708.48.4
SGC (A) 22 □□ -10 □ 101.0 MPa3/8ø12มม3.03.50.69 (0.74)0.73 (0.78)
SGC (A) 22 □□ -10 □ 151/2ø12มม4.14.80.69 (0.74)0.73 (0.78)
SGC (A) 32 □□ -10 □ 203/4ø14มม6.17.11.04 (1.11)1.08 (1.15)
SGC (A) 42 □□ -10 □ 251ø17มม9.4111.70 (1.77)1.74 (1.81)
SGC (A) 52 □□ -10 □ 321 1/4ø25มม17.1203.43.4
SGC (A) 62 □□ -10 □ 401 1/2ø29มม25.7305.65.6
SGC (A) 72 □□ -10 □ 502ø36มม41.1488.48.4
SGC (A) 22 □□ -16 □ 101.6 MPa3/8ø9มม1.11.250.69 (0.74)0.73 (0.78)
SGC (A) 22 □□ -16 □ 151/2ø9มม2.32.70.69 (0.74)0.73 (0.78)
SGC (A) 32 □□ -16 □ 203/4ø12มม3.94.51.04 (1.11)1.08 (1.15)
SGC (A) 42 □□ -16 □ 251ø15มม6.37.31.70 (1.77)1.74 (1.81)

* ค่าใน () ใช้สำหรับรุ่นที่มี เหล็กยึด
* เพิ่มน้ำหนักของ สวิตช์อัตโนมัติ แยกจากกัน

สัญลักษณ์ SGCA □ 21 □ JIS

สัญลักษณ์ SGCA □ 21 □ JIS

สัญลักษณ์ SGCA □ 22 □ JIS

สัญลักษณ์ SGCA □ 22 □ JIS

สัญลักษณ์ SGC C 21 □ JIS

สัญลักษณ์ SGC C 21 □ JIS

สัญลักษณ์ JC ของ SGC □ 22 □

สัญลักษณ์ JC ของ SGC □ 22 □

สเปค วาล์ว

ของไหลน้ำหล่อเย็น (ไม่สามารถใช้น้ำได้)
อุณหภูมิของ ของไหลSGC □□□□ A, B-5 ถึง + 60 ° C *
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-5 ถึง + 50 ℃
พิสูจน์ ความดันSGC (A) 2, SGC (A) 3, SGC (A) 42.4 MPa
SGC (A) 5, SGC (A) 6, SGC (A) 71.5 MPa
วาล์ว รั่ว20 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (ที่ ความดัน น้ำหล่อเย็น)
ช่วง ความดัน ใช้งานSGC□□□□□-050 ถึง 0.5 mpa
SGC□□□□□-100 ถึง 1 mpa
SGC□□□□□-160 ถึง 1.6 mpa (ชุด 2, 3, 4 เท่านั้น)
ไพล็อต อากาศภายนอกความดันSGC□□□10.25 ถึง 0.7 mpa
SGC□□□20.5 สเปค MPa: 0.25 MPa ถึง 0.7 mpa
สเปค 1.0, 1.6 mpa: 0.3 MPa ถึง 0.7 mpa
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
อุณหภูมิ-5 ถึง + 50 ° C *

*: ไม่มีการแช่แข็ง

แผนภาพ

SGC2, 3, 4, 5 ซีรี่ส์

N.C. แผนภาพประเภท

N.C. แผนภาพประเภท

N.O. แผนภาพประเภท

N.O. แผนภาพประเภท

SGC6, 7 ซีรี่ส์

N.C. การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท

N.C. การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท

N.O. การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท

N.O. การเขียนแบบ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภท

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ประกอบ ตัวเครื่องเหล็กหล่อชุบ
2ประกอบฝาครอบDiecast อะลูมิเนียมขาวในเมือง
3ประกอบ แผ่นเพลทเหล็กวัสดุ ซีล (NBR, FKM), ชุบ
4องค์ประกอบ วาล์วสเตนเลส-
5ฝาครอบ วาล์วNBR, FKM-
6ประกอบลูกสูบสเตนเลส, อะลูมิเนียม-
7กลับ สปริงสเตนเลส, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง-
8สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต--
9ชุดกรองทองแดง-

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

แบบใช้ลม

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

SGC2, 3, 4 series การ ดรออิ้งบอกขนาด

SGC2, 3, 4 series การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลักพอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อตABCDEFGHIJKLMN
SGCA22□□-□□103/81/86349.62914.5103.3111.3117.82626524.544.52526.3
SGCA22□□-□□151/21/86349.62914.5103.3111.3117.82626524.544.52526.3
SGCA32□□-□□203/41/880593517.5112120.51273531625.5483031
SGCA42□□-□□2511/890744422135.9144.51514036726.5603539.5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

SGC5, 6, 7 series การ ดรออิ้งบอกขนาด

SGC5, 6, 7 series การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลักพอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อตABCDEFGHQR
SGCA52□□-□□321 1/41/8125825527.5158.3168.3174.857145.313
SGCA62□□-□□401 1/21/4140986130.5179.5191.519859163.519
SGCA72□□-□□5021/41601157437206218224.57119019

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
SGC221A-05G15Y-5WZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก เหล็กยึด ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
รายการลวดไฟฟ้า วาล์ว ไพล็อต แบบรวม บังคับ สวิตช์ จำนวน สวิตช์ ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 7,240.30

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิดG1/2ชนิดนำร่อง1524 V DCNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากไม่มีตัวยึด500คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน)ประเภท 0.35-W (V116)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มี แม่เหล็ก)1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นชนิดกดแบบไม่ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัตถุให้ความเย็น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5 :: 50
จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว IP IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGC221A-05G15Y-5WZ ในชุด วาล์วน้ำยาหล่อเย็น SGC Series ชนิดวาล์วลมไพล็อตจากภายนอก ชนิดทำงานด้วยลม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SGC221A-0510Y-1DZ-B1
SGC221A-0510Y-1DZ-B2
SGC221A-0510Y-1DZ-B2-M
SGC221A-05G15Y-5WZ-B
SGC221A-05G15Y-5WZ-B1
SGC221A-05N10Y-3DZ-B1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก เหล็กยึด ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
รายการลวดไฟฟ้า วาล์ว ไพล็อต แบบรวม บังคับ สวิตช์ จำนวน สวิตช์ ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 6,919.00

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง15100 V AC 50/60 HzNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากมีตัวยึดด้านซ้าย500เทอร์มินอล DIN (ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล:11 มม.)ประเภท 0.35-W (V116)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มี แม่เหล็ก)1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 11,742.75

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง-100 V AC 50/60 HzNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากมีตัวยึดด้านขวา-เทอร์มินอล DIN (ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล:11 มม.)ประเภท 0.35-W (V116)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มี แม่เหล็ก)ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 7,140.85

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc3/8ชนิดนำร่อง15100 V AC 50/60 HzNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากมีตัวยึดด้านขวา500เทอร์มินอล DIN (ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล:11 มม.)ประเภท 0.35-W (V116)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 9,142.60

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิดG1/2ชนิดนำร่อง1524 V DCNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากไม่มีตัวยึด500คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน)ประเภท 0.35-W (V116)D-M9P1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 7,536.10

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิดG1/2ชนิดนำร่อง1524 V DCNBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากมีตัวยึดด้านซ้าย500คอนเนคเตอร์ M12 (ชนิด 4 พิน)ประเภท 0.35-W (V116)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มี แม่เหล็ก)1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 6,919.00

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วปรกติปิดNPT3/8ชนิดนำร่อง15110 V AC (115 V AC) 50/60 เฮิร์ตซ์NBRมีไฟและตัวกันไฟกระชากมีตัวยึดด้านซ้าย500เทอร์มินอล DIN (ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล:11 มม.)ประเภท 0.35-W (V116)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ (ไม่มี แม่เหล็ก)1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้นชนิดกดแบบไม่ล็อค