(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว 2 พอร์ตสำหรับการควบคุมอัตราไหล ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานกับของเหลวได้หลากหลาย
·การกระตุ้นด้วยอากาศจากนักบินภายนอก
·รูปแบบที่หลากหลาย
VNB ลักษณะภายนอก ชุด
ของไหล (ท่อหลัก) | น้ำ น้ำมัน อากาศ สุญญากาศ ฯลฯ | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิของ ของไหล | VNB □□□ A, VNB □ 1 □ B VNB □ 1 □ C | * 1 : -5 ถึง + 60 ° c | |
VNB□0□B VNB□0□C | * 1 : -5 ถึง + 99 ℃ (น้ำ น้ำมัน ฯลฯ ประเภทที่ดำเนินการทางอากาศเท่านั้น) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | * 1-5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ) | ||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||
ความดัน ใช้งาน * 4 | VNB□□1□ | สุญญากาศ ต่ำถึง 0.5 mpa | |
VNB□□2□ VNB□□3□ VNB□□4□ | สุญญากาศ ต่ำถึง 1 mpa | ||
ไพล็อต อากาศภายนอก | ความดัน | VNB□□1□ VNB□□4□ | 0.25 ถึง 0.7 mpa |
VNB□□2□ VNB□□3□ | 0.1 + 0.25 × ( ความดัน ใช้งาน) ถึง 0.25 + 0.25 × ( ความดัน ใช้งาน) mpa * 3 | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 * 2 ) | ||
อุณหภูมิ | * 1-5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | * 5 ไม่ จำกัด |
*1: ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ห้ามหล่อลื่นหาก วัสดุ ซีล EPR
*3: สำหรับเครื่องดูดฝุ่นต่ำให้รักษา ความดัน ไพล็อต ในช่วง 0.125 ถึง 0.275-mpa
*4: ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน ระหว่าง พอร์ตเชื่อมต่อ 1 (A) และ 2 (B) จะต้องไม่เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
*5: อย่างไรก็ตามหาก ไพล็อต ภายนอกเป็นประเภทโซลินอยด์ SMC แนะนำให้ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นด้านบน
สัญลักษณ์ VNB □ 01/4 JIS
สัญลักษณ์ VNB □ 02 JIS
สัญลักษณ์ VNB □ 03 JIS
สัญลักษณ์ VNB symbol 11/4 JIS
* เมื่อใช้ในเครื่องดูดฝุ่นให้แน่ใจว่าทิศทางการไหลมาจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 1 (A) ถึง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 (B)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ( เกลียว) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ø [mm] | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัดกับอากาศ | วัดด้วยน้ำ | ||||||||
C [dm³ / (บาร์·วินาที)] | ข | ประวัติย่อ | Kv | การแปลงพันธุ์ | แบบใช้ลม | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก | |||
VNB1□□□-6A | 1/8 | 7 | 3.3 | 0.29 | 0.80 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
VNB1□□□-8A | 1/4 | 4.6 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |||
VNB1□□□-10A | 3/8 | 4.7 | 0.18 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||
VNB2□4□-10A | 11 | 9.6 | 0.40 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | |
VNB2□□□-10A | 15 | 17 | 0.32 | 4.0 | 3.9 | 4.5 | |||
VNB2□4□-15A | 1/2 | 11 | 9.6 | 0.40 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | ||
VNB2□□□-15A | 15 | 19 | 0.24 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | |||
VNB3□4□-20A | 3/4 | 14 | 18 | 0.42 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | 0.9 | 1.0 |
VNB3□□□-20A | 20 | 35 | 0.13 | 7.4 | 9.6 | 11 |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ø [mm] | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว | * หน้าแปลน | วัดกับอากาศ | วัดด้วยน้ำ | |||||
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm²) | Kv | การแปลงพันธุ์ | แบบใช้ลม | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก | ||||
VNB4□4□-25A | 1 | - | 16 | 130 | 6.1 | 7.0 | 1.4 | 1.5 |
VNB4□□□-25A | 25 | 220 | 10.4 | 12 | ||||
VNB5□4□-32A | 1 1/4 | - | 22 | 210 | 9.8 | 11 | 2.5 | 2.6 |
VNB5□□□-32A | 32 | 320 | 15.6 | 18 | ||||
VNB5□4□-32F | - | 32 | 22 | 210 | 9.8 | 11 | 5.7 | 5.8 |
VNB5□□□-32F | 32 | 320 | 15.6 | 18 | ||||
VNB6□4□-40A | 1 1/2 | - | 28 | 330 | 16.4 | 19 | 4.1 | 4.2 |
VNB6□□□-40A | 40 | 500 | 24.2 | 28 | ||||
VNB6□4□-40F | - | 40 | 28 | 330 | 16.4 | 19 | 7.7 | 7.8 |
VNB6□□□-40F | 40 | 500 | 24.2 | 28 | ||||
VNB7□4□-50A | 2 | - | 33 | 520 | 25.1 | 29 | 6.3 | 6.4 |
VNB7□□□-50A | 50 | 770 | 37.2 | 43 | ||||
VNB7□4□-50F | - | 50 | 33 | 520 | 25.1 | 29 | 11.4 | 11.5 |
VNB7□□□-50F | 50 | 770 | 37.2 | 43 |
* หน้าแปลน ประกอบควรเป็น JIS B 2210 10K (ธรรมดา) หรือเทียบเท่า
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | 6 A ถึง 25 A | 32 A ถึง 50 A | ||
---|---|---|---|---|
ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา * 1 | SF4-□□□-23 SF4-□D-23-Q SF4-□DZ-23-Q | SF4-□□□1 SF4-□D1-Q SF4-□DZ1-Q | ||
รายการไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย , DIN | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | AC (50/60 เฮิร์ต) | 100 V, 200 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | ||
DC | 24 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
ค่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | 35 ° C หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ) | 50 ℃หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ) | ||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน | AC | การไหลเข้า | 5.6 VA (50 hz), 5.0 VA (60 hz) | 12.7 VA (50 เฮิร์ต), 10.7 VA (60 เฮิร์ต) |
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (50 hz), 2.3 VA (60 hz) | 7.6 VA (50 hz), 5.4 VA (60 hz) | ||
การใช้พลังงาน | DC | 1.8 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ) | 4 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ) | |
ดำเนินการด้วยตนเอง | ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค |
* 1 ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ไพล็อต
* 2 สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา นำร่อง ชนิด สุญญากาศ ชนิดนำร่อง ไพล็อต คือ VO307V- □□□ 1
* 3 สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ชนิดมีไฟแสดงสถานะ สุญญากาศ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE คือ VO307V- □ D / DZ1-Q
ซีรี่ส์ VNB (NC ประเภท) แผนภาพ
ซีรี่ส์ VNB (หมายเลข ประเภท) แผนภาพ
* บริษัท โครงสร้างชนิดไม่รวมถึง สปริง ส่งคืน 6
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | * 2 บรอนซ์ | การเคลือบผิว ชัดเจน |
2 | ประกอบฝาครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบด้วยทองคำเงิน |
3 * 1 | ประกอบ แผ่นเพลท | ทองเหลือง * 2 | วัสดุ ซีล (NBR, FKM, EPR) |
* 1 : 4 | องค์ประกอบ วาล์ว | สเตนเลส หรือ ทองเหลือง * 2 | วัสดุซีล (NBR, FKM, EPR) |
5 | ประกอบลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
6 | กลับ สปริง | ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง | - |
7 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | - | - |
* 1 ส่วน 3 และ 4 ใช้สำหรับการเลือกองค์ประกอบของ วาล์ว
* 2 ตัวเครื่อง S สเตนเลส; L เป็น อะลูมิเนียม
สำหรับ VNB □ 01/4 □, □ 11/4 □ (NC Type)
สำหรับการเปิด วาล์ว
สำหรับการปิด วาล์ว
สำหรับ VNB □ 02 □, □ 12 □ (ไม่ Type)
VNB □ 03 □ (CO Type)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด
* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด
* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNB2□□□-10A | 3/8 | 63 | 42 | 28 | 14 | 72.5 | 80.5 | 75 | 80 | 84.5 | 124 | 125.5 | 144.5 | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNB2□□□-15A | 1/2 | ||||||||||||||||||||
VNB3□□□-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 84 | 89 | 93.5 | 135.5 | 137 | 156 | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
VNB4□□□-25A | 1 | 90 | 60 | 44 | 22 | 100 | 108 | 90 | 95 | 99.5 | 151.5 | 153 | 172 | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดนำร่อง สุญญากาศ (เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNB2□□□V-10A | 3/8 | 63 | 42 | 28 | 14 | 72.5 | 80.5 | 72.2 | 95.3 | 121.1 | 162.5 | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNB2□□□V-15A | 1/2 | ||||||||||||||||||
VNB3□□□V-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 77.2 | 100.3 | 132.6 | 174 | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
VNB4□□□V-25A | 1 | 90 | 60 | 44 | 22 | 100 | 108 | 78.2 | 101.3 | 148.6 | 190 | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VNB103BS-8A-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,319.65 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | FKM | รุ่นมาตรฐาน | สเตนเลส | มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNB103BS-8A-B ในชุด วาล์วกระบวนการ 2 พอร์ต สำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหล VNB
รหัสสินค้า |
---|
VNB102A-6A-B |
VNB102A-8A |
VNB102A-8A-B |
VNB103BS-F10A |
VNB103BS-F6A |
VNB103BS-N8A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,666.85 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | NBR | รุ่นมาตรฐาน | บรอนซ์ | มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) | ||
฿ 1,594.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | NBR | รุ่นมาตรฐาน | บรอนซ์ | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 1,666.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | NBR | รุ่นมาตรฐาน | บรอนซ์ | มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) | ||
฿ 2,247.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | G | 3/8 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | FKM | รุ่นมาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,247.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | G | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | FKM | รุ่นมาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,247.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ประเภทการทำงานของอากาศ | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | NPT | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | - | - | FKM | รุ่นมาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง