1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรเสสวาล์ว 2 พอร์ต วาล์วสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์และวงจรควบคุมอากาศ - น้ำ VNA Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โพรเสสวาล์ว 2 พอร์ต วาล์วสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์และวงจรควบคุมอากาศ - น้ำ VNA Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว 2 พอร์ต สำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์แลวงจรควบคุมอากาศ - น้ำจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· วาล์วอเนกประสงค์ 2 พอร์ต สำหรับควบคุมระบบ ความดันอากาศและวงจรควบคุมอากาศ - น้ำ
·การกระตุ้นด้วยอากาศจากนักบินภายนอก
· สมดุลวาล์วพ็อพเพต ที่ให้ของเหลวไหลปกติและไหลย้อนกลับ
· สามารถทำงานได้ที่ 0 MPa
·รูปแบบที่หลากหลาย

วาล์ว กระบวนการแปรรูป วาล์ว 2 วาล์ว สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม วงจรอากาศ - พลังน้ำ สเปค VNA ซีรีส์

VNA ซีรีย์ ไพล็อต ประเภทขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะภายนอก

VNA ซีรีย์ ไพล็อต ประเภทขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะภายนอก

VNA ซีรีย์ ลักษณะภายนอก แบบควบคุมด้วยลม

VNA ซีรีย์ ลักษณะภายนอก แบบควบคุมด้วยลม

สัญลักษณ์ VNA □ 01 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 01 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 02 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 02 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 03 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 03 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 11 JIS

สัญลักษณ์ VNA □ 11 JIS

อุณหภูมิของ ของไหลVNA□□□A* 1-5 ถึง + 60 ° c
VNA□□□B
VNA□□□C
*1: -5 ถึง + 99 ° c
(แบบใช้ลมเท่านั้น)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน* 1-5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ)
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
ช่วง ความดัน ใช้งาน0 ถึง 1 mpa
ไพล็อต อากาศภายนอกช่วง ความดัน0.2 ถึง 0.7 mpa
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 * 2)
อุณหภูมิ*1: -5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับแบบใช้ลม)
ทิศทางการติดตั้ง*3: ไม่ จำกัด

*1: ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ห้ามหล่อลื่นหาก วัสดุ ซีล EPR
*3: อย่างไรก็ตามหาก ไพล็อต ภายนอกเป็นประเภทโซลินอยด์ SMC แนะนำให้ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นด้านบน

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส
O (มิลลิเมตร)
ลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
วัดกับอากาศวัดด้วยน้ำ *
C
(dm³ / (แถบ·วินาที)]
ประวัติย่อKvการแปลงพันธุ์แบบใช้ลมไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก
VNA1□□□-6A1/8103.50.350.880.91.00.10.2
VNA1□□□-8A1/45.90.241.51.51.7
VNA1□□□-10A3/87.90.161.91.82.1
VNA2□□□-10A15160.353.83.94.50.30.4
VNA2□□□-15A1/2230.254.84.65.4
VNA3□□□-20A3/420340.167.57.58.70.50.6

* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับน้ำได้

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส
O (มิลลิเมตร)
ลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
วัดกับอากาศวัดด้วยน้ำแบบใช้ลมไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
Kvการแปลงพันธุ์
VNA4□□□-25A12522010.4120.80.9
VNA5□□□-32A1 1/43232015.6181.31.4
VNA6□□□-40A1 1/24050024.2282.12.2
VNA7□□□-50A25077037.2433.13.2

สเปค สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ6 A ถึง 25 A32 A ถึง 50 A
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อตSF4-□□□-23
SF4-□D-23-Q
SF4-□DZ-23-Q
VO307-□□□1
VO307-□D1-Q
VO307-□DZ1-Q
รายการไฟฟ้าแหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
เทอร์มินอล
เทอร์มินอล DIN
เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย , DIN
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)AC (50/60 เฮิร์ต)100 V, 200 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
DC24 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15 ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ค่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น35 ° C หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า )50 ℃หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า )
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนACการไหลเข้า5.6 VA (50 hz), 5.0 VA (60 hz)12.7 VA (50 เฮิร์ต), 10.7 VA (60 เฮิร์ต)
โฮลดิ้ง3.4 VA (50 hz), 2.3 VA (60 hz)7.6 VA (50 hz), 5.4 VA (60 hz)
การใช้พลังงานDC1.8 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ)4 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ)
ดำเนินการด้วยตนเองประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค
อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค

* ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ไพล็อต

แผนภาพ

แผนภาพซีรีส์ VNA

แผนภาพซีรีส์ VNA

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยทองคำเงิน
2ประกอบฝาครอบอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยทองคำเงิน
* 3ประกอบ แผ่นเพลทอะลูมิเนียมอัลลอยวัสดุ ซีล (NBR, FKM, EPR)
* 4องค์ประกอบ วาล์วอะลูมิเนียมอัลลอยวัสดุซีล (NBR, FKM, EPR)
5ประกอบลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
6การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สปริงสเตนเลส-
7กลับ สปริงลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง-
8สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต--

* ส่วนที่ 3 และ 4 ใช้สำหรับการเลือกองค์ประกอบของ วาล์ว

หลักการทำงาน

สำหรับ VNA □ 01 □, □ 11 □ (NC Type)

  • เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 8 ไม่ได้รับพลังงาน (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของประเภทที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว 4 ที่เชื่อมโยงกับลูกสูบ 5 จะถูกปิดผ่านการกระทำของ สปริง ส่งคืน 7

สำหรับการเปิด วาล์ว

  • เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ที่เข้าสู่ภายใต้ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นเปิด วาล์ว

สำหรับการปิด วาล์ว

  • เมื่อตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต (หรือเมื่อ ของไหล หมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ภายใต้ลูกสูบจะหมดและ วาล์ว ปิดผ่านการกระทำของ สปริง กลับมา

สำหรับ VNA □ 02 □, □ 12 □ (NC Type)

  • ในทางตรงกันข้ามสำหรับ NC ชนิดเมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ถูกปิด (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการทางอากาศ), ไม่ได้รับการจัดการพลังงาน วาล์ว จะเปิดค้างไว้ผ่านทาง สปริง เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว จะปิด

VNA □ 03 □ (CO Type)

  • วาล์ว ของ บริษัท ประเภทซึ่งไม่มี สปริง ส่งคืนอยู่ใน ตำแหน่ง กำหนดเมื่ออากาศหมดผ่านพอร์ต 12 (P1) และ 10 (P2) เมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) (ไอเสียจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 10 [P2]) วาล์ว เปิดขึ้น วาล์ว จะปิดเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) (ไอเสียจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 [P1])

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ

  • VNA1 □□□ -6A พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B): 1/8
  • VNA1 □□□ -8A พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B): 1/4
  • VNA1 □□□ -10A พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B): 3/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลัก
1 (A), 2 (B)
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU
VNA2□□□-10A3/86342291472.580.5758084.5124125.5144.552264.524.32.3253455
VNA2□□□-15A1/2
VNA3□□□-20A3/480503517.58492848993.5135.513715662315.528.32.3304360.5
VNA4□□□-25A190604020100108909599.5151.515317272366.533.32.3354973

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 32 A, 40 A, 50 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 32 A, 40 A, 50 A การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลัก
1 (A), 2 (B)
พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต
12 (P1), 10 (P2)
ABCDEFGHIJ
VNA5□□□-32A1 1/41/8105775326.5120.520129.5170.1211.555
VNA6□□□-40A1 1/21/412096603013724147187.622963
VNA7□□□-50A21/4140113743716024170210.625274

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VNA103A-F6A-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล เหล็กยึด ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 1,703.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศอากาศ / น้ำมัน / แก๊ส[อื่น ๆ] การแสดงคู่G1/8ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRมีไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การใช้งาน วัตถุ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNA103A-F6A-B ในชุด โพรเสสวาล์ว 2 พอร์ต วาล์วสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์และวงจรควบคุมอากาศ - น้ำ VNA Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VNA101A-6A-B
VNA101A-8A
VNA101A-8A-B
VNA103A-F8A
VNA103A-N10A
VNA103A-N8A-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล เหล็กยึด ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 1,703.40

1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการทำงานของอากาศน้ำมัน / แก๊ส / อากาศวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRมีไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )

฿ 1,631.15

1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการทำงานของอากาศน้ำมัน / แก๊ส / อากาศวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRไม่มีไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 1,703.40

1 ชิ้น 3 วัน ประเภทการทำงานของอากาศน้ำมัน / แก๊ส / อากาศวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRมีไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )

฿ 1,631.15

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศน้ำมัน / แก๊ส / อากาศ[อื่น ๆ] การแสดงคู่G1/4ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRไม่มีไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 1,631.15

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศน้ำมัน / แก๊ส / อากาศ[อื่น ๆ] การแสดงคู่NPT3/8ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRไม่มีไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 1,703.40

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศน้ำมัน / แก๊ส / อากาศ[อื่น ๆ] การแสดงคู่NPT1/4ชนิดนำร่อง10-5~ 60--NBRมีไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )