(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว 2 พอร์ต สำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์แลวงจรควบคุมอากาศ - น้ำจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· วาล์วอเนกประสงค์ 2 พอร์ต สำหรับควบคุมระบบ ความดันอากาศและวงจรควบคุมอากาศ - น้ำ
·การกระตุ้นด้วยอากาศจากนักบินภายนอก
· สมดุลวาล์วพ็อพเพต ที่ให้ของเหลวไหลปกติและไหลย้อนกลับ
· สามารถทำงานได้ที่ 0 MPa
·รูปแบบที่หลากหลาย
VNA ซีรีย์ ไพล็อต ประเภทขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะภายนอก
VNA ซีรีย์ ลักษณะภายนอก แบบควบคุมด้วยลม
สัญลักษณ์ VNA □ 01 JIS
สัญลักษณ์ VNA □ 02 JIS
สัญลักษณ์ VNA □ 03 JIS
สัญลักษณ์ VNA □ 11 JIS
อุณหภูมิของ ของไหล | VNA□□□A | * 1-5 ถึง + 60 ° c |
---|---|---|
VNA□□□B VNA□□□C | *1: -5 ถึง + 99 ° c (แบบใช้ลมเท่านั้น) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | * 1-5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ) | |
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | |
ช่วง ความดัน ใช้งาน | 0 ถึง 1 mpa | |
ไพล็อต อากาศภายนอก | ช่วง ความดัน | 0.2 ถึง 0.7 mpa |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 * 2) | |
อุณหภูมิ | *1: -5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับแบบใช้ลม) | |
ทิศทางการติดตั้ง | *3: ไม่ จำกัด |
*1: ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ห้ามหล่อลื่นหาก วัสดุ ซีล EPR
*3: อย่างไรก็ตามหาก ไพล็อต ภายนอกเป็นประเภทโซลินอยด์ SMC แนะนำให้ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นด้านบน
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส O (มิลลิเมตร) | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัดกับอากาศ | วัดด้วยน้ำ * | ||||||||
C (dm³ / (แถบ·วินาที)] | ข | ประวัติย่อ | Kv | การแปลงพันธุ์ | แบบใช้ลม | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก | |||
VNA1□□□-6A | 1/8 | 10 | 3.5 | 0.35 | 0.88 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.2 |
VNA1□□□-8A | 1/4 | 5.9 | 0.24 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||
VNA1□□□-10A | 3/8 | 7.9 | 0.16 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | |||
VNA2□□□-10A | 15 | 16 | 0.35 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | |
VNA2□□□-15A | 1/2 | 23 | 0.25 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | |||
VNA3□□□-20A | 3/4 | 20 | 34 | 0.16 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 0.5 | 0.6 |
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส O (มิลลิเมตร) | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วัดกับอากาศ | วัดด้วยน้ำ | แบบใช้ลม | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก | ||||
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | Kv | การแปลงพันธุ์ | |||||
VNA4□□□-25A | 1 | 25 | 220 | 10.4 | 12 | 0.8 | 0.9 |
VNA5□□□-32A | 1 1/4 | 32 | 320 | 15.6 | 18 | 1.3 | 1.4 |
VNA6□□□-40A | 1 1/2 | 40 | 500 | 24.2 | 28 | 2.1 | 2.2 |
VNA7□□□-50A | 2 | 50 | 770 | 37.2 | 43 | 3.1 | 3.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | 6 A ถึง 25 A | 32 A ถึง 50 A | ||
---|---|---|---|---|
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | SF4-□□□-23 SF4-□D-23-Q SF4-□DZ-23-Q | VO307-□□□1 VO307-□D1-Q VO307-□DZ1-Q | ||
รายการไฟฟ้า | แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย เทอร์มินอล เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย , DIN | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | AC (50/60 เฮิร์ต) | 100 V, 200 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | ||
DC | 24 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
ค่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | 35 ° C หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ) | 50 ℃หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ) | ||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน | AC | การไหลเข้า | 5.6 VA (50 hz), 5.0 VA (60 hz) | 12.7 VA (50 เฮิร์ต), 10.7 VA (60 เฮิร์ต) |
โฮลดิ้ง | 3.4 VA (50 hz), 2.3 VA (60 hz) | 7.6 VA (50 hz), 5.4 VA (60 hz) | ||
การใช้พลังงาน | DC | 1.8 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ) | 4 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ) | |
ดำเนินการด้วยตนเอง | ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน) | ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค |
* ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ไพล็อต
แผนภาพซีรีส์ VNA
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบด้วยทองคำเงิน |
2 | ประกอบฝาครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบด้วยทองคำเงิน |
* 3 | ประกอบ แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ ซีล (NBR, FKM, EPR) |
* 4 | องค์ประกอบ วาล์ว | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุซีล (NBR, FKM, EPR) |
5 | ประกอบลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
6 | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สปริง | สเตนเลส | - |
7 | กลับ สปริง | ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง | - |
8 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | - | - |
* ส่วนที่ 3 และ 4 ใช้สำหรับการเลือกองค์ประกอบของ วาล์ว
สำหรับ VNA □ 01 □, □ 11 □ (NC Type)
สำหรับการเปิด วาล์ว
สำหรับการปิด วาล์ว
สำหรับ VNA □ 02 □, □ 12 □ (NC Type)
VNA □ 03 □ (CO Type)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A การ ดรออิ้งบอกขนาด
* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A การ ดรออิ้งบอกขนาด
* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA2□□□-10A | 3/8 | 63 | 42 | 29 | 14 | 72.5 | 80.5 | 75 | 80 | 84.5 | 124 | 125.5 | 144.5 | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNA2□□□-15A | 1/2 | ||||||||||||||||||||
VNA3□□□-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 84 | 89 | 93.5 | 135.5 | 137 | 156 | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
VNA4□□□-25A | 1 | 90 | 60 | 40 | 20 | 100 | 108 | 90 | 95 | 99.5 | 151.5 | 153 | 172 | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 32 A, 40 A, 50 A การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B) | พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต 12 (P1), 10 (P2) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA5□□□-32A | 1 1/4 | 1/8 | 105 | 77 | 53 | 26.5 | 120.5 | 20 | 129.5 | 170.1 | 211.5 | 55 |
VNA6□□□-40A | 1 1/2 | 1/4 | 120 | 96 | 60 | 30 | 137 | 24 | 147 | 187.6 | 229 | 63 |
VNA7□□□-50A | 2 | 1/4 | 140 | 113 | 74 | 37 | 160 | 24 | 170 | 210.6 | 252 | 74 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VNA111A-F8A-6D-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | เหล็กยึด | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | วาล์วปรกติปิด | G | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 10 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 12 V DC | NBR | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค |
กำลังโหลด …
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNA111A-F8A-6D-Q ในชุด โพรเสสวาล์ว 2 พอร์ต วาล์วสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์และวงจรควบคุมอากาศ - น้ำ VNA Series
รหัสสินค้า |
---|
VNA101A-6A-B |
VNA101A-8A |
VNA101A-8A-B |
VNA111A-N10A-5D-B |
VNA111A-N10A-5D-B-Q |
VNA111A-N10A-5DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | เหล็กยึด | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,703.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | น้ำมัน / แก๊ส / อากาศ | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | 10 | -5~ 60 | - | - | NBR | มี | ไม่มี | - | ไม่มี | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) | ||
฿ 1,631.15 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | น้ำมัน / แก๊ส / อากาศ | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 10 | -5~ 60 | - | - | NBR | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 1,703.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | น้ำมัน / แก๊ส / อากาศ | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | 10 | -5~ 60 | - | - | NBR | มี | ไม่มี | - | ไม่มี | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) | ||
฿ 833.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำมัน / แก๊ส / อากาศ | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ชนิดนำร่อง | - | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | - | NBR | มี | - | ไม่รองรับการใช้งาน | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำมัน / แก๊ส / อากาศ | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ชนิดนำร่อง | 10 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 24 V DC | NBR | มี | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,646.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำมัน / แก๊ส / อากาศ | วาล์วปรกติปิด | NPT | 3/8 | ชนิดนำร่อง | 10 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 24 V DC | NBR | ไม่มี | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง