1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน โดยตรง VXV31 / VXV32 / VXV33 ซีรีส์ (สำหรับแผ่น สุญญากาศ / ยูนิตเดี่ยว) (รหัสสินค้า)

SMC ZB TYPE

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน โดยตรง VXV31 / VXV32 / VXV33 ซีรีส์ (สำหรับแผ่น สุญญากาศ / ยูนิตเดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,087.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว สำหรับใช้กับของเหลวต่างๆในการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ด้านวงจร สุญญากาศ เหมาะสำหรับช่องปากขนาดใหญ่ ด้านจ่าย ความดัน เหมาะสำหรับแผ่น สุญญากาศ และแรงกดสูง
·โครงสร้างและขนาดเหมือนกับซีรีส์ VX3
·ใช้ วัสดุ แม่เหล็กพิเศษ
·โครงสร้างพิเศษช่วยลดเสียงโลหะระหว่างการใช้งาน
·ใช้ชุด น๊อตตัวเมีย และ เกลียว เพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่าย

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบเปิดที่ทำงานโดยตรง 3 พอร์ตเชื่อมต่อ คุณสมบัติ VXV31 / 32/33 ซีรี่ส์

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วก้านที่ดำเนินการโดยตรง
ทนต่อ ความดัน mpa3.0
วัสดุ ตัวเครื่องC37, SUS
วัสดุซีลNBR, FKM, EPDM, PTFE, FFKM
กรงขังกันฝุ่น, jetproof (IP65) *
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้าAC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC, 48 V AC
AC (Class H)
DC24 V DC, 12 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาตAC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
AC (Class H)20% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
DC2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B, Class H
  • * ระบบไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก (GS) ได้คะแนน IP40
    ดูอภิธานศัพท์แคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน
    หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ

แผนภาพโครงสร้าง

วัสดุ หน่วยเดียว / ตัวเครื่อง: C37, SUS

วัสดุ หน่วยเดียว / ตัวเครื่อง: C37, SUS

ส่วนประกอบชิ้นส่วน วัสดุ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
มาตรฐานตัวเลือก
1ตัวเครื่องC37SUS
2ประกอบ สายยาง *SUS, ลูกบาศ์กSUS, ag
3ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์SUS, C36, PTFE
(NBR)
SUS, PTFE
(FKM, EPDM, FFKM)
4กลับ สปริงSUS
5น๊อตตัวเมียC37C37 การ การชุบผิว พรรณี
6ขด ขดลวด โซลินอยด์แม่พิมพ์ Class Bแม่พิมพ์ Class H
7โอริง(NBR)(FKM, EPDM, PTFE)
8คลิปSK
9ไกด์ ประกอบ ขาพินPPS, C36 (NBR)SUS (FKM, EPDM, FFKM)
10อุปกรณ์รองรับท่อ สปริงSUS
11โอริง(NBR)(FKM, EPDM, PTFE)
12แผ่นเพลทSUS

ค่าใน () ใช้สำหรับ วัสดุซีล
* Cu และ ag ไม่สามารถใช้ได้กับ สเปค DC หรือ สเปค AC ด้วย แบบฝัง ตัวเรียงกระแส คลื่นแบบเต็มคลื่นใน ตัว

วัสดุฐาน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: วัสดุตัวเรือนอลูมิเนียม: C37

วัสดุฐาน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: วัสดุตัวเรือนอลูมิเนียม: C37

ส่วนประกอบชิ้นส่วน วัสดุ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
มาตรฐานตัวเลือก
1ตัวเครื่อง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วC37
2ประกอบ สายยาง *SUS, ลูกบาศ์ก
3ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์SUS, C36, PTFE
(NBR)
SUS, PTFE
(FKM, EPDM)
4กลับ สปริงSUS
5น๊อตตัวเมียC37C37 การ การชุบผิว พรรณี
6ขด ขดลวด โซลินอยด์แม่พิมพ์ Class Bแม่พิมพ์ Class H
7โอริง(NBR)(FKM, EPDM)
8คลิปSK
9ไกด์ ประกอบ ขาพินPPS, C36 (NBR)SUS (FKM, EPDM)
10อุปกรณ์รองรับท่อ สปริงSUS
11โอริง(NBR)(FKM, EPDM)
12แผ่นเพลทSUS
13ปะเก็น(NBR)(FKM, EPDM)
14ฐานรอง/แผ่นรองAL

ค่าใน () ใช้สำหรับ วัสดุซีล
* Cu ไม่สามารถใช้ได้กับ สเปค DC หรือ สเปค AC ด้วย แบบฝัง ตัวเรียงกระแส คลื่นแบบเต็มคลื่นใน ตัว

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว / วัสดุ ตัวเครื่อง: C37, SUS

  • วาล์วปรกติปิด (NC): VX31□0/VX32□0/VX33□0
  • วาล์วปรกติเปิด (ไม่): VX31□2/VX32□2/VX33□2
  • ประเภทสามัญ (COM): VX31□4/VX32□4/VX33□4
แหวนร้อยสาย; ขนาด G

แหวนร้อยสาย; ขนาด G

รางน้ำ: มิติ C

รางน้ำ: มิติ C

เทอร์มินอล DIN: มิติข้อมูล

เทอร์มินอล DIN: มิติข้อมูล

เทอร์มินอล: ขนาด T

เทอร์มินอล: ขนาด T

ด้วยขนาดข้อมูล สเปค เหล็กยึด

ด้วยขนาดข้อมูล สเปค เหล็กยึด

 

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Pรายการไฟฟ้า (AC / Class B)
แหวนร้อยสายรางน้ำเทอร์มินอล DINเทอร์มินอล
NC, NO, COMJKJKJKMJKMN
VX31□□ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม1/8304648.54165.54253.5100.54169.591.5
VX31□□ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม1/4
VX32□□ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm1/4, 3/8335651.55168.55256.5103.55172.5105
VX33□□ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm1/4, 3/83664.55459.57160.55910659.575113

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง PABCDEFH
NC, NO, COMB₁B₂
VX31□□ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม1/822361876.5301919.527
VX31□□ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม1/44120.5
VX32□□ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm1/4, 3/824422190352222.532
VX33□□ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm1/4, 3/82442219840222536
รุ่นรายการไฟฟ้า (DC, AC / Class H)เหล็กยึด
แหวนร้อยสายรางน้ำเทอร์มินอล DINเทอร์มินอล
NC, NO, COMJKJKJKMJKMNQRST
VX31□□19.5504042.558.54246.59242.5619317.5405075.5
VX31□□
VX32□□22.5604352.561.55249.59552.564106.521475789
VX33□□25.568.546616460.552986166.5114.521475797

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรุ่นอื่น ๆ

รหัสสินค้า
VXV3130G-01-5DS1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น ประเภท วาล์ว รายการลวดไฟฟ้า

฿ 2,391.90

SMC ZB TYPE 1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--20 ~ 4024 V DCNBRSUSไม่มีมาตรฐานไม่มี-เทอร์มินอล DIN พร้อมตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว IP IP65
ระดับความเป็นฉนวน B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXV3130G-01-5DS1 ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน โดยตรง VXV31 / VXV32 / VXV33 ซีรีส์ (สำหรับแผ่น สุญญากาศ / ยูนิตเดี่ยว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VXV3130-01-1GR1-B
VXV3130-01-2DLR1-B
VXV3130-01-2GR1
VXV3130G-01-5G1-B
VXV3130G-01-5TS1-B
VXV3130G-02-2DR1-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น ประเภท วาล์ว รายการลวดไฟฟ้า

฿ 1,123.70

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--20~ 60100 V AC 50/60 HzNBRC37มีมาตรฐานชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว-Grommet (แหวนร้อยสาย)

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--20~ 60200 V AC 50/60 HzNBRC37มีมาตรฐานชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว-ขั้วต่อ DIN / มีไฟ

฿ 1,087.15

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--20~ 60200 V AC 50/60 HzNBRC37ไม่มีมาตรฐานชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว-Grommet (แหวนร้อยสาย)

฿ 2,138.60

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--20 ~ 4024 V DCNBRSUSมีมาตรฐานไม่มี-Grommet (แหวนร้อยสาย)

฿ 2,465.00

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--20 ~ 4024 V DCNBRSUSมีมาตรฐานไม่มี-ขั้วต่อท่อร้อยสาย มีตัวกันไฟกระชาก

฿ 2,356.20

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4--20~ 60200 V AC 50/60 HzNBRSUSมีมาตรฐานชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว-เทอร์มินอล DIN