(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว สำหรับใช้กับของเหลวต่างๆในการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ด้านวงจร สุญญากาศ เหมาะสำหรับช่องปากขนาดใหญ่ ด้านจ่าย ความดัน เหมาะสำหรับแผ่น สุญญากาศ และแรงกดสูง
·โครงสร้างและขนาดเหมือนกับซีรีส์ VX3
·ใช้ วัสดุ แม่เหล็กพิเศษ
·โครงสร้างพิเศษช่วยลดเสียงโลหะระหว่างการใช้งาน
·ใช้ชุด น๊อตตัวเมีย และ เกลียว เพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่าย
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ก้านที่ดำเนินการโดยตรง | |
---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน mpa | 3.0 | ||
วัสดุ ตัวเครื่อง | C37, SUS | ||
วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM, PTFE, FFKM | ||
กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) * | ||
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว ) | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC, 48 V AC |
AC (Class H) | |||
DC | 24 V DC, 12 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | AC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว ) | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
AC (Class H) | 20% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B, Class H |
วัสดุ หน่วยเดียว / ตัวเครื่อง: C37, SUS
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | ตัวเลือก | ||
1 | ตัวเครื่อง | C37 | SUS |
2 | ประกอบ สายยาง * | SUS, ลูกบาศ์ก | SUS, ag |
3 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | SUS, C36, PTFE (NBR) | SUS, PTFE (FKM, EPDM, FFKM) |
4 | กลับ สปริง | SUS | |
5 | น๊อตตัวเมีย | C37 | C37 การ การชุบผิว พรรณี |
6 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | แม่พิมพ์ Class B | แม่พิมพ์ Class H |
7 | โอริง | (NBR) | (FKM, EPDM, PTFE) |
8 | คลิป | SK | |
9 | ไกด์ ประกอบ ขาพิน | PPS, C36 (NBR) | SUS (FKM, EPDM, FFKM) |
10 | อุปกรณ์รองรับท่อ สปริง | SUS | |
11 | โอริง | (NBR) | (FKM, EPDM, PTFE) |
12 | แผ่นเพลท | SUS |
ค่าใน () ใช้สำหรับ วัสดุซีล
* Cu และ ag ไม่สามารถใช้ได้กับ สเปค DC หรือ สเปค AC ด้วย แบบฝัง ตัวเรียงกระแส คลื่นแบบเต็มคลื่นใน ตัว
วัสดุฐาน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: วัสดุตัวเรือนอลูมิเนียม: C37
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | ตัวเลือก | ||
1 | ตัวเครื่อง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | C37 | |
2 | ประกอบ สายยาง * | SUS, ลูกบาศ์ก | |
3 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | SUS, C36, PTFE (NBR) | SUS, PTFE (FKM, EPDM) |
4 | กลับ สปริง | SUS | |
5 | น๊อตตัวเมีย | C37 | C37 การ การชุบผิว พรรณี |
6 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | แม่พิมพ์ Class B | แม่พิมพ์ Class H |
7 | โอริง | (NBR) | (FKM, EPDM) |
8 | คลิป | SK | |
9 | ไกด์ ประกอบ ขาพิน | PPS, C36 (NBR) | SUS (FKM, EPDM) |
10 | อุปกรณ์รองรับท่อ สปริง | SUS | |
11 | โอริง | (NBR) | (FKM, EPDM) |
12 | แผ่นเพลท | SUS | |
13 | ปะเก็น | (NBR) | (FKM, EPDM) |
14 | ฐานรอง/แผ่นรอง | AL |
ค่าใน () ใช้สำหรับ วัสดุซีล
* Cu ไม่สามารถใช้ได้กับ สเปค DC หรือ สเปค AC ด้วย แบบฝัง ตัวเรียงกระแส คลื่นแบบเต็มคลื่นใน ตัว
แหวนร้อยสาย; ขนาด G
รางน้ำ: มิติ C
เทอร์มินอล DIN: มิติข้อมูล
เทอร์มินอล: ขนาด T
ด้วยขนาดข้อมูล สเปค เหล็กยึด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | ท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง P | รายการไฟฟ้า (AC / Class B) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหวนร้อยสาย | รางน้ำ | เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล | ||||||||||
NC, NO, COM | J | K | J | K | J | K | M | J | K | M | N | ||
VX31□□ | ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม | 1/8 | 30 | 46 | 48.5 | 41 | 65.5 | 42 | 53.5 | 100.5 | 41 | 69.5 | 91.5 |
VX31□□ | ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม | 1/4 | |||||||||||
VX32□□ | ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 33 | 56 | 51.5 | 51 | 68.5 | 52 | 56.5 | 103.5 | 51 | 72.5 | 105 |
VX33□□ | ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 36 | 64.5 | 54 | 59.5 | 71 | 60.5 | 59 | 106 | 59.5 | 75 | 113 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | ท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง P | A | B | C | D | E | F | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC, NO, COM | B₁ | B₂ | ||||||||
VX31□□ | ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม | 1/8 | 22 | 36 | 18 | 76.5 | 30 | 19 | 19.5 | 27 |
VX31□□ | ø1.5มม., ø2.2มม., ø3มม | 1/4 | 41 | 20.5 | ||||||
VX32□□ | ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 90 | 35 | 22 | 22.5 | 32 |
VX33□□ | ø2.2 mm, ø3 mm, ø4 mm | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 98 | 40 | 22 | 25 | 36 |
รุ่น | รายการไฟฟ้า (DC, AC / Class H) | เหล็กยึด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหวนร้อยสาย | รางน้ำ | เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล | ||||||||||||
NC, NO, COM | J | K | J | K | J | K | M | J | K | M | N | Q | R | S | T |
VX31□□ | 19.5 | 50 | 40 | 42.5 | 58.5 | 42 | 46.5 | 92 | 42.5 | 61 | 93 | 17.5 | 40 | 50 | 75.5 |
VX31□□ | |||||||||||||||
VX32□□ | 22.5 | 60 | 43 | 52.5 | 61.5 | 52 | 49.5 | 95 | 52.5 | 64 | 106.5 | 21 | 47 | 57 | 89 |
VX33□□ | 25.5 | 68.5 | 46 | 61 | 64 | 60.5 | 52 | 98 | 61 | 66.5 | 114.5 | 21 | 47 | 57 | 97 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรุ่นอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
VXV3240-03-1TLR1-B |
VXV3340-03-1TLR1-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | ประเภท วาล์ว | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,938.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | -20~ 60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | มี | มาตรฐาน | ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว | - | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,084.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | -20~ 60 | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | C37 | มี | มาตรฐาน | ชนิดมีเร็กติไฟเออร์แบบเต็มคลื่นในตัว | - | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | IP | IP65 |
ระดับความเป็นฉนวน | B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง