(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วที่สามารถใช้กับของเหลวต่าง ๆ ในการใช้งานที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อน
· ปิดสนิท: เทียบเท่ากับ IP65
· การ ก่อสร้างที่ เสียงรบกวนต่ำ
· ลดการใช้พลังงาน
· UL94V-0 สอดคล้องกับ ความทนไฟ
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
สำหรับอากาศมี ลักษณะภายนอก (แบบไม่รั่วไหล / สุญญากาศ ขนาดกลาง) แบบหน่วยเดียว
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
* ปริมาณการรั่วไหลของตัวเลือก V และ M (10 -6 pa ·m³ / วินาที) สำหรับค่าความดัน 0.1 mpa
สำหรับอากาศ ลักษณะภายนอก (ไม่รั่ว / สุญญากาศ ปานกลาง) แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
* ปริมาณการรั่วไหลของตัวเลือก V (10 -6 pa ·m³ / วินาที) สำหรับค่าความดัน 0.1 mpa
สำหรับ ลักษณะภายนอก น้ำ / ยูนิตเดียว
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* ไม่มีการแช่แข็ง
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM, EPDM
สำหรับ น้ำมัน / ลักษณะภายนอก หน่วยเดียว
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน / การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: FKM
* แสดงข้อมูลสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ก้านที่ดำเนินการโดยตรง | |
---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน mpa | 3.0 | ||
วัสดุ ตัวเครื่อง | C37, SUS | ||
วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM, PTFE, FFKM | ||
กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) * | ||
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว ) | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC, 48 V AC |
AC (Class H) | |||
DC | 24 V DC, 12 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | AC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว ) | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
AC (Class H) | 20% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B, Class H |
* ระบบไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก (GS) ได้คะแนน IP40 ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ
สเปค DC
รุ่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (W) | อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) * |
---|---|---|
VX31 | 4.5 | 45 |
VX32 | 7 | 45 |
VX33 | 10.5 | 60 |
* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้
สเปค AC (Class B): มี ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )
รุ่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) * | อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) * |
---|---|---|
VX31 | 7 | 55 |
VX32 | 9.5 | 60 |
VX33 | 12 | 65 |
* AC (Class B) ใช้วงจร ตัวเรียงกระแส ดังนั้นจึงไม่มีความผันผวนของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนซึ่งเกิดจาก เครื่องวัดความถี่ และการไหลเข้า / การถือครอง
* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้
สเปค AC (Class H)
รุ่น | - | เครื่องวัดความถี่ (hz) | อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) * | |
---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ (hz) | การไหลเข้า | โฮลดิ้ง | ||
VX31 | 50 | 33 | 14 | 65 |
60 | 28 | 12 | 60 | |
VX32 | 50 | 65 | 33 | 100 |
60 | 55 | 27 | 95 | |
VX33 | 50 | 94 | 50 | 120 |
60 | 79 | 41 | 115 |
* อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้
วาล์วปรกติปิด (NC): VX31□0/VX32□0/VX33□0
วาล์วปรกติเปิด (ไม่): VX31□2/VX32□2/VX33□2
ประเภทสามัญ (COM): VX31□4/VX32□4/VX33□4
(หน่วย: มิลลิเมตร)
แหวนร้อยสาย: การ ดรออิ้งบอกขนาด G
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รางน้ำ: การ ดรออิ้งบอกขนาด C
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล DIN: การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เทอร์มินอล: การ ดรออิ้งบอกขนาด T
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ด้วยการ ดรออิ้งบอกขนาด สเปค เหล็กยึด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ P | รายการไฟฟ้า (AC / Class B) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหวนร้อยสาย | รางน้ำ | เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล | ||||||||||
NC, NO, COM | J | K | J | K | J | K | M | J | K | M | N | ||
VX31□□ | ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/8 | 30 | 46 | 48.5 | 41 | 65.5 | 42 | 53.5 | 100.5 | 41 | 69.5 | 91.5 |
VX31□□ | ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/4 | |||||||||||
VX32□□ | ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/4, 3/8 | 33 | 56 | 51.5 | 51 | 68.5 | 52 | 56.5 | 103.5 | 51 | 72.5 | 105 |
VX33□□ | ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/4, 3/8 | 36 | 64.5 | 54 | 59.5 | 71 | 60.5 | 59 | 106 | 59.5 | 75 | 113 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | ท่อเชื่อมต่อท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง P | A | B | C | D | E | F | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC, NO, COM | B₁ | B₂ | ||||||||
VX31□□ | ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/8 | 22 | 36 | 18 | 76.5 | 30 | 19 | 19.5 | 27 |
VX31□□ | ø1.5มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø2.2มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/4 | 41 | 20.5 | ||||||
VX32□□ | ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 90 | 35 | 22 | 22.5 | 32 |
VX33□□ | ø2.2มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø3มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ), ø4มม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส ) | 1/4, 3/8 | 24 | 42 | 21 | 98 | 40 | 22 | 25 | 36 |
รุ่น | รายการไฟฟ้า (DC, AC / Class H) | เหล็กยึด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหวนร้อยสาย | รางน้ำ | เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล | ||||||||||||
NC, NO, COM | J | K | J | K | J | K | M | J | K | M | N | Q | R | S | T |
VX31□□ | 19.5 | 50 | 40 | 42.5 | 58.5 | 42 | 46.5 | 92 | 42.5 | 61 | 93 | 17.5 | 40 | 50 | 75.5 |
VX31□□ | |||||||||||||||
VX32□□ | 22.5 | 60 | 43 | 52.5 | 61.5 | 52 | 49.5 | 95 | 52.5 | 64 | 106.5 | 21 | 47 | 57 | 89 |
VX33□□ | 25.5 | 68.5 | 46 | 61 | 64 | 60.5 | 52 | 98 | 61 | 66.5 | 114.5 | 21 | 47 | 57 | 97 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VX3110-01-5DL1 |
VX3110-01F-5DL1 |
VX3110-02-5DL1 |
VX3110-02N-5DL1 |
VX3111-00-5DL1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | การใช้งาน | ระดับความเป็นฉนวน | มาตรฐานที่ได้มา | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | การใช้พลังงาน (W) | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,104.15 | SMC VX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.5 | -20 ~ 40 | null ~ 1 | วัตถุ เดียว | B | CE | 24 V DC | NBR | ไม่มี | C37 | ไม่มี | ไม่มี | 4.5 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | - | ||
฿ 9,990.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | 1.5 | -20 ~ 40 | null ~ 1 | วัตถุ เดียว | B | - | 24 V DC | NBR | ไม่มี | C37 | ไม่มี | ไม่มี | 4.5 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | - | ||
฿ 1,104.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 1.5 | -20 ~ 40 | null ~ 1 | วัตถุ เดียว | B | - | 24 V DC | NBR | ไม่มี | C37 | ไม่มี | ไม่มี | 4.5 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | - | ||
฿ 1,104.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | 1.5 | -20 ~ 40 | null ~ 1 | วัตถุ เดียว | B | - | 24 V DC | NBR | ไม่มี | C37 | ไม่มี | ไม่มี | 4.5 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | - | ||
฿ 1,104.15 | SMC VX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | - | - | 1.5 | -20 ~ 40 | null ~ 1 | หลาย พอร์ตเชื่อมต่อ | B | CE | 24 V DC | NBR | ไม่มี | C37 | ไม่มี | ไม่มี | 4.5 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | IP | IP65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง