(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัดพลังงานของโซลินอยด์วาล์วแบบ2 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับของไหลหลากหลายประเภท VX2, VXD2 และ VXZ2 Series
· การใช้พลังงาน (เมื่อถือ) ลดลงอย่างมาก (ประมาณ 1/3)
· การลดความร้อนของขดลวด
· ถอดสลับเปลี่ยนได้
· ขดลวดแบบเปลี่ยนได้
สำหรับอากาศหน่วยเดียว (ไม่รั่ว / สุญญากาศ กลาง / NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
* ค่า สำหรับตัวเลือก V และ M ไม่รั่วและ สุญญากาศ ปานกลาง
สำหรับอากาศ, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (ไม่รั่ว / สุญญากาศ ปานกลาง / NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
* ค่า สำหรับตัวเลือก V และ M ไม่รั่วและ สุญญากาศ ปานกลาง
สำหรับน้ำหน่วยเดียว (NC) ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
* ไม่มีการแช่แข็ง
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
สำหรับน้ำ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
* ไม่มีการแช่แข็ง
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM
สำหรับ น้ำมัน หน่วยเดียว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: FKM
* เมื่อ ของไหล เป็น น้ำมัน ให้ความมั่นใจว่าความ ความหนืดคิเนแมติก เท่ากับ 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
สำหรับ น้ำมัน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: FKM
* เมื่อ ของไหล เป็น น้ำมัน ให้ความมั่นใจว่าความ ความหนืดคิเนแมติก เท่ากับ 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ก้านที่ดำเนินการโดยตรง |
---|---|---|
ประเภท วาล์ว | N.C. | |
ทนต่อ ความดัน | 5.0 MPa | |
วัสดุ ตัวเครื่อง | C37, SUS | |
วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM, PTFE | |
กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) | |
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | |
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC, 12 V DC |
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B | |
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | แบบฝัง ป้องกันแรงดันไฟกระชาก ใน ตัว |
รุ่น | การใช้พลังงาน (W) (โฮลดิ้ง) | กระแสพุ่งเข้า (A) (เวลาการไหลเข้า: 200 ms) * 1 | อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) * 2 | |
---|---|---|---|---|
24 V DC | 12 V DC | |||
VXE21 | 1.5 | 0.19 | 0.38 | 25 |
VXE22 | 2.3 | 0.29 | 0.58 | 25 |
VXE23 | 3 | 0.44 | 0.88 | 30 |
* 1 คลองเลื่อย เวลาลุ้นเป็นอย่างน้อย 200 ms
* 2 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้
แหวนร้อยสาย: การ ดรออิ้งบอกขนาด G
รางน้ำ: การ ดรออิ้งบอกขนาด C
เทอร์มินอล DIN: การ ดรออิ้งบอกขนาด
เทอร์มินอล: การ ดรออิ้งบอกขนาด T
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ P | A | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วาล์วปรกติปิด | |||||||||
VXE21□0 | ø2 mm, ø3 mm, ø4.5 mm | 1/8, 1/4 | 18 | 40 | 68 | 30 | 9 | 19.5 | 27 |
VXE22□0 | ø3 mm, ø4.5 mm, ø6 mm | 1/4, 3/8 | 22 | 45 | 78 | 35 | 10.5 | 22.5 | 32 |
VXE22□0 | ø8มม., ø10มม | 1/4, 3/8, 1/2 | 30 | 50 | 85 | 14 | |||
VXE23□0 | ø3 mm, ø4.5 mm, ø6 mm | 1/4, 3/8 | 22 | 45 | 85.5 | 40 | 10.5 | 25 | 36 |
VXE23□0 | ø8มม., ø10มม | 1/4, 3/8, 1/2 | 30 | 50 | 92 | 14 |
รุ่น | ขนาดการติดตั้ง | รายการไฟฟ้า | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหวนร้อยสาย | รางน้ำ | เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล | |||||||||||
วาล์วปรกติปิด | J | K | M | Q | R | Q | R | Q | R | S | Q | R | S | T |
VXE21□0 | M4 | 6 | 12.8 | 30 | 46 | 48.5 | 41 | 65.5 | 42 | 53.5 | 100.5 | 41 | 69.5 | 82 |
VXE22□0 | M5 | 8 | 19 | 33 | 56 | 51.5 | 51 | 68.5 | 52 | 56.5 | 103.5 | 51 | 72.5 | 93.5 |
VXE22□0 | M5 | 8 | 23 | 33 | 59 | 51.5 | 54 | 68.5 | 55 | 56.5 | 103.5 | 54 | 72.5 | 100 |
VXE23□0 | M5 | 8 | 19 | 36 | 62 | 54 | 57 | 71 | 58 | 59 | 106 | 57 | 75 | 99.5 |
VXE23□0 | M5 | 8 | 23 | 36 | 65 | 54 | 60 | 71 | 61 | 59 | 106 | 60 | 75 | 106 |
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VXE2120L-01F-5DL1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | การใช้งาน | IP | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | การใช้พลังงาน (W) | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,990.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | น้ำ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | 3 | -20~ 60 | โซลินอยด์เดียว | วัตถุ เดียว | IP65 | B | ข:24 V DC | FKM | SUS | ไม่มี | มาตรฐาน | 1.5 | มีไฟ | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง